Optyma™ Control hjælper installatører med at levere mere effektive, tilsluttede kølerum

torsdag den 3. december 2020

Danfoss har lanceret en opgraderet version af sin populære Optyma™ kølerumsregulator, der tilføjer nye effektivitetsfunktioner og tilslutningsmuligheder til selvstændige rum, eksterne kondenseringsaggregater og kompressorsystemer.

Ligesom den tidligere version, er den opgraderede Optyma™ Control designet til at kunne integreres problemfrit med Danfoss Optyma™ kondenseringsaggregater såvel som andre kondenseringsaggregater på markedet. Og med understøttelse af enkelt- eller trefasesystemer på op til 7,5 HP kan den understøtte både små og større kølerum.

Optyma™ Control tilbyder:

  • Standalone-kontrol til enkelt- og trefasede kølerumssystemer
  • Direkte kontrol eller nedpumpningsdrift
  • Flere afrimningsmetoder, herunder varmgasafrimning
  • Let installation og drift

Denne nye, opgraderede løsning understøtter nu seks udgange, en RS485-serie, der altid er tilgængelig til oprettelse af forbindelse til Danfoss-systemmanagere og i sidste ende til Alsense Cloud-tjenester. Den indbyggede kommunikationsport gør det let at integrere et kølerum med centrale styrings- og overvågningsværktøjer såsom Danfoss' systemstyringsserie, så du får en fuldt ud styret løsning. Den drager også størst mulig nytte af IoT for en mere sikker beskyttelse af letfordærvelige varer og for at skabe mere intelligente og mere pålidelige systemer, når de kombineres med IoT-katalysatoren PR-SC4 og ProsaLink-appen. Denne kombination tilbyder en enkel, altid tændt og brugervenlig fjernovervågningsløsning, når der ikke er nogen central styring.

Den opdaterede Optyma™ Control tilføjer også yderligere funktioner, der hjælper kølerumsproducenter med at beskytte udstyr, opretholde sikre temperaturer og spare energi. Intelligente afrimningsoptioner og understøttelse af varmgasafrimning bidrager til at reducere energiforbruget, mens nøddriftstilstande bidrager til at beskytte ventilatorer og kondensatorer i tilfælde af en defekt sonde.

Eduardo Cruz, Danfoss Senior Product Manager, fortæller: ”Vores nye Optyma™ Control-styreenhed tilbyder alt, hvad installatører har brug for til at bygge intelligente, moderne, skalerbare kølerum. Du kan høste alle fordelene ved IoT-forbindelsen, men med al den enkelhed og hastighed, der gør Optyma™-serien så populær.

“Den er fantastisk til installatører, da den er designet med henblik på nem opsætning og kan skaleres til at understøtte alle kølerumsapplikationer. Og med en bred vifte af driftstemperaturer og understøttelse af varmeapplikationer er det et system, der kan betjene virksomheder i alle former og størrelser."

“Hvis du vil have en komplet, enkelt enhed, der kan dække alle kølerums reguleringsbehov, er den nye Optyma™ Control det sikre, enkle valg."

For mere information om den nye Optyma™ Control, tilmeld dig vores Q&A Lifestream den 10. december 2020 kl. 19:00 CET. Indstil en påmindelse for at få en notifikation https://youtu.be/BrNAxEEKo3Y 

For at bestille, se Danfoss' produktudvalg: Optyma™ Control