Danfoss har udvidet sit meget effektive udvalg af Micro Plate varmevekslere - hvilket gør det muligt for flere producenter af chillere og varmepumper at drage fordel af dets effektive Z-design-teknologi og tackle ændringer i kølemiddel og design.

Hver ny model er designet til at løse en bestemt systemdesignudfordring:
- Det nye, R32-optimerede sortimentsupplerer eksisterende varmevekslere med flere kølemidler til R410A, R452B og R454B, hvilket øger chiller producentens muligheder, når de reducerer GWP.
- Nye versioner med enkelt og dobbelt kredsløber tilgængelige for at færdiggøre det eksisterende sortiment til chillere. Porteføljen kan nu dække hele sortimentet af kølere hos mindre virksomheder.
- HDW44 er perfekt til sanitær vandopvarmningmed en dobbeltvæg og indbygget mellemrum, der forhindrer vandforurening i tilfælde af kølemiddellækage.
- Sugegasvarmeveksleren (SGHX)kan øge effektiviteten i varmepumpekondensatorer og fordampere og modvirke virkningen af højtglidende kølemiddelblandinger som R455A og R454C.
Hele porteføljen til varmepumper er kvalificeret til brandfarlige kølemidler inklusive propan, hvilket gør deres ladningsreducerende egenskaber af kølemiddel særlig værdifuld.
Som alle Danfoss Micro Plate Heat Exchangers (MPHE) er de nye serier bygget op omkring det gennemprøvede Z-design-koncept, som siden 2016 har hjulpet OEM'er verden over med at forbedre effektivitet, minimere vægten og reducere kølemiddel tilførslen takket være dens høje varmeoverførselskoefficient.
Alle varmevekslerne kan tilpasses og matcher antallet af plader og forbindelsesstørrelser til de enkelte systemkrav - og kombineret med Danfoss ekspansionsventiler kan de alle opnå stabil udløbsoverhedning også under 3K.
Danfoss er i dag den eneste leverandør, der kan tilbyde en så omfattende MPHE og Micro Channel Heat Exchangers (MCHE) portefølje kombineret med omfattende kompressorer, ventiler, rørkomponenter og teknisk assistance til OEM'er.
Olivier Pelletier, Danfoss Head of Business Development for BPHE, forklarer: "Disse nye produkter understreger vores stærke ambition om at være producenternes foretrukne valg af varmevekslere i både chillere og varmepumper og demonstrerer intensivering af vores R&D-investering.
"I de sidste fire år har Z-design ændret spillet for varmevekslingseffektiviteten i kondensatorer og fordampere. Det betyder, at du kan forbedre dit systems kapacitet eller opnå den samme ydeevne med en mindre størrelse."
"Beskeden er klar: Uanset hvilket system du designer - og uanset hvilket kølemiddel, du arbejder med - så tal med Danfoss. Du får alt på et sted med en varmeveksler, der imødekommer dine behov, samt teknisk support. "
Prøv at høre præsentationen af de nye modeller af Paolo Canal, MPHE teknisk produktchef hos Danfoss.
For at lære mere om Danfoss' Micro Plate varmevekslere kan du se Danfoss' produktudvalg - eller se denne animation for at se Z-design i aktion og virkningen af dobbeltvæggede varmevekslere.