![](/media/17665/plastic-processing-machines1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Elektrisk støj forårsaget af variable frekvensomformere og andre direkte koblede, elektriske hurtige transienter fra ventiler og relæer er en alvorlig udfordring i plastindustrien, som er skyld i tabt produktionstid, materialespild og i sidste ende dyre skader og reparationer på maskinel.
I lyset af problematikken med elektrisk støj satte Danfoss sig for at opfinde en ny tryktransmitter, som skulle være optimeret til de specifikke forhold i plastindustrien. Resultatet heraf er den nye MBS 1600, som tilbyder elektrisk beskyttelse, selv under de strengeste vilkår.
"Vi har arbejdet tæt sammen med plastindustrien og maskinproducenter for én gang for alle at få bugt med problemet med VFD-induceret elektrisk støj og andre direkte koblede, elektriske hurtige transienter fra ventiler og relæer. Vi ved, hvor vigtigt det er, at produktionslinjerne kører uden afbrydelser, og at vores kunders produkter lever op til kvalitetskriterierne," siger Product Manager Lars Baunsgaard.
Den nye MBS 1600 bruges hovedsageligt til at styre alle hydrauliske processer, herunder indsprøjtningstryk, spændstyrke og servopumpe.
Sikrer effektivitet og driftssikkerhed.
Tidskonstanten for den nye MBS 1600 muliggør en ekstremt hurtig responstid, som fremmer en høj produktivitet. Transmitterens fuldsvejsede design sikrer robusthed og driftssikkerhed, selv i de mest barske miljøer.
MBS 1600 er bygget til at modstå hydrauliske systemfejl forårsaget af trykstød, væskeslag, kavitation, vibration og andre mekaniske påvirkninger.
"Vores ekspertise i forarbejdning af plast gør det muligt for os at tilbyde en unik produktportefølje, som er skræddersyet til branchens behov. Den nye MBS 1600 er en tilføjelse til vores eksisterende produktprogram, som øger ydeevnen og sænker levetidsomkostningerne i plastindustrien," siger Product Manager Lars Baunsgaard.
Fakta om MBS 1600/1650
• Fås i to versioner: MBS 1600 (uden pulsationsdæmper) og MBS 1650 (med pulsationsdæmper)
• Fuld immunitet over for elektrisk interferens forårsaget af VFD eller andre direkte koblede, elektriske hurtige transienter
• Høj briste- og overtrykskapacitet takket være et fuldt svejset design
• Beskyttet mod kavitation og væskeslag
• Hurtig tidskonstant, der understøtter branchekravet (< 1 m sek. 10 til 90 % trinrespons)
• Bredt driftstemperaturområde (-40 til 125 °C)
• Vibrations- og stødstabilitet
• Ingen afdrift takket være fremragende langtidsstabilitet
• Bredt udvalg af elektriske tilslutninger og tryktilslutninger
Relateret produkt
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBS 1600 tryktransmittere til plastbehandlingMBS 1600/1650 tryktransmitteren er skræddersyet til plastindustriens specifikke krav. MBS 1600 er en EMC immun tryktransmitter af høj kvalitet.