Danfoss har bekræftet en række innovationer inden for chiller-teknologi, som vil hjælpe OEM'er og installatører med at imødekomme stadigt større udfordringer med hensyn til energieffektivitet, kølemidler med lavt GWP og stigende anlægsomkostninger.
Rundt om i verden er der flere vigtige nært forestående milepæle inden for kølemiddellovgivningen og standarderne for energieffektivitet. Derfor arbejder teknikerne ihærdigt på at imødekomme de nye tekniske krav. I mellemtiden er de stigende drifts- og vedligeholdelsesomkostninger et problem i et voksende antal leverandør-kunde-forhold.
Danfoss har reageret ved at dele informationer om nye og kommende chiller-teknologier, som vi tror på vil hjælpe OEM'er med at reducere anlæggenes konstruktionstid og levere komfort i kommercielle bygninger uden unødigt pristryk.
Nemmere overgang til kølemidler med lavere GWP
Danfoss er ikke tilfreds med en lang række kompressorer, varmevekslere, ventiler, følere og linjekomponenter på markedet, som er beregnet til kølemidler med lavt GWP, så vi udvikler fortsat nye, drop-in-komponenter for at gøre overgangen så nem som muligt. I øjeblikket står R1234ze, R513A, R32 og R452B øverst på dagsordenen, og virksomheden har forpligtet sig til at understøtte yderligere alternativer med lavt GWP, efterhånden som de opstår i fremtiden.
Nye fremskridt inden for oliefri chiller-teknologi
HVAC-fagfolk har nu flere muligheder for at udnytte fordelene ved en oliefri tilgang end nogensinde før:

Danfoss Turbocor® TTH/TGH high-lift-kompressorer
Danfoss Turbocor® TTH/TGH high-lift-kompressorer er de seneste kompressorer, der anvender den prisbelønnede teknologi med variabel hastighed og magnetlejer. Fra starten af 2019 vil de nye Danfoss Turbocor® TTH/TGH high-lift-kompressorer byde på enestående fuld- og del-lasteffektivitet, lavt støj- og vibrationsniveau, en kompakt størrelse og reduceret vedligeholdelse. Deres high-lift-kapacitet er velegnet til high-lift-applikationer, såsom luftkølede chillere, varmepumper og varmegenvinding.
I mellemtiden er kompressorerne i den eksisterende Danfoss Turbocor® TT/TG-serie nu tilgængelige for R-513A, et alternativt kølemiddel til R-134a, som er ikke-brændbart (A1) og har lavt GWP. Som et resultat heraf vil kølerproducenterne have en anden mulighed for at opfylde kommende HFC-lovgivninger med hensyn til oliefrie low-lift-applikationer.

Danfoss har udviklet Danfoss EXO: det første oliefrie program nogensinde
Danfoss har udviklet Danfoss EXO: det første oliefrie program nogensinde. Dette nye program byder på et bredt udvalg af vigtige komponenter, som er udviklet til yderligere at forbedre pålideligheden og effektiviteten af den næste generation af oliefrie chillere. Ud over de banebrydende Danfoss Turbocor® TT-, TG-, TTH- og VTT-kompressorer omfatter porteføljen:
- Elektriske ETS C-ekspansionsventil-serier
- EKE-overhedningsregulatorer
- AKS 32-trykfølere
- MPHE- og MCHE-varmevekslere med micro plate- og microchannel-teknologi og
- MCX-systemregulatorer
Det indeholder også systembeskyttere såsom DCL/DCR-tørrefiltre, CHV-stopventiler, GBC-kugleventiler og ICM-regulatordisplay.
Nye, højeffektive scrollkompressorer giver OEM'erne øjeblikkelige gevinster
To innovationer inden for scrollkompressorteknologi har vist sig at give betydelige effektivitetsforbedringer – samtidig med at de reducerer udviklingstiden for OEM'erne.

Nye scrolls med IDV'er fra Danfoss
Der vil blive tilføjet nye scrolls med IDV'er fra Danfoss til serien i starten af 2019, hvad angår luftkølede og vandkølede chillere op til 150 TR pr. kredsløb i manifoldkonfiguration, hvor traditionelle design ellers ville kræve fire eller mere end to kredsløb. IDV-teknologi har allerede påvist forbedringer af energieffektiviteten i anlæggene som helhed, især ved del-last og bliver mere og mere populær i den nye generation af effektive og omkostningseffektive chillere. De nye kompressorers kompakte dimensioner passer til en chillers standardsystemstørrelse og giver en øjeblikkelig effektivitetsforøgelse med minimal ændring af designet. Deres alsidige driftssystem vil blive yderligere udbygget, når der i de kommende år bliver udmeldt en DSH-kvalificering for R542B og R32.
De to nye Danfoss VZH-inverterscrolls (8 TR og 10 TR) øger effektiviteten og trinløs modulering i chillere, roof tops og præcisionsstyringer. De vil kunne fås som en prækvalificeret kompressor- og omformerpakke, hvilket reducerer OEM'ens produktionstid, alt imens IDV-teknologi og permanente magnetmotorer hjælper med at give den bedste energieffektivitet, der findes på markedet. De nye tilføjelser udvider inverterscrollserien yderligere fra 4 til 26 TR og op til 52 TR parallelt, hvilket betyder, at Danfoss har en enestående mulighed for at understøtte udstyrsproducenternes bestræbelser på at opnå energieffektivitet og præcisionskøling i hele deres sortiment.

Højeffektiv varmeveksling og overhedningsregulering:
Til dem, der søger stadig mere energieffektivitet, er der to yderligere teknologier, som er yderst interessante.
De nye Danfoss MPHE Micro Plate varmevekslere med fordampere i Z-design øger kapaciteten og effektiviteten i chillere fra 10 til 115 TR (vha. R-410A) i anlæg med både enkelt og dobbelt kredsløb. Det innovative kanalpladedesign i Z-mønster forbedrer varmevekslerens ydeevne ved at blande væske og gaskøling fuldstændigt. Teknologien giver både vandchiller- og varmepumpeproducenter mulighed for at forbedre den økonomiske og miljømæssige effektivitet af deres maskiner og er kompatibel med et bredt udvalg af kølemidler med lavt GWP.
Nye Danfoss EKE-overhedningsregulatorer tilbyder OEM'er en hurtig måde at udvikle mere effektive kølere, hvilket nedbringer udviklings- og driftsomkostningerne med op til 20 procent. De adaptive overhedningsalgoritmer giver nedsat energiforbrug og forbedret systempålidelighed, samtidig med at installationen er meget ligetil. En hurtig opstartsfunktion sikrer optimal overhedning på meget kort tid og forhindrer lavtryksudkobling. Samtidig leverer EKE-regulatorernes avancerede software effektivitet, brugervenlighed og øget beskyttelse til HVACR-systemet. De kan også kombineres med Danfoss’ banebrydende ETS Colibri®-ekspansionsenhed for at reducere driftsomkostninger af en chiller yderligere.
Mere om overhedningsregulatorer
Ricardo Schneider, President for Danfoss Turbocor, udtaler: "Dette er en tid med hidtil usete udfordringer for chiller-udviklere såvel som installatører. Som førende inden for branchen er vi besluttet på at gøre, hvad vi kan for at hjælpe – og disse nye teknologier giver HVACR-fagfolk flere muligheder end nogensinde for at tage hul på en fremtid med høj effektivitet og lavt GWP."
De nye løsninger er suppleret af værktøjer til produktudvælgelse, såsom Coolselector®- og Hexact-udvælgelsessoftware samt e-learningkurser om systemtyper, komponenter og oliefrie systemer, som findes gratis på learning.danfoss.dk.