Det glæder os at kunne meddele lanceringen af den nyeste sikkerhedsventil SFA 10H til CO2, der leverer trykindstillinger fra 28 til 65 bar. Den nye sikkerhedsventil er et perfekt match til applikationer med CO2 og syntetiske olier, idet dens reducerede kapacitet, høje pålidelighed og højtryksindstilling gør den til det perfekte valg.
"Vi er meget begejstrede for lanceringen af vores nye SFA 10H, der ikke kun åbner op for anvendelse i CO2-applikationer, men den findes nu også i nye varianter med NPT-tilslutninger i udvalgte trykindstillinger og samlede sæt, der gør bestilling og håndtering endnu nemmere," fortæller Industrial Refrigeration Product Manager Alejandro Figueroa Lopez.
Udviklet til maksimal pålidelighed
Designet og fremstillingen af SFA 10H har fokus på at forhindre lækager, idet der leveres perfekt lukketryk efter udløsning, hvilket betyder, at der holdes et stabilt indstillet tryk over tid. EPDM O-ringen og dens perfekte justering garanterer en tæt forsegling. Derudover er fjedrene udviklet med et lavbelastningsniveau, hvilket sikrer et stabilt indstillet tryk i sikkerhedsventilen over tid. SFA 10H kan leveres med et standard trykindstillingscertifikat eller et TÜV-trykindstillingscertifikat.
Nem installation og problemfri service
Dimensionering og udvælgelse er enkel ved hjælp af softwaren Coolselector®2, og svejsenipler kan fås til nem montering og installation. SFA 10H er udviklet til nemt at kunne udskiftes og serviceres med fabriksfremstillet kegle og O-ringsmontage.
DSV 10 skifteventil
Den nye DSV 10 skifteventil har flere tilslutningsmuligheder, der leveres i varianter med både G-gevind og NPT-gevind. Den har en positionsindikator, der reducerer risikoen for fejl under service og vedligeholdelse. Derudover kan der fås blindpropper til systemtryktest og en reducer til perfekt positionering.
For at få mere at vide om hvordan SFA 10H fra Danfoss kan forbedre sikkerheden i et kølesystem, henvises der til:
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SFA 10-sikkerhedsventilSFA 10 sikkerhedsventil er en yderst pålidelig ventil udviklet specielt til food retail og industrikøle applikationer.