Med introduktionen af ICF 20-2, efterfølgeren til den legendariske EVRA(T) 15/20, har Danfoss udviklet en fremtidssikret magnetventil, som er forbedret med større tæthed og en sikrere ydelse — og kompatibilitet med et bredere spektrum af applikationer.
EVRA(T)-magnetventilen er en legende inden for køling, kendt for sin nemme konfiguration og driftseffektivitet. Men i takt med at behovet for bæredygtige og effektive køleapplikationer stiger, stiger behovet for sikrere, grønnere og mere alsidige løsninger også. Derfor introducerer vi ICF 20-2-ventilen, den fremtidsparate magnetventil, som erstatter EVRA(T) 15/20.
Med sine mange opgraderinger er ICF 20-2 designet til nemmere installation, lækagetæthed ved et meget bredere spektrum af tryk og temperaturer og problemfri skalerbarhed som en del af ICF-platformen.
ICF 20-2 tilbyder et helt nyt univers af muligheder.
“Nu hvor køleindustrien vender sig mod mere bæredygtige løsninger, ønskede vi at tilbyde en fremtidsparat magnetventil udviklet til pålidelig drift i flere applikationer,” siger Alejandro Figeuroa, Product Manager i Danfoss Climate Solutions.
En af de største forbedringer er udskiftningen af EVRA(T) 15/20’s forældede flanger og pakninger med ICF 20-2’s direkte svejsning. Alejandro Figeuroa fortsætter: “ICF 20-2’s smedede hus er nemmere at konfigurere og servicere, samtidig med at den sikrer lækagetæthed under højere tryk og ved lavere temperaturer.”
I kombination med den lækagetætte direkte svejsning gør en topdækselpakning ICF 20-2 kompatibel med de fleste naturlige kølemidler, herunder CO2, i applikationer ned til -60ºC og op til 65 bar. Den brede funktionalitet gør den grønne omstilling lettere — og bidrager til at overholde stadigt strengere krav til køleindustrien — ved sikker og pålidelig kompatibilitet med flere kølemidler.
Udviklet til tidens behov — og klar til morgendagens innovation.
Bæredygtig køling er funderet på fleksibilitet — og på den front leverer ICF 20-2. Som en del af ICF-platformen er ICF 20-2 udviklet til problemfri skalerbarhed i en lang række applikationer. Det betyder, at du har friheden til at skræddersy den til dine specifikke behov uden at gå på kompromis med driftsparathed eller ydelse.
Som erstatning for EVRA(T) 15/20 er ICF 20-2 en moderne magnetventil, som vil hjælpe dig med at leve op til kravene om sikrere og mere bæredygtige køleløsninger — i dag.
Funktioner og fordele
Direkte svejsning erstatter pakninger med flange for at forhindre lækager, forbedre sikkerheden og fremme grønnere drift
Et smedet hus garanterer drift i et bredere spektrum af applikationer, herunder CO2, ned til -60 ºC og op til 65 bar
Strømlinet design med to svejsninger reducerer kompleksiteten
ICF-platform tilbyder fremtidssikret skalerbarhed i NH3, CO2 og brændbare applikationer
90 % af de aktuelt brugte EVRA(T)-tilslutninger er dækket af en lang række tilslutningstyper og -størrelser
Stuksvejsning DIN, ASME og SOC og loddeforbindelser til CO2-applikationer
Relaterede produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ICF-afrimningsmodul 20-4Væskebaseret afløbsmodul, der er integreret i vores meget populære ICF-ventilstation for at give en forbedre ydeevne hvad angår afrimning og et reduceret energiforbrug i ammoniakanlæg.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ICF 20-2 magnetventilICF 20-2 magnetventil, efterfølgeren til den legendariske EVRA(T) 15/20, er forstærket med fremtidssikrede opgraderinger. Strammere, sikrere og lækagesikker – næste generations magnetventil til et bredt udvalg af industrielle køleapplikationer.