Mød den nye bølge af sensorløsninger til marineapplikationer med DST P40M. Få markedets bedste ydeevne til at beskytte mod aggressiv vandkorrosion i form af titaniumhus og et keramisk trykelement, der sikrer robust og pålidelig ydeevne i kemisk bearbejdning og marineapplikationer.
P40M tryktransmitter er specifikt udviklet til robust trykovervågning af marineapplikationer såsom behandling af ballastvand, scrubbere til udstødningsgas, afsaltningssystemer og kølesystemer til havvand — alt sammen miljøer, hvor stor modstandsdygtighed over for korrosion og lang levetid er afgørende for at opnå pålidelig drift af et fartøjs hjælpe- og fremdriftssystemer.
Det topmoderne, svejsefrie titaniumhus sørger for enestående materialeegenskaber såsom stor modstandsdygtighed over for korrosion, lav densitet og høj brudstyrke. Et andet beskyttelseselement kommer fra det keramiske trykelement, der er uigennemtrængeligt for klorider og aggressive kemikalier. Kombinationen af de materialer, der anvendes i DST P40M tryktransmitter, giver markedets bedste beskyttelse mod en lang række syrer, alkalier og aggressive forurenende stoffer — hvilket sikrer optimal ydeevne og løbende, sikker drift af fartøjet.
"Marineindustrien spiller en afgørende rolle i den globale økonomi — med befolkningstilvækst er efterspørgslen efter skibe med hurtig, effektiv og sikker ydeevne større end nogensinde før. DST P40M tryktransmitteren er udviklet til at imødekomme denne udfordring baseret på flere årtiers applikationserfaring med krævende, korrosive forhold. Med det opgraderede titaniumhus og det keramiske trykelement leverer DST P40M en holdbarhed, der er førende på markedet, med fremragende ydeevne i ubarmhjertige maritime miljøer," siger Danfoss Product Manager Richard Lang Jørgensen.
Udover den robuste og pålidelige ydeevne har DST P40M adskillige påkrævede, internationale marinegodkendelser, hvilket gør designprocessen nemmere, så der spares tid og administrationsudgifter.
Danfoss har omsat 40 års ekspertise inden for marineapplikationer til udvikling af banebrydende komponenter, der forbereder dig på fremtiden. Med det bredeste styringsprogram til marineindustrien har vi dyrket de løsninger og den ekspertise, der støtter dig på din rejse — hvor som helst i verden.
Generelle funktioner og fordele ved DST P40M omfatter:
- Markedsførende kvalitet: Titaniumhus og keramisk AL203 96 % trykelement sikrer markedets bedste modstandsdygtighed over for korrosion i mange forskellige barske havvandsmiljøer.
- Innovation: Robust og svejsefri konstruktion i titanium sikrer optimal, strukturmæssig integritet.
- Marinegodkendelser: China Classification Society (CCS)(Afventer); DNV-GL EU RO gensidig anerkendelse af typegodkendelsescertifikat; Korean Register (KR); Nippon Kaiji Kyokai General Incorporated Foundation (NK, ClassNK)
- Overensstemmelse: Overholder kapslingskrav op til IP67 og fungerer iht. TS 16949.
- Pålidelighed: Opnå forbedret nøjagtighed med høj lineraritet og lav hystereseværdi. Fejlsikker elektrisk montage takket være beskyttelsen mod omvendt polaritet.
- Partnerskab + applikationsekspertise: Mere end 40 års markedserfaring betyder, at Danfoss er en pålidelig partner, der leverer applikationsdrevne løsninger og ekspertsupport døgnet rundt.
Relaterede produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DST P30M tryktransmitter til marineapplikationerDST P30M er en robust tryktransmitter til marineapplikationer, der er forstærket med Danfoss Smart Sensor™-teknologi. Udforsk den intelligente løsning nu.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DST P40M korrosionsbestandig tryktransmitter i titanium til marineapplikationerDST P40M tryktransmitter er markedsførende med alle påkrævede marinegodkendelser og er udviklet til at modstå barske og korrosive marinemiljøer som f.eks. behandling af ballastvand, afsaltningssystemer, køling af havvand, behandling af udstødningsgas og spildevandsbearbejdning.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss Smart Sensors™Danfoss Smart Sensors™ til vand-, marine-, motor-, mobilhydraulik- og HVAC-applikationer gør fordelene ved IIOT (industrial internet of things) til virkelighed. Opdag #DigitalSensorAge nu.