• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Multi-kølemiddel og A2L godkendte condensing units fra Danfoss til installationer med ultralavt GWP

mandag den 28. juni 2021

Lanceringen af de nye Optyma™ condensing units og MTZ/NTZ kompressorer - som følger efter kvalificeringen af ventiler og rørkomponenter i 2020 - betyder, at Danfoss nu har den mest omfattende portefølje af A2L godkendte køleløsninger, som er kompatible med kølemidlerne R1234yf, R454C og R455A.

Med tiltagende strengere krav til reduktion af det globale opvarmningspotentiale (GWP) for køleanlæg har kølebranchens fagfolk mulighed for at påbegynde den grønne omstilling i dag ved at skifte til A2L kølemidler med et GWP-niveau under 150.

Forandring kan som bekendt tage tid, og derfor ønsker vi hos Danfoss at vejlede dig i kølemiddelomstillingen med den nyeste viden om de tiltagende krav – ligesom vi leverer produkter, der er A2L-kompatible og sikre at installere.

Omstillingen til kølemidler med ultralavt GWP er lige på trapperne, og det næste trin med udfasning af HFC med højt GWP kommer i slutningen af 2021 med en reduktion på 55% i forhold til udgangspunktet fra 2015.

A2L kølemidler giver kølebranchens fagfolk en omkostningseffektiv mulighed for at opretholde et traditionelt systemdesign, samtidig med at GWP-niveauet reduceres betydeligt. I praksis tilbyder et kølemiddel som R1234yf en reduktion på 99% af GWP sammenlignet med A1-kølemidlet R134a - og dette resultat opnås, uden at der tilføjes yderligere kompleksitet.

Vores omfattende udvalg af A2L godkendte condensing units, kompressorer og komponenter sikrer, at vi er klar til den grønne omstilling, når du er det.

De nye Danfoss Optyma™ Slim Pack og Optyma™ Plus condensing units til multi-kølemidler er udarbejdet i et fremtidssikret design, som er kompatibelt med både A1 og A2L kølemidler - alt i én enkelt enhed. Du får de samme særdeles driftsklare enheder, som du kender og holder af, og som er designet til at fungere sikkert med A2L kølemidler og uden kompleksitet:

"A2L kølemidler er miljøvenlige løsninger, der opfylder de stadigt stigende strenge krav – men som kræver specifik sikkerhedstestning og et specifikt design på grund af deres lettere brændbarhed. De nye Optyma™ condensing units er grundigt testet i uafhængige laboratorier til at være antændelsessikre og er konstrueret med foranstaltninger til at minimere risici, såsom et tæt elkabinet, huller og luftspjæld, der sikrer udluftning — hvilket giver installatøren ro i sindet," siger Rogerio Salhab Federici, Head of System Solutions i Danfoss Climate Solutions.

De opdaterede Optyma™ condensing units har høj energimæssig ydeevne og giver dig mulighed for at opnå højere energieffektivitet, samtidig med at energiforbruget og indirekte emissioner reduceres. Denne stærke kombination kan omsættes til en økonomisk holdbar løsning, som du kan implementere i dag – understøttet af vores komplette portefølje af A2L godkendte komponenter.

Mindre kommercielle og kommercielle kompressorer er A2L godkendte og komplimenterer de nye condensing units. De velkendte stempelkompressorer MTZ og NTZ til applikationer med hhv. mellem og lave temperaturer er nu kvalificerede til brug med kølemidlerne R454C og R455A og findes i en opsætning med flere kølemidler.

Derudover vil scroll-versionen være A2L godkendt i tredje kvartal i 2021 – hvilket giver dig et komplet udvalg af kompressorløsninger, der er kompatible med kølemidler med ultralavt GWP.

Lige fra træningskurser, der afholdes af officielle partnere, til praktiske, nyttige værktøjer, som f.eks. Coolselector2® og Ref Tools, er vi engagerede i at hjælpe dig med at foretage skiftet til A2L kølemidler i dit eget tempo.