Danfoss har løftet sløret for et produkt, som menes at være verdens mindste elektroniske ekspansionsventil (EEV): en mini-EEV til små A/C- og CRAC-enheder, hvilket gør det muligt for OEM'ere at opnå bedre systemeffektivitet, pålidelighed og mere støjsvag drift.
Danfoss ETS 5M er udviklet til at imødekomme markedets efterspørgsel på en enhed med mere støjsvag drift samt større pålidelighed, og den er betydeligt mindre og lettere end de næstbedste alternativer – hvilket giver OEM'ere mulighed for at oprette kompakte systemdesigns eller foretage udskiftning i eksisterende systemer.
Til komfortanvendelser sikrer ETS 5M et lavt støjniveau og leverer bi-flow-funktion ved fuld ydeevne, hvilket giver en støjsvag og nøjagtig ydelse i forbindelse med både køling og opvarmning.
ETS 5M er derudover ideel til CRAC-anlæg (Computer Room Air Conditioners) med høj fordampningstemperatur med direkte ekspansion. Den præcise væskeflows-regulering og suveræne beskyttelse mod fugt og intern lækage forbedrer systempålideligheden i datacentre, hvor det er nødvendigt at opretholde konstante temperaturer døgnet rundt. De nye ventiler er elektrisk kompatible med eksisterende 12 V-drev. Det er en væsentlig tilføjelse til porteføljen af små A/C-enheder, og der bygges videre på en allerede veletableret portefølje af komponenter til et bredt kapacitetsområde for CRAC-enheder, som omfatter kompressorer, regulatorer og følere, systembeskyttere som tørrefiltre, kugle- og stopventiler og Micro Plate varmevekslere i WC-systemer.
Danfoss ETS 5M fås nu i Coolselector®2
De vigtigste funktioner og fordele omfatter:
- Fremragende væskeflows-regulering – især under delbelastningsforhold
- Fleksibelt systemdesignpotentiale – med en lodret installationsretning på ±90°
- Kompatible med kølemidler med lavere GWP – såsom R32
- Lave omstillingsomkostninger – på grund af kompatibilitet med eksisterende ventilformer
- Høj intern tæthed – i normale og reverserede flow-tilstande
- Stort udvalg af loddede kobbertilslutninger – giver nemt systemdesign
Victor Marinich, Global Marketing Director Danfoss Cooling - Air Conditioning fortæller: "ETS 5M giver OEM'ere betydelige designfordele. Det er verdens mindste EEV, så det gør ikke blot designere i stand til at bygge mere kompakte systemer, det hjælper også med at forbedre effektiviteten – hvilket gør det særdeles omkostningseffektivt for slutbrugerne."
"Derudover har ventilen i laboratorietests opnået dokumenteret akustisk ydeevne, idet den i ydeevne overgår de fleste produkter på tværs af forskellige driftsbetingelser og kølemiddelfyldninger."
"Under testforhold opnåede Danfoss ETS 5M den laveste lækrate i begge retninger i forhold til øvrige EEV'er."
Selvom Danfoss ETS 5M nu kan fås til små A/C-enheder og CRAC-applikationer, har Danfoss til hensigt at udvide komponentens driftsområde, i første omgang til applikationer som varmepumper og senere til semi-plugin-kabinetter, kølerum samt applikationer med køletransport.