Danfoss' sortiment af EVR v2 magnetventiler har gennemgået en lang række forbedringer i hele 2017. Disse forbedringer gør ventilerne i stand til at imødekomme højere kølemiddeltryk og en bredere vifte af anvendelser, og reducerer samtidig antallet af kodenumre, lagerstørrelse samt servicetiden. Afgørende fordele for HVAC-R-eksperter er reducerede installations- og driftsomkostninger uden at gå på kompromis med driftssikkerheden i alle anvendelser, f.eks. kølerum, chillere og varmepumper.
Højere MOPD og nye funktioner, der er kompatible med moderne kølemidler
EVR-serien har et veldokumenteret ry med mere end 30 års tilstedeværelse i markedet. EVR dækker en bred vifte af klima- og køleanlæg, såsom kølerum, frysere og køleskabe, chillere, rooftops mv. Der er tilføjet 10 produktforbedringer for at øge robustheden i flere applikationer, forbedre funktionalitet og gøre servicering lettere.
Produktet vil være tilgængeligt hos grossister fra marts 2018.
EVR v2-ventiler er nu optimeret for at sikre succes for producenter og installatører, som arbejder med:
Air Conditioning:
Den forbedrede maks. og min. OPD (åbningstrykdifferens) leverer bedre ydeevne i applikationer med høje temperaturer (105 °C) og er optimeret til variabelt kølemiddelflow og f.eks. brug sammen med variabel hastighedskompressor. Den samme EVR-magnetventilmodel er beregnet til at kunne modstå et højere maksimalt arbejdstryk (MWP) på op til 45 bar og er kompatibel med højtrykskølemidler såsom R410A, der kan anvendes i varmepumper og chillere, som kører ved arbejdstemperaturer (på op til 130 °C i kortere perioder til varmgasafrimning og bypass) i perioder med maksimal belastning. For alternative let brændbare og brændbare kølemidler, der kan anvendes i større chillere, er kvalificeringer planlagt i 2018.
Kommerciel køling and food retail:
Den driftssikre og alsidige nye EVR-ventilplatform dækker et bredt område af funktioner, applikationer og kølemidler. Platformen er godkendt til kølemidler med lavere GWP (globalt opvarmningspotentiale), inklusive R290 propan. Tæt lukning beskytter systemet og bidrager til fødevaresikkerhed, og forøgede flowegenskaber giver høj effektivitet. I væskeledningen forhindrer den tætte lukning kølemiddelflow tilbage til kompressoren. I trykledningen kan den nye Danfoss EVR v2 modstå høje temperaturer og reducerer systemets energiforbrug sammenlignet med andre afrimningsmetoder. Derfor giver de høj værdi under meget krævende forhold, såsom i isterningemaskiner, kølerum og frysere eller ismaskiner, hvor de gennemgår høj belastning på grund af de hurtige afrimningscyklusser og/eller korte cyklusser med varmgasindsprøjtning, hvor der kræves en magnetventil på sugeledningen til afrimning.
EVR-ventiler er ideelle til anvendelse i f.eks. kølediske, da de gør det let at udføre service og vedligeholdelse hurtigt og uden forstyrrelser i åbningstiden. Det er ikke nødvendigt at fjerne hele ventilen og isætte en ny i systemet. Ventilhuset kan blive siddende, mens de indvendige dele udskiftes efter behov, så systemet hurtigt kan komme op at køre igen. Der findes også servicekits.
Færre modeller. Flere anvendelsesmuligheder.
"Vores nye EVR-sortiment reducerer drifts-, udviklings- og lageromkostninger. Fra april 2018 vil EVR 15 v2-serien helt have erstattet produktionen af de nuværende EVR-, EVRE og EVRH-sortimenter. 30% færre modeller, som er mere fleksible, og brugbare til flere anvendelser og kølemidler, mens de samtidig er bagudkompatible", siger Allan Chara, Marketing Director i Danfoss Cooling. "Vi leverer nu en række forbedrede serier af produkter og serviceydelser med høj kvalitet som standard til vore air conditioning og køle-kunder. Løsninger, der passer til nutidens krav i branchen om højere driftssikkerhed, fleksibilitet og effektivitet. Alt dette kan købes hos vore grossister og vælges online med beregningsprogrammet Coolselector®2 sammen med Optyma™ kondenseringsaggregater, T2/TE2 termostatiske ekspansionsventiler, elektroniske regulatorer, tryktransmittere, mv.", tilføjer han.
Det brede udvalg er tilgængeligt for kølekapaciteter fra 3 til 410 kW (0,85 til 116 tons) i væskeledning, 0,3 til 65 kW (0,08 til 18,3 tons) i sugeledning og fra 1 til 350 kW (0,28 til 99 tons) til varmgas-bypass med tilslutninger fra 6 mm til 42 mm (1/4" til 2 1/8"). De har samme indbyggede længde som den nuværende EVR med tilsvarende tilslutninger bortset fra bi-metaltilslutninger.
Den reducerede kompleksitet betyder også omkostningsoptimering i air conditioning-anlæg. For installatører betyder det strømlinede sortiment, at det er mere sandsynligt, at den rette ventil er tilgængelig, hvilket gør lagerføring lettere og giver færre logistiske problemer.
Overgangen påvirker ikke spole-programmet (SC-SCT) og EVU/L/CSV-ventiler.