Danfoss har netop lanceret deres EKE 2U-backup-kraftmodul til applikationer såsom chillere, varmepumper, kølerum, CRAC-anlæg og food retail, hvilket gør det nemmere end nogensinde før at beskytte kompressoren i tilfælde af strømudfald.
EKE 2U-backup-kraftmodulet fra Danfoss er et pålideligt og brugervenligt alternativ til batterienheder og magnetiske afspærringsventiler, og det reagerer hurtigt for at forhindre, at væske trænger ind i kompressoren, hvis netforsyningen skulle svigte.
Modulets ultrakondensatorbaserede teknologi kan lades helt op på 150 sekunder og fjerner behovet for opladning af batteri, hvilket er almindeligt i mange traditionelle backup-løsninger. Samtidig vil indikatoren for modulets sundhedsstatus hjælpe med hurtigt at identificere en uventet fejl, hvilket gør det muligt for OEM'ere at levere en pålidelig sikkerhedsanordning.
Lige så vigtigt er det også, at EKE 2U'ens galvaniske isoleringsbeskyttelse og omvendte polaritetsbeskyttelse betyder, at dets 24 V AC/DC-strømforsyning kan deles på sikker vis mellem flere kompatible regulatorer, som for eksempel Danfoss EKE 1-serien, hvilket reducerer antallet af komponenter og ekstra strømforsyninger, og systemdesignet forenkles. Dette hjælper med at reducere de samlede omkostninger.
Andre vigtige funktioner og fordele omfatter:
- To LED-sæt – til visning af modulstatus og fejl.
- Beskyttet strømtilslutning og -effekt – til fjernelse af risikoen for omvendt polaritet og kortslutning.
- Aktiv overvågning – til sikring af sund drift.
- Nem at anvende – med plug-and-play-installation af Danfoss-regulatorer.
- Lang levetid – længere driftslevetid end batteriforsynede moduler og større pålidelighed på grund af overvågning af sundhedsstatus.
Victor Marinich, Global Segment Director—Air Conditioning hos Danfoss fortæller: "EKE 2U er en stor støtte for OEM'ere, der ønsker at forbedre pålideligheden for backup-strøm i deres systemer. Brugen af en kondensator i stedet for batterier – plus dets unikke LED-status, fejldisplay og funktion til at kommunikere modulstatus til regulatoren betyder, at vedligeholdelse og udskiftninger kan holdes på et minimum."
EKE 2U er endnu en velkommen tilføjelse til Danfoss’ omfattende portefølje af elektroniske komponenter, der omfatter MCX-, EKE- og EIM365-overhedningsregulatorer, sammen med et bredt udvalg af temperatur- og trykfølere.
Modulet kan også anvendes sammen med regulatorer og ventiler fra tredjepart, hvilket gør det til en alsidig mulighed til en lang række systemer.
EKE 2U fås nu hos Danfoss-leverandører over hele verden.