• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Condensing unit: Optyma™ iCO₂

tirsdag den 11. oktober 2022

Lancering – endelig – Optyma™ iCO₂ condensing unit med naturligt kølemiddel og støjsvag drift, der er et nemt alternativ i kølerum og kølemøbler.

Den nye Optyma™ iCO2 condensing unit er ikke kun nem at installere, tilslutte og betjene. Som den første enhed i Optyma™-serien, der anvender CO2-kølemiddel, er det en driftssikker og sikker mulighed til din grønne omstilling. Den er fremstillet i Europa og kan bestilles nu, og vi har spækket den med intelligente funktioner for at sikre, at det kunne betale sig at vente.

Med F-gas-reguleringen, HFC-udfasningen og de stigende kølemiddelpriser har der måske aldrig været et bedre tidspunkt til at blive grønnere ved at skifte til et mere miljøvenligt kølemiddelalternativ.

Og selvom lanceringen af Danfoss Optyma™ iCO2 condensing unit har været længe ventet, har vi brugt tiden på at sikre, at den lever op til dine forventninger. Det betyder, at den nye enhed, der er spækket med funktioner, gør det endnu lettere at vælge en retning med naturligt kølemiddel til små og mellemstore kølerum eller op til tre kølemøbler* pr. enhed.

Optyma™ iCO2

Kan du ikke vente længere?

Mød den nye Optyma™ iCO2 condensing unit, og oplev dens mange funktioner.

Et alternativ med naturligt kølemiddel, der er tilgængeligt i dag

CO2 har et lavt globalt opvarmningspotentiale (GWP) på kun 1 i forhold til et højere GWP for traditionelle kølemidler, og fordi det er et naturligt kølemiddel, behøver du ikke at bekymre dig om at skulle stå over for endnu en udfasning.

Og med Optyma™ iCO2 betyder valget af en løsning med naturligt kølemiddel til dit kølerum eller kølemøbel ikke, at du skal øge kompleksiteten.

Det hele er nemt – selv for hørelsen

Optyma™ iCO2 er en plug-and-play-løsning med brugervenlig grænseflade, og som sikrer problemfri opstart og hurtig idriftsættelse. Den er forprogrammeret til sikker installation og pålidelig drift, og med to døre til serviceformål kan du regne med nem adgang.

Den stabelbare enhed optager også mindre plads og giver større fleksibilitet. Det er endda behageligt for hørelsen, da Optyma™ iCO2 ikke overstiger 35 dB(A) ved 10 meter, hvilket reducerer støjniveauet med næsten to gange i forhold til andre HFC-systemer med variabel belastning. Dette skyldes dens førende BLDC scrollkompressor, højtydende lydisolation og lave støjniveau for ventilatoren.

Endelig tilbyder Optyma™ iCO2 også enkelhed, hvad angår skalerbar opkobling til Danfoss-enheder og netværk til fjernovervågning og styring – nemt tilpasset dine specifikke applikationsbehov.

Robust, pålidelig og effektiv

Optyma™ iCO2 er udstyret med de bedste komponenter i sin klasse og fungerer pålideligt op til en omgivelsestemperatur på 46 °C. Det giver dig ro i sindet, selv når temperaturen stiger, og hedebølger bliver mere almindelige.

Den nye condensing unit er PED 1-klassificeret, hvilket betyder, at den kan godkendes af installatører, hvilket sparer dig for papirarbejde, tid og penge.

Optyma™ iCO2 tilbyder også variabel belastning med høj reduktion, hvilket gør den velegnet til både enkelt- og flerkølerumsdrift, hvilket resulterer i reducerede driftsomkostninger.

iCO2-enheden, der anvendes i kølerum, f.eks. i supermarkeder, kan nemt tilsluttes Danfoss System Managers. Derudover er den produceret i Europa, så der opnås et mindre transportrelateret CO2-fodaftryk.

Klar til den grønne omstilling, når du er

Hos Danfoss er vi stolte af at anvende vores engagement i dekarbonisering og vores brancheekspertise til at styrke den grønne omstilling i kølemiddelapplikationer.

Vi er klar til at støtte din grønne omstilling med vores brede sortiment af CO2- og A2L-produkter med lavt GWP og komplette kølerum fra start til slut i kombination med den velkendte driftssikkerhed i Danfoss’ produkter og rådgivning.

* Afhængigt af udstillingsskabets størrelse

Relaterede produkter