Med de nye MBS 1600 tryktransmittere til OEM'ere udvider Danfoss sin omfattende portefølje af robuste tryktransmittere, der er skræddersyet til at modstå de mest krævende forhold i vindenergiindustrien.
MBS 1600 tryktransmittere er bygget til at være robuste, så de kan modstå de barske miljøer, som vindenergiapplikationer befinder sig i. Det dedikerede udvalg af tryktransmittere leveres med alle de nødvendige elektriske tilslutninger og tryktilslutninger, så der opnås nem integration i nacellen.
Det robuste design sikrer vedvarende overvågning af trykket i pitch-cylindere, bremsesystemer, power packs, gearkasser og kølesystemer – så der opnås højere ydelse, hurtigere korrektioner og forebyggende vedligeholdelse.
"Helt grundlæggende startede vi med et blankt stykke papir, hvor vi så nærmere på de forskellige krav fra de største vindmølleproducenter. Dette resulterede i den unikke og præcise tryktransmitter MBS 1600," fortæller Per Sønderriis, Market Segment Manager.
Den kompakte Hex 22 og det fuldt svejset design giver enestående EMC-immunitet, så der opnås et fejlsikkert målesignal, samtidig med at der også sikres den bedste modstand mod stød og vibrationer, og den udviser stor elektromagnetisk kompatibilitet. I kombination med ingen afdrift giver tryktransmitteren enestående langsigtet stabilitet. "Fit and forget", helt enkelt.
MBS 1600 er en robust og pålidelig opdatering i MBS-serien fra Danfoss. Produktserien kan fås verden over med et dedikeret program af tryktransmittere og temperaturfølere til gearkasser, hovedlejer, hovedaksler og generatorer i vindmøller.
Generelle funktioner og fordele ved MBS 1600 tryktransmittere omfatter:
- Immunitet over for elektrisk støj i de mest barske miljøer (direkte koblet, transient og case noise)
- Beskyttet mod forkert ledningsføring
- Kortslutningsbeskyttet
- CE-godkendt EMC immunitet
- Overholder de standarder og produktspecifikationer, der efterspørges af de større OEM'er i vindmølleindustrien
Relateret produkt
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBS 1600, tryktransmitter til vindenergiapplikationerMBS 1600 tryktransmittere er bygget til at være robuste, så de kan modstå de barske miljøer, som vindenergiapplikationer befinder sig i. Det dedikerede udvalg af tryktransmittere leveres med alle de nødvendige elektriske tilslutninger og tryktilslutninger, så der opnås nem integration i nacellen.