CO2 betragtes ofte som den "store synder", når vi taler om klimaforandringer. Mens det i nogle tilfælde er en fare, kan det i andre situationer være løsningen. CO2 kan faktisk, når det bruges som et kølemiddel, gøre en stor forskel, når mennesker, produkter og vores planet skal holdes afkølet.
CO2 som kølemiddel har det lavest mulige globale opvarmningspotentiale (GWP) med en klassificering på "1", hvilket betyder, at det ikke nedbryder ozonlaget, ikke er giftigt og er ikke-brændbart. Det betyder, at mennesker og produkter kan afkøles sikkert, uden at det påvirker planetens klima negativt. Det er også utroligt alsidigt og kan bruges i mange forskellige køleapplikationer, herunder kommercielle, industrielle og transportapplikationer.
CO2 bliver sammen med den nye Multi Ejector Solution™ et stort aktiv for folk i kølebranchen – og resten af verden
Sammen med teknologien i Danfoss Multi Ejector Solution™ kan CO2 gøre køleanlæg i stand til at udkonkurrere de traditionelle HFC-systemer i forhold til energieffektivitet i alle klimazoner, alt imens det reducerer påvirkningen på vores miljø – det er den ultimative win-win-situation.
Brugen af CO2 som kølemiddel var tidligere begrænset til koldere områder eller krævede komplekse, dyre anlæg. Takket være Danfoss Multi Ejector Solution™ bliver det nu en ægte global løsning. Nu kan selv de varmeste områder såsom Mellemøsten, Syd- og Latinamerika, Australien og Asien nyde godt af alle de fordele, som CO2 kan tilbyde. Dette omfatter et værdifuldt energibesparelsespotentiale – op til 18 % om året sammenlignet med CO2-boosteranlæg.
"CO2 har en lys fremtid som kølemiddel i vores branche. Det er naturligt og miljøvenligt med så godt som ingen direkte indvirkninger på klimaet, når det anvendes som kølemiddel. Danfoss Multi Ejector Solution™ gør det let at opnå alle fordelene ved at bruge CO2. Det gør det muligt at spare energi i alle klimaer, reducere køleplatformens kompleksitet og ikke mindst reducere anlæggets CO₂-fodaftryk. Derfor elsker vi CO2." forklarer Hans Ole Matthiesen, Director of Segment Marketing, Food Retail.
For at vi kan sprede budskabet tilbyder vi nogle spændende muligheder til vores kunder og forretningspartnere samt offentligheden. Vores mobile CO2 Training Unit er på verdensturné og tilbyder dybdegående kurser og certificering til industrifagfolk. Vi har også gratis onlinekurser om teori, brug og sikkerhed i forbindelse med CO2 på Danfoss Learning, vores digitale uddannelsesportal.
Vi er glade for at kunne gøre alle vores CO2-løsninger, herunder Multi Ejector Solution™, tilgængelige over hele verden. Vi ved, at du, ligesom os, vil forelske dig i CO2, i takt med at du opdager, hvordan disse muligheder kan hjælpe din forretning og vores planet.
Danfoss Multi Ejector Solution™
Multi Ejector Solution™ muliggør brugen af CO2 som kølemiddel i transkritiske CO2-køleanlæg. Det består af to produkter: en Multi Ejector og anlægsstyringen AK-PC 782A. Ved at forene de to produkter i én optimal løsning har fagfolk over hele verden nu mulighed for at høste de utallige fordele, der er ved brugen af CO2 som kølemiddel.
Få mere at vide
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Multi Ejector Solution™
Danfoss Multi Ejector Solution™ sikrer, at transkritiske CO₂-applikationer til detailhandlere bliver energieffektive i ethvert klima.