Avanceret teknologi, pålidelighed og fremtidssikret innovation er kombineret i den nye DST P3xx-serie af robuste tryktransmittere, der er udviklet til skalérbar ydeevne.
Den nye DST P3xx-serie består af en række robuste tryktransmittere, der er optimeret til fremtiden med skalérbar digital teknologi og bygger på årtiers erfaring med krævende vand-, luft-, marine- og kølemiljøer Tryktransmitterne i serien leveres med en række forskellige el- og tryktilslutninger til ubesværet integration og udgør en særdeles fleksibel platform, der tilbydes i mindre mængder og med mulighed for en højere grad af kundetilpasning.
DST P3xx-serien er udstyret med den innovative og meget præcise digitale Danfoss ASIC-signalprocessor og er en intelligent løsning med nytænkende diagnosticering og programmérbarhed. Det betyder, at standardtransmitterne i serien nemt kan skaleres, uanset anvendelsesområde.
Derudover sørger diagnosticeringsfunktioner for høj ydeevne og pålidelighed, samtidig med at maskin-nedetid reduceres. Sensoren udfører egenkontrol efter interne fejltilstande, så fejlfindingen bliver målrettet og præcis – hvilket sparer tid og penge.
"Digitalisering revolutionerer industrien: På tværs af vand-, luft-, marine- og køleapplikationer udvikler vi intelligente løsninger, der hjælper vores samarbejdspartnere med at optimere og skalere deres forretning, samtidig med at effektiviteten forbedres i forhold til overholdelse af målene for sikkerhed og bæredygtighed. På områder som for eksempel vandindustrien arbejder vi med en af verdens mest værdifulde ressourcer. DST P3xx-tryktransmitteren spiller en vigtig rolle i trykovervågningen ved både at optimere ydeevnen og forhindre dyr nedetid og skader. Derudover åbner den teknologi, der er kernen i P3xx -serien, op for fuldstændig tilpasning og skalérbarhed," påpeger Product Manager Iro Dragoumi.
Udviklet af eksperter til at modstå barske industrielle miljøer og leverer trykmåling i høj kvalitet takket være et fuldsvejset, stød- og vibrationsbestandigt design med høj elektromagnetisk kompatibilitet. Og sikkerhed for høj generel komponentlevetid og ydeevne uden udsving giver sikkerhed og langsigtet maskinstabilitet.
Kombineret med fjernsupport døgnet rundt leverer den nye DST P3-xx-serie avanceret trykstyring i selv de mest krævende industrielle applikationer – nu også forberedt til den digitale fremtid.
Oversigt over serien
- P300: til vand- og luftapplikationer
- P310: til køleapplikationer
- P30M/P35M: til marineapplikationer
Generelle funktioner og fordele ved DST P3xx-serien er blandt andet:
- Digital Innovation: Intelligent sensorelektronik danner grundlag for opkobling og fremtidig tilpasset udstyrsudvikling.
- Fremtidssikre funktioner: Klar til fremtidig digital kommunikation med Danfoss’ særdeles præcise digitale ASIC-signalprocessor. Få adgang til programmérbare funktioner, der kan tilpasses de specifikke applikationsbehov.
- Diagnosticering: Automatisk fejlregistrering muliggør hurtig fejlfinding, og forebyggende vedligeholdelse reducerer maskin-nedetid i betydelig grad.
- Tilpasning: Særdeles fleksibel platform og mindre mængder samt øget tilpasningsevne.
- Kvalitet + pålidelighed: Udviklet til ubesværet tilkobling uden bekymringer, med fuldsvejset design og en konstruktion, der forhindrer udsving og sørger for sikkerhed og langsigtet stabilitet.
- Høj ydeevne: Robust, stød- og vibrationsbestandig løsning med høj elektromagnetisk kompatibilitet i barske vand-, luft- og marineapplikationer. Længere komponentlevetid og lavere garantiomkostninger.
- Partnerskab + applikationsekspertise: Årtiers erfaring fra forreste række på markedet kombineret med brancheførende innovationer betyder, at vi er dybt engagerede i at støtte jer i jeres rejse, både nu og fremover.