Det er ikke så længe siden, at vi i Danfoss dristigt erklærede, at "Vi elsker CO₂!"
Denne erklæring omfatter al den viden, passion og hårde arbejde, som vi har lagt i at hjælpe food retail-branchen med omlægningen fra HFC'er til naturlige kølemidler. Vores ingeniører har udviklet løsninger, der hjælper med at gøre kølemiddelovergangen endnu lettere for vores kunder – og nu er vi klar til at introducere én mere.
Den nye AK-PC 572 MiniPack-regulator er en samlet anlægsløsning til små dagligvarebutikker, der ønsker at drage fordel af brugen af CO₂ som kølemiddel. Den er kompakt og omkostningseffektiv, og den indeholder meget af den teknologi, der findes i AK-PC 781-anlægsstyringen – et produkt, der i mere end 10 år har bevist sin driftssikkerhed i CO₂-applikationer.
AK-PC 572 MiniPack gør også brugen af CO₂ meget lettere, selv for dem, som ikke har meget eller ingen erfaring med det. Den indeholder alle essentielle funktioner fra en dedikeret CO₂-regulator, men den er mindre kompleks og mere brugervenlig. Den leveres med et forudkonfigureret hjælpeprogram, der er optimeret til hurtig og enkel opsætning af CO₂-systemer.
Benyt dig af de fordele, som CO₂ kan tilbyde små butikker. AK-PC 572 MiniPack gør det let.
Funktioner og fordele
Færre driftsomkostninger
Bygget på Danfoss' knowhow fra AK-PC 781-anlægsstyring
- Energieffektivitet
- Anlægssikkerhed
- Fødevaresikkerhed
CO₂ på den nemme måde
- Kræver ikke omfattende knowhow om CO₂
- Hurtigere opsætning med mindre risiko for fejl
- Godt serviceoverblik med status og manuel styring
- PC-programmeringsværktøj til hurtig FAT-test og -service
Omkostningseffektiv hardwareløsning
- Dedikeret hardware til MiniPack
- Kræver meget lidt plads i det elektriske panel
Integreret anlægsdesign
- Variabel hastighedskapacitet og Bitzer Ecoline med cylinderafkobling (Danfoss-styring af CRII)
- Nem at integrere med separat varmesystem
Fleksibel løsning
- Booster med op til fem kompressorer eller enkelt sugegruppe
- Gaskøler og receiverregulering
- Valgfrie funktioner såsom varmegenvinding, varmgas dump og væskeindsprøjtning
Få mere at vide om Danfoss' udvalg af anlægsstyringer
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Kompressor- og kondensatorregulatorerDanfoss tilbyder et udvalg af kompressorer og kondensatorkapacitetsregulatorer til brug i food retail-branchen, i kompakte systemer samt i store strømforsyningsenheder.