Danfoss udvider kølekapacitetsområdet for sine Optyma™ condensing units og lancerer A2L-kompatible MLZ- og LLZ-scrollkompressorer
Med udvidelsen af kølekapacitetsområdet for Optyma™ Slim Pack og Optyma™ Plus condensing units – og lanceringen af de A2L-parate MLZ- og LLZ-scrollkompressorer (evolution B) – fortsætter Danfoss sin indsats for at muliggøre din overgang til kølemidler med ultralavt GWP med en komplet portefølje af A2L-parate komponenter og løsninger.
Da kølebranchen og lovbestemmelser fortsætter med at fokusere på kølemidlets globale opvarmningspotentiale (GWP), skifter stadigt flere kølefagfolk til kølemidler med ultralavt GWP, som tilbyder en omkostningseffektiv mulighed for at opretholde et konventionelt systemdesign, samtidig med at GWP-niveauet minimeres.
Derfor har Danfoss udvidet sin portefølje af A2L-kompatible køleløsninger yderligere ved at udvide kølekapacitetsområdet for sine Optyma™ Slim Pack og Optyma™ Plus condensing units.
De udvidede kølekapaciteter er:
Op til 11,1 kW MBP for Optyma™ Slim Pack og Optyma™ Plus
Op til 1,5 kW LBP for Optyma™ Slim Pack
Op til 3,5 kW LBP for Optyma™ Plus
Det betyder, at kølefagfolk nu har endnu flere muligheder for at finde en A2L-parat enhed, der passer til deres specifikke anvendelsesbehov – hvilket giver dig en unik one-stop-shop-produktportefølje med condensing units, der er emballerede med flere kølemidler.
Et større udvalg af kølemuligheder med Optyma™ condensing units
Kompatibel med både A2L- og A1-kølemidler – f.eks. R1234yf, R454C og R455A – det fremtidssikrede design af Danfoss Optyma™ Slim Pack og Optyma™ Plus condensing units muliggør en problemfri overgang til kølemidler med ultralavt GWP.
Det giver dig mulighed for at gennemføre overgangen i dit eget tempo med komforten fra de meget driftsklare enheder, du kender og elsker, og som er designet til at fungere sikkert med A2L-kølemidler og uden kompleksitet.
Optyma™ condensing units giver dig mulighed for at opnå højere energieffektivitet, samtidig med at du reducerer energiforbruget og indirekte emissioner. Denne stærke kombination omsættes til en økonomisk holdbar løsning, som du kan implementere i dag.
MLZ- og LLZ-scrollkompressorer til flere kølemidler – klar til den grønne omstilling, når du er
MLZ evolution B-scrollserien supplerer den udvidede kølekapacitet for Optyma™ Slim Pack og Optyma™ Plus condensing units og er nu kompatibel med A2L-kølemidler. LLZ evolution B-scrollserien vil hurtigt følge efter.
Kompatibilitet med både A1- og A2L-kølemidler giver dig fuld fleksibilitet til at håndtere den grønne omstilling i dit eget tempo, understøttet af et komplet udvalg af kompressorløsninger, der er kompatible med kølemidler med ultralavt GWP.
Lad os arbejde sammen om dekarbonisering
Forandring tager tid, men Danfoss er her for at vejlede dig gennem kølemiddelomstillingen med frontlinjeviden om de voksende krav – og levere produkter, der er A2L-kompatible, sikre og nemme at installere og har et lavt energiforbrug.