Se casestudier

  • if (isSmallPicture) { E-ferry Grotte, Fanoe-Esbjerg rute, Molslinjen; } else if (isBigColumns) { E-ferry Grotte, Fanoe-Esbjerg rute, Molslinjen } else { E-ferry Grotte, Fanoe-Esbjerg rute, Molslinjen }
    Danfoss sætter strøm til Molslinjens første elfærge

    Den nybyggede elfærge Grotte bryder nu bølgerne i Vadehavet mellem Esbjerg og Fanø - et naturområde, der er udpeget af UNESCO som verdensarv. Danfoss er med om bord. Fremtiden rummer et stort potentiale for elektrificering af kortere færgeruter.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Danfoss Heating hjælper Nantes med massiv reduktion af CO2-udledninger

    FRANKRIG: Et nyt varmeforsyningsnet gør det muligt for den franske by Nantes at reducere CO2-udledningerne med 17.000 tons om året. Projektet bliver gennemført i flere trin og omfatter skoler, administrative bygninger, en børnehave og 7.400 lejligheder.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Første skridt frem mod en intelligent storby i Polen

    Byen Słupsk og Danfoss har indgået en aftale om at udarbejde en vision for byen som intelligent og særdeles energieffektiv. Første skridt er taget.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    10 færdige løsninger til bedre energieffektivitet

    Lad os give dig et par fantastiske eksempler på, hvordan man kan skære ned på energiforbruget ved hjælp af intelligent teknologi. Eksempelvis ved at bygge fleksible supermarkeder.

  • if (isSmallPicture) { Urban Rigger kan være løsningen på Europas boligproblem; } else if (isBigColumns) { Urban Rigger kan være løsningen på Europas boligproblem } else { Urban Rigger kan være løsningen på Europas boligproblem }
    Urban Rigger kan være løsningen på Europas boligproblem

    EUROPA: De studerende er blandt de første, der støder ind i udfordringerne ved at finde et sted at bo på et marked, der er underforsynet. Faktisk indebærer den stigende urbanisering i Europas storbyer et beregnet underskud på over fire millioner sengepladser frem mod 2025.

  • if (isSmallPicture) { En løsning på datacenterudfordringen; } else if (isBigColumns) { En løsning på datacenterudfordringen } else { En løsning på datacenterudfordringen }
    En løsning på datacenterudfordringen

    GLOBALT: Datacentre bruger i øjeblikket næsten 3 % af verdens elektricitet – lige så meget som Storbritannien – og udleder lige så meget CO2 som alle verdens luftfartsselskaber tilsammen. Vi har teknologien til at reducere datacentrenes elforbrug og oven i købet bruge deres overskudsvarme til opvarmning af bygninger.