Sådan opbygger du varmeanlæg som sikrer vandbalance
Vidste du, at et korrekt indreguleret varmeanlæg i en etageejendom, kan reducere energiforbruget til opvarmning med op til 25 % og at investeringen dertil kun har en tilbagebetalingstid på 2-4 år? Udover en reduceret varmeregning opnås et langt bedre komfortniveau samt ens varmeafgivelse og deraf tilfredse beboere.
Korrekt valg af løsninger er afgørende for at et varmeanlæg kan indreguleres simpelt og korrekt. I dette webinar gennemgås Danfoss anbefalede løsninger, som er simple at opbygge og indregulere og derved sikrer et anlæg med maksimal komfort og lavt energiforbrug.