Elektrisk gulvvarme er en energieffektiv og miljøvenlig gulvvarmeløsning. Du kan bruge gulvvarme til bådenyopførte eller renoverede boliger. Selvom elektriske varmesystemer ikke kræver særlig vedligehold, har vi udarbejdet en liste over anbefalinger, der skal tages i betragtning ved brug af vores produkter.
I dette dokument angives følgende:
"varmeelement" henviser til varmekabler og varmemåtter;
"EG" henviser til elektrisk gulvvarme.
Du kan finde alle vores anbefalinger i vores installationsvejledninger
InstallationsvejledningerRelaterede produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VarmekablerVarmekabler anvendes til en lang række formål, herunder indendørs komfortvarme i gulve og totalopvarmning i både små huse og store erhvervsbygninger.
Varmekabler bruges mest i forbindelse med nybyggeri eller større renoveringsprojekter. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VarmemåtterVarmemåtterne anvendes til installation i et tyndt lag fliseklæbemiddel, selvnivellerende blanding eller lignende. Standard minimumtykkelse for gulvlaget er 5–8 mm, mens tykkelsen på de elektriske varmemåtter er 3–4,5 mm. Dette minimerer forøgelsen af gulvniveauet. De elektriske varmemåtter består af et tyndt kabel, der er sikkert fastgjort på et selvklæbende glasfibernet, som normalt har en bredde på 50 cm. De tynde varmemåtter produceres som færdigfremstillede varmesektioner med et specifikt areal (f.eks. 0,5, 1, 1,5 … 12 m²), inklusive et strømforsyningskabel (kold tilledning) og hermetisk forseglede stik.
Danfoss Learning

Besøg Danfoss Learning
Danfoss tilbyder onlineundervisningsmaterialer til teknikere og designere, som arbejder med elvarme. Der er seks eLessons tilgængelige, gratis og on-demand via Danfoss Learning-portalen. Du kan få yderligere oplysninger ved at registrere dig på vores supportliste ved at følge linket, eller se oversigten for tilgængelige relevante kurser i tabellen nedenfor.