Banja Luka je druhé největší město v Bosně a Hercegovině. Městská společnost pro dálkové vytápění Banja Luka Eko Toplane neustále hledá způsoby, jak učinit výrobu, distribuci a spotřebu tepla energeticky účinnější a zároveň zlepšit komfort pro svých 20 000 koncových spotřebitelů. V roce 2017 spustily město Banja Luka a Eko Toplane v rámci svých cílů v oblasti dekarbonizace nový obnovitelný zdroj tepla pro systém dálkového vytápění, dřevní biomasu, a připravily tak půdu pro ambiciózní renovační projekt.

Výzva: Renovace 34 největších výměníkových stanic ve městě
Přechod na obnovitelné zdroje energie byl teprve začátkem. Společnost Eko Toplane a město Banja Luka věděly, že potřebují optimalizovat své výměníkové stanice, aby vytvořily trvalé zlepšení energetické účinnosti. Společnost District Heating Utility vybrala 34 svých výměníkových stanic pro optimalizaci. Výměníkové stanice mají instalovaný výkon 57 MW a dodávají 25 % celkového tepla a průtoku systému dálkového vytápění.
Renovační projekt měl tři hlavní cíle: snížit maximální specifickou spotřebu tepla o 10 %, zavést digitalizaci, monitorování a prediktivní údržbu a položit základy pro rozšíření systému dálkového vytápění a připojení nových uživatelů optimalizací spotřeby tepla. To by umožnilo rozšířit síť a přesto splnit požadavek na snížení celkové spotřeby tepla o 10 %. Banja Luka a Eko Toplane si vybraly společnost Danfoss, aby jim pomohla modernizovat výměníkové stanice a splnit jejich cíle v oblasti efektivity.

Řešení: Danfoss Leanheat® Monitor umožňuje úplnou digitalizaci výměníkové stanice
Společnost Danfoss spolupracovala se společností Eko Toplane již v raných fázích projektu a pomohla jim vybrat výměníkové stanice k renovaci, vybrat vhodné vybavení a zpracovat instalaci a zajistit uvedení do provozu. Po dokončení renovace provedla společnost Danfoss připojení všech výměníkových stanic k aplikaci Leanheat® Monitor, aby správci rozvodných sítí mohli výměníkové stanice vzdáleně monitorovat, řídit a spravovat. Na jedné z výměníkových stanic nainstalovala společnost Danfoss také aplikaci výměníkové stanice Titan™, která využívá průlomovou duální digitální technologii k zajištění správného uvedení do provozu, lepšího výkonu a nejnižší možné teploty zpátečky.
Kromě vedení Banje Luky procesem renovace chtěla společnost Danfoss také městu poskytnout nástroje pro další optimalizaci výměníkových stanic, jak poukazuje Amer Karabegovic, vedoucí prodeje ve společnosti Danfoss.
Technický ředitel společnosti Eko Toplane, Dejan Jovisevic, také oceňuje tento aspekt spolupráce a uvádí: „Podpořeni a vyškoleni odborníky společnosti Danfoss jsme byli schopni zvýšit počet našich zaměstnanců prostřednictvím jejich přímé účasti na instalaci a uvedení do provozu zařízení.“
Městská správa a Eko Toplane rovněž požádaly společnost Danfoss o vytvoření strategického dokumentu, který by jim pomohl vytvořit dlouhodobou strategii rozvoje sítě dálkového vytápění města. Dokument „Strategické pokyny pro rozvoj systému dálkového vytápění města Banja Luka“ vychází z hloubkové analýzy současného systému města a jeho střednědobých a dlouhodobých plánů rozvoje. Uvádí 10 klíčových aktivit, na kterých by mělo město založit svou dlouhodobou strategii, a stal se klíčovou referencí pro město budoucnosti.

Jedním z největších úspěchů tohoto projektu bylo poskytnutí dovedností a nástrojů městu Banja Luka, které jsou potřebné k řízení budoucích projektů efektivity a transformace. Spolupracovali jsme s týmem, abychom jim poskytli potřebnou podporu a pokyny, aby mohli zařízení nainstalovat, připojit a uvést do provozu nezávisle.

Výsledky: snížení spotřeby tepla o 10 %
Renovované výměníkové stanice jsou nyní vyváženější z hlediska dostupných průtoků a tlaků, aby mohly pracovat efektivně v místních podmínkách. Díky systému Leanheat® Monitor mohou správci rozvodných sítí vzdáleně monitorovat a spravovat každou výměníkovou stanici, což snížilo počet zásahů a související náklady. Jsou také schopni provádět prediktivní údržbu a rychleji reagovat na výstrahy a alarmy systému.
Projekt splnil všechny cíle, včetně položení základů pro připojení nových uživatelů k síti dálkového vytápění a digitalizace celého systému. Dodavatel dálkového vytápění také začal implementovat optimalizační modul a algoritmy pro řízení výroby a distribuce tepla a autonomně provozovat výměníkové stanice, aby zajistil optimální výkon při nejnižší návratové teplotě.
Tato kombinovaná opatření přinesla roční úsporu energie ve výši 10 %.

Nové projekty na obzoru
Město Banja Luka a dodavatel dálkového vytápění přijali společnost Danfoss za strategického partnera v oblasti dálkového vytápění – dodavatele pokročilých komponent, poskytovatele řešení a poprodejní podpory. Dalším krokem partnerství je projekt renovace, digitalizace a optimalizace 100 nových výměníkových stanic a zlepšení celého provozu systému pomocí pokročilých optimalizačních nástrojů. Dodavatel dálkového vytápění také zavádí software Leanheat® Network, nástroj pro termohydraulické modelování společnosti Danfoss, který byl vyvinut speciálně s cílem pomoci společnostem zajišťujícím dálkové vytápění optimalizovat návrh a provoz systémů rozvodu dálkové dodávky energie.

Můžeme říci, že společnost Danfoss se stala strategickým partnerem společnosti Eko Toplane Banja Luka. Tento úspěch a výjimečnou spolupráci je třeba označit za oboustranně výhodnou, protože jen tak lze zaručit další technologický rozvoj, který povede k ještě lepší energetické účinnosti.
Související produkty
-
Virtus - Regulátory tlaku a průtoku Virtus pro náročné aplikace
Virtus je řada digitálních regulátorů tlaku a průtoku společnosti Danfoss pro hydronické vyvažování a řízení v sítích dálkového vytápění a chlazení. -
Regulátory diferenčního tlaku
Regulátory diferenčního tlaku udržují konstantní a nižší diferenční tlak na motorizovaném řídicím ventilu nebo v celém systému/ rozvodně. To eliminuje změny tlaku a zlepšuje kvalitu regulace teploty. -
Tlakově nezávislé regulační ventily
Tlakově nezávislé regulační ventily zajišťují efektivní regulaci dodávanou jednoduchým způsobem. -
Leanheat® Monitor
Leanheat® Monitor je spolehlivé řešení pro úsporné a nákladově efektivní řízení vašeho systému dálkového vytápění. -
Předávací stanice
Společnost Danfoss nabízí širokou škálu předávací stanic, které splní požadavky i nejnáročnějších projektů.