Bytový dům šetří energii a peníze díky AI a dynamickému vyvážení

  • Přehled
  • Související produkty
středa 26. března 2025

Centrálně vytápěné bytové domy často trpí kolísáním pokojové teploty v důsledku neúčinných a nevyvážených topných systémů. To může vést k nespokojeným nájemníkům, kteří si stěžují na nedostatek pohodlí nebo vysoké účty za energie.

Ve Švédsku mělo bytové družstvo HSB za cíl využít inteligentní řešení monitorování a řízení ke zlepšení energetické účinnosti a vnitřního pohodlí bytového domu s 12ti bytovými jednotkami připojeného k dálkovému vytápění.

 

Začátkem roku 2021 byl systém Leanheat® Building – cloudové řešení AI – integrován do stávajícího regulátoru předávací stanice budovy bez potřeby dalšího hardwaru.

Software Leanheat® Building zajišťuje vzdálené monitorování a řízení předávací stanice nebo regulačního uzle budovy. Shromažďuje přesná data, která umožňují družstvu HSB zlepšit správu budov, automatizovat topný systém a analyzovat výkon.Software Leanheat® Building optimalizoval topný systém a v období od listopadu 2021 do dubna 2022 snížil spotřebu energie o 10,9 %. 

Celková úspora energie byla 11 136 kWh. Na konci topné sezóny 2021 analýza dat systému Leanheat® Building ukázala, že budova má kombinaci teplotní nerovnováhy a vyšší nastavené hodnoty, což naznačuje vyšší možnosti úspory energie. V současném stavu měl dvoutrubkový topný systém statické vyvažovací ventily na stoupačkách a staré termostatické radiátorové ventily (TRV) na všech topných tělesech.

Pro regulaci diferenčního tlaku ve stoupačkách byly nainstalovány ventily pro řízení diferenčního tlaku Danfoss ASV-PV namontované ve vratném potrubí a partnerské ventily ASV-BD. Na každý radiátor byl nainstalován radiátorový ventil Danfoss RA-N, který byl přednastaven tak, aby zajistil optimální rozvod vody v topném systému. Na každý radiátor byly také nainstalovány termostatické hlavice RA-2000, aby obyvatelé mohli udržovat požadovanou pokojovou teplotu a snižovat spotřebu energie. Společně tyto komponenty vytvořily dynamický, dobře vyvážený systém, který optimalizoval vytápění a eliminoval hlučnost a plýtvání energií.

Družstvo HSB má nyní plně optimalizovaný, energeticky účinný topný systém, který lze dálkově monitorovat, šetří peníze a udržuje komfortní teplotu v bytech.

„Projekt výměny vyvažovacích ventilů a termostatických radiátorových ventilů a hlavic na adrese Carlavägen 72-74 překonal očekávání a proběhl bez velkého narušení provozu. Ve všech bytech jsme schopni udržovat stabilní teplotu v rozmezí 20 až 21 °C.“

Patrik Granholm,
Vedoucí projektu, HSB

Celkové úspory dosažené kombinací řešení Leanheat® Building a dynamického vyvážení a řízení teplovodního vytápění dosahují přibližně 20 %

Související produkty

  • Leanheat® Building
    Leanheat® Building je pokročilé řešení pro správu vytápění v budovách, které využívá umělou inteligenci a technologii IoT. Leanheat Building nabízí širokou škálu funkcí včetně optimalizace vytápění, řízení špičkového zatížení, optimalizace tarifů, monitorování vnitřního klimatu a řízení na straně poptávky.
  • Nové termostatické hlavice Aero a Redia
    Představujeme vám novou řadu radiátorových termostatických hlavic, které stanovují nové standardy. Všechny radiátorové termostatické hlavice Danfoss v naší nové a kompletní řadě patří do nejvyšší kategorie klasifikace CA podle normy EN215.
  • Ventilová tělesa RA-N s přednastavením zajišťují optymální průtok otopným tělesem.
  • Ventily ASV-PV zajišťují optimální hydronické vyvážení v dvoutrubkových soustavách vytápění a tím dochází k odstranění hlučnosti radiátorů, zlepšení vnitřního klima a k úsporám energií.
  • Předávací stanice
    Společnost Danfoss nabízí širokou škálu předávacích stanic, které splní požadavky i nejnáročnějších projektů.