• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Danfoss napájí vysokokapacitní bateriové úložiště SmartGrid

čtvrtek 29. února 2024
Systém kontejnerových bateriových úložišť
Přehrajte si video a dozvíte se, jak systémy kontejnerových bateriových úložišť (BESS) společnosti SmartGrid pomáhají v sektoru pronájmů

NIZOZEMSKO: Nárůst poptávky po elektřině spolu s růstem zelených zdrojů energie, jako je větrná a solární energie, tlačí nizozemskou národní síť až na její hranice. Toto namáhání přineslo řadu problémů, například přetížená připojení, která brání podnikům v získávání nových nebo vydatnějších zdrojů energie. Ti, kdo investují do obnovitelných zdrojů energie, mají navíc potíže s efektivním prodejem přebytečné energie.

Pro řešení těchto problémů představila nizozemská společnost SmartGrid se sídlem ve městě Hengelo udržitelné systémy bateriových úložišť (BESS). Tato řešení BESS pomáhají řešit problémy s napájecími zdroji společnostem, na staveništích, v distribučních centrech a při pořádání akcí. Inovativní chytré bateriové kontejnery od společnosti SmartGrid, napájené měniči VACON® NXP od Danfossu, pomáhají podnikům překonávat stavy při nedostatku energie. Příkladem je každoroční veletrh Lambertus v Hengelu, který se stal prvním velkým veletrhem v Nizozemsku s nulovými emisemi. Zjistěte, jak měniče Danfoss umožňují udržitelným bateriovým kontejnerům od společnosti SmartGrid pro podniky bojovat s nedostatkem energie.

Pracovník společnosti Danfoss Drives pracuje na počítači připojeném k systému
Společnost Danfoss Drives spolupracovala se společností SmartGrid na vývoji vhodného řešení bateriového úložiště

Výzva: Konzistentní napájení

Prostředí energetiky čelí zásadnímu posunu od fosilních paliv k čistším alternativám zdrojů energie. Tento přechod se však překrývá se zvýšenou potřebou konzistentního napájení v důsledku rostoucího přetížení sítě a energetické transformace.

To byla výzva, které veletrh Lambertus čelil při pořádání prvního veletrhu s nulovými emisemi v Nizozemsku v roce 2022. Dříve používané dieselové generátory musely být nahrazeny zelenějšími alternativami při zachování stejné stabilní dodávky elektřiny – konstantního výkonu po několik dní. Při pořádání takových akcí není čas na nedostatky energie. Aby bylo možné vyhovět požadavkům na výkon i udržitelnost, tým Danfoss Drives spolupracoval se společností SmartGrid na vývoji bateriového úložiště, které by potřeby veletrhu Lambertus splnilo.

Pohled do systému s připojenými kabely
Po důkladném testování prototypů si mohlo být vývojové centrum aplikací společnosti Danfoss jisté přesným přenosem proudu kompatibilním s elektrickou sítí

Řešení: Přesný přenos šetrný k síti

Moduly VACON® NXP Grid Converter zajišťují přesnost a výkon pro aplikace, které vyžadují robustní a dynamický výkon. V roce 2020, při vývoji baterií, zvolila společnost SmartGrid tyto měniče na základě své důvěry v odborné znalosti a spolehlivost společnosti Danfoss.

Společnost Danfoss byla zapojena do vývoje bateriových kontejnerů již v počátečních fázích. Společnost SmartGrid a vývojové centrum aplikací společnosti Danfoss (Application Development Center – ADC) v nizozemském Gorinchemu důkladně otestovaly čtyři prototypové kontejnery, aby zajistily přesný přenos proudu bez rušení elektrické sítě.

Tyto chytré kontejnery ukládají přebytečnou zelenou energii během vysokých dodávek energie a uvolňují ji při jejím nedostatku. V závislosti na nedostatku energie může sloužit jako životně důležitý podpůrný mechanismus jeden nebo více 10stopových bateriových kontejnerů. Tyto kontejnery, integrované s lithium-železo-fosfátovými bateriemi a řízené výkonovými měniči, efektivně řídí tok energie a zajišťují konstantní, 100% využití sítě.

Kromě toho modul VACON NXP Grid Converter uvnitř každého kontejneru řídí nabíjení baterií a konverzi 800 V DC na 400 V / 50 Hz a 240 V AC při vybíjení. Do roku 2022 vyrobila společnost SmartGrid 30 bateriových kontejnerů, především pro sektor pronájmů. Bateriové kontejnery se vyrábějí ve dvou verzích, s kapacitou 250 kVA při 500 kWh a kapacitou 500 kVA při 1 000 kWh.

 

Výhody modulu VACON® NXP Grid Converter

  • Vhodný pro DC vstup do 800 V, s AC výstupem 520 A
  • Vestavěný sinusový filtr zajišťuje vysokou kvalitu napájení s hladkým sinusovým průběhem střídavého proudu
  • Filtr souhlasného napětí vyrovnává rozdíly mezi souhlasným napětím systému, které vznikají při transformaci
  • Méně složitý, lehčí systém, protože není potřeba samostatný transformátor
  • Dobře funguje i při nízkém zatížení
Uvnitř jednoho z kontejnerů.
Uvnitř každého kontejneru podporuje modul VACON® NXP Grid Converter lithium-železo-fosfátové baterie, které se vyznačují mimořádnou životností a spolehlivostí

Výsledek: Po 8 000 cyklech zachováno 80 % kapacity

Veletrh Lambertus v Hengelo využil tři 10stopové bateriové kontejnery, které nahradily dieselové generátory a zajistily nepřerušené napájení po celou dobu konání čtyřdenní akce. Trh využíval připojení k místní síti s výkonem 40 kW a těšil se z nepřerušované dodávky zelené energie, což demonstrovalo potenciál těchto inovativních řešení.



Kromě toho vynikla životnost a spolehlivost lithium-železo-fosfátových baterií. Tyto baterie si po 8 000 cyklech zachovávají 80 % kapacity a slibují 21 let denního vybíjení a dobíjení bez problémů s výkonem. A v neposlední řadě, protože chytré bateriové kontejnery mohou ukládat solární a větrnou energii, slouží jako krok k využití dostupné energie na podporu přechodu na obnovitelné zdroje energie.

Seznamte se s modulem VACON® NXP Grid Converter

Související úspěšné realizace