Co je Virtus?
Virtus je řada digitálních regulátorů tlaku a průtoku společnosti Danfoss pro hydronické vyvažování a řízení v sítích dálkového vytápění a chlazení. Optimální hydronické vyvážení může mít za následek až 20% úsporu energie a lepší komfort díky dokonalému řízení teploty (delta T). Virtus je řada vysoce výkonných regulátorů diferenčního tlaku a regulátorů průtoku pro náročné aplikace dálkového vytápění a chlazení. Jsou určeny pro použití ve zdroji energie, přenosové síti, distribuční síti a předávacích stanicích.
Existují 2 různé technické principy
DPC (Differential Pressure Controllers, ve většině případů používané v kombinaci s motorizovaným regulačním ventilem (MCV)) s těmito typy možností ovládání:






PICV (tlakově nezávislé regulační ventily s integrovaným omezovačem průtoku) s těmito typy možností ovládání:



Digitální optimalizace s funkcemi iSET a iNET
Všechny regulátory Virtus jsou sestaveny z ventilu a tlakově ovládaného pohonu (také známého jako regulátor tlaku) a jsou samočinné. To znamená, že pracují nezávisle na elektrické energii a zajišťují vysokou úroveň spolehlivosti. Většina regulátorů může být volitelně vybavena dálkově přístupným digitálním pohonem pro optimalizaci výkonu. K dispozici je funkce iNET pro inteligentní vyvažování sítě a funkce iSET pro inteligentní nastavení předávací stanice. Prostřednictvím digitálních pohonů AMEi 6 je nastavený tlak nebo průtok na tlakově ovládaném pohonu Virtus elektronicky upravován pro zvýšení stability a přesnosti zejména v podmínkách systému s částečnou zátěží.


Řešení pro dodatečnou montáž regulátorů Virtus se stávajícími ventily
Mnoho regulátorů tlaku nebo průtoku lze nalést ve stávajících aplikacích. Zde je výměna za řešení Virtus náročná nebo nežádoucí. Pro tyto situace, kdy se ventily Danfoss VFG 2 nebo VFQ 2 již používají, existuje řešení pro dodatečnou montáž. Ventil lze nadále používat, pouze je vyměněn tlakový pohon za pohon Virtus. Vše, co je potřeba, je speciální adaptér a nové impulsní potrubí. Většinu nových tlakových pohonů Virtus lze také využít pro digitální optimalizaci pomocí iNET nebo iSET.
Klíčové výhody regulátorů Virtus
Dokonalá regulace a stabilita
Efektivní hydronické vyvážení sítě a optimalizace ΔT pomocí pokročilých regulátorů tlaku a průtoku zajistí dokonalou regulaci a stabilitu. Konstrukce bez dynamického těsnění mezi kuželkou a tělem ventilu zajišťuje nízkou hysterezi a optimální podmínky vnitřního tlaku a vyvážení. Rozdělená charakteristika a vysoký poměr řízení pro lepší regulaci a přesnost. Dokonalé hydronické vyvážení systému zlepšuje ΔT a vede k ekonomické rovnováze mezi teplotou a průtokem. Provozní náklady se sníží a účinnost systému se zvýší. Náklady na výrobu primární energie budou sníženy o min. 1 % na každé 3° zvýšení ΔT.
Velké průtoky
Velké průtoky a optimální design sítě snižují investiční náklady a zlepšují účinnost sítě. Použitím ventilu s menším DN s průtokovou kapacitou „XXL“ a správným plánováním a dimenzováním sítě lze ve srovnání s tradičním designem snížit investice až o 17 %. Proto má Virtus nejlepší poměr průtok/investice ve své třídě.
Vzdálené nastavení a dynamický rozsah
Zvýšení regulačního poměru až na 300:1 Virtus nabízí volitelné vylepšení tlakově ovládaných pohonů pomocí inteligentních řešení iSET nebo iNET. Ta umožňují vzdálené nastavení hodnot tlaku. Tím se zvýší regulační poměr. Maximální průtok lze zvýšit nastavením tlaku na maximální hodnotu a minimální průtok lze snížit snížením nastavení tlaku na minimální hodnotu. Přidáním dynamického pohonu AMEi 6 s funkcí iSET nebo iNET lze rozsah zvýšit až na 300:1.
Snadná instalace, uvedení do provozu a údržba
Optimální design sítě a nízké investiční náklady s novými kompaktními regulátory tlaku a průtoku. Kompaktní komora, vyvážený design a více instalačních pozic může pomoci ušetřit až 20 % instalačního prostoru a pomoci optimálněji navrhnout síť. Žádné nastavení průtoku nástrojem, snadné nastavení poměru průtoku/Δp a viditelná indikace znamenají bezproblémové uvedení do provozu a nastavení, kdy jsou provozní parametry vždy pod kontrolou. Bezproblémová instalace, uvedení do provozu, nastavení a provoz budou mít za následek snížení nákladů na instalaci, údržbu a provoz.
Další výhody získané digitální optimalizací
Instalací inteligentních pohonů Virtus s funkcemi iNET a iSET dosáhnete optimalizace předávací stanice a sítě díky digitalizaci. Vzdálené řízení lze nastavit například pomocí aplikace Danfoss Leanheat® Monitor a regulátoru ECL.
Inteligentní optimalizace účinnosti předávací stanice pomocí iSET
Inteligentní funkce iSET eliminuje kolísání teploty v budově připojené k síti dálkového vytápění automatickým nastavením diferenčního tlaku (Δp) přes regulační ventil se servopohonem (MCV) v předávací stanici. Regulační ventil pak pracuje v optimálním režimu, což se odráží v přesné a stabilní teplotě u spotřebitele a delší životností zařízení.
Inteligentní vyvažování sítě s iNET
Inteligentní funkce vzdáleného vyvažování sítě iNET umožňuje vzdálené nastavení Δp na úrovni jedné větve. Je to řešení pro neustále se měnící spotřebu tepla, která vyžaduje změny v distribuci tepla. Aby byl zajištěn optimální vstup pro čerpadla, měl by být Δp optimalizován v každé větvi. Vzdálené řízení lze nastavit například pomocí aplikace Danfoss Leanheat® Monitor a regulátoru ECL.
Dokumentace
-
Inteligentný elektrický pohon AMEi 6 iNET
Pohon AMEi 6 iNET pro inteligentní vyvážení sítě umožňuje nastavení diferenčního tlaku AFD 2, AFP 2, AFPA 2, AFPB 2, AFPQ 2 a AFQMP 2 používaných v systémech centrálního zásobování teplem/chlazení. -
Inteligentní elektrický pohon AMEi 6 iSET
Pohon AMEi 6 iSET pro inteligentní optimalizaci provozu výměníkové stanice v systémech centrálního zásobování teplem/chlazení. Automatická úprava nastavení Δp na regulátorech AFA 2, AFD 2, AFP 2, AFPA 2, AFPB 2 a AFQMP 2 používaná v systémech centrálního zásobování teplem/chlazení.
Související produkty
-
Regulátory diferenčního tlaku
Regulátory diferenčního tlaku udržují konstantní a nižší diferenční tlak na motorizovaném řídicím ventilu nebo v celém systému/ rozvodně. To eliminuje změny tlaku a zlepšuje kvalitu regulace teploty. -
Tlakově nezávislé regulační ventily
Tlakově nezávislé regulační ventily zajišťují efektivní regulaci dodávanou jednoduchým způsobem. -
Leanheat® Monitor
Leanheat® Monitor je spolehlivé řešení pro úsporné a nákladově efektivní řízení vašeho systému dálkového vytápění. -
Ekvitermní regulátory ECL
Danfoss ECL jsou inteligentní ekvitermní regulátory pro dálkové vytápění (DH), dálkové chlazení (DC) a systémy teplé užitkové vody (TUV).
Videa

Instalace a uvedení do provozu
Prohlédněte si animaci instalace a uvedení do provozu nových regulátorů diferenčního tlaku Virtus pro dálkové vytápění a chlazení.
Nástroje a aplikace


Realizované projekty