• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Podpora Danfoss Eco

  • Přehled
  • Videa
  • Software
  • FAQ
  • Dokumenty
Danfoss Eco ™ - inteligentní programovatelná radiátorová termostatická hlavice s technologií Bluetooth

Danfoss Eco ™ - inteligentní programovatelná radiátorová termostatická hlavice s technologií Bluetooth

Danfoss Eco ™ je ideální pro menší domácnosti nebo při výměně jednotlivých radiátorových termostatů.

Danfoss Eco ™ je připojen přes Bluetooth a prostřednictvím aplikace můžete ovládat termostat ze vzdálenosti 10 metrů.

Pokud mají Vaše radiátory sací ventily - je jejich výměna za Danfoss Eco ™ jasnou volbou.

Danfoss Eco byl představen v roce 2011 a prodáván pod názvem living eco. Od roku 2017 dostal elektronický termostat název Danfoss Eco ™.

Videa

Software

Danfoss Eco ™ s Bluetooth se automaticky aktualizuje na nejnovější verzi softwaru. To se provádí přes Bluetooth. Aplikace upozorní uživatele, když je k dispozici nový software. Instalace softwaru trvá přibližně 1 minutu.

Přehled verzí softwaru

FAQ

Danfoss Eco™ je samostatný termostat, kde jsou všechny řídicí a programovací funkce ovládány na jednom termostatu najednou, a to buď otáčením samotného termostatu nebo přes Bluetooth a aplikaci Danfoss Eco a to na maximální vzdálenost 10 m.
Danfoss Link™ komunikuje bezdrátově s termostaty Connect a je kompatibilní s dalšími produkty Danfoss, jako je podlahové vytápění (elektrické i vodní), ventilační jednotky, tepelná čerpadla a ovládání dálkového vytápění. Danfoss Link™ má integrované WiFi, takže můžete nastavit teplo přes Danfoss Link App bez ohledu na to, kde jste.
Oba inteligentní termostaty/systémy mají vestavěné spořicí programy, takže je můžete upravit tak, aby vyhovovaly potřebám Vaší rodiny.

Ne, na jednocestných ventilech musí být instalovány elektronické termostaty.
Na radiátorech je možné přepnout ze zpětného toku na jednosměrný průtok. O svých možnostech můžete diskutovat s instalačním profesionálem. S podlahovým vytápěním to bohužel není tak snadné.
Zpětné ventily se používaly v mnoha zařízeních dálkového vytápění zejména v 60. letech, jedná se tedy o starší technologii. Výhodou přechodu na jednosměrné ventily je - kromě možnosti používat elektronické termostaty - také to, že teplo lze přesněji regulovat, což vede ke zvýšení komfortu a podstatnému zlepšení energetické účinnosti.
Rovněž doporučujeme vyměnit starší ventily za ventily s přednastavením, aby bylo zajištěno co nejlepší chlazení a tím i úspory energie v radiátoru.

Ano - pokud není ventil dvojcestným zpětným ventilem, který má jednosměrný i zpětný tok ve stejném ventilu. V takovém případě nelze použít elektronické termostaty.

Demontáž starého termostatuan 
Před montáží Danfoss Link™ Connect je nutné demontovat staré termostaty. V závislosti na aktuálním termostatu budete muset použít šroubovák nebo imbusový klíč k uvolnění šroubu na straně termostatu. Poté můžete celý termostat odšroubovat otočením proti směru hodinových ručiček.

Montáž nového termostatu a adaptéru
Nejprve musíte najít správný adaptér. Společnost Danfoss dodává různé adaptéry pro různé typy ventilů. Pomocí vodítka adaptéru umístěte různé řezy ventilů a najděte klasifikaci adaptéru, který se hodí.

Poznámka! Elektronické termostaty jsou namontovány pouze na jednosměrné ventilové systémy.

Adaptéry pokrývají více než 90% všech typů ventilů, a to jak pro Danfoss, tak pro další výrobce. Pokud ventil nevyhovuje žádnému adaptéru, ventil je příliš starý a doporučujeme jej vyměnit za nový.


Adaptér byste pak měli umístit na ventil. Vložte baterie do termostatu Connect a namontujte termostat na adaptér.

Proč se topí jen v jedné místnosti, zatímco ostatní místnosti jsou ještě studené? Pokud studený vzduch zasáhne jeden z Vašich Eco termostatů, okamžitě se otevře a začne ohřívat místnost. Ostatní termostaty Eco proto nedetekují studený vzduch a proto se nikdy neotevřou.

Měli byste trochu upravit teplotu na radiátorech, které se v současné době neohřívají. Možná by měl být „horký“ nastaven na 20 stupňů a „studený“ na 21 stupňů, aby se místnost dostala na požadovanou teplotu.

Stále se snažte vnímat, jak jsou radiátory horké, dokud nedosáhnou stejné úrovně vytápění a chlazení.
Pokud je ve stejné místnosti více než jeden radiátor, doporučujeme Vám použít Danfoss Link ™ s termostaty Connect, protože teplotu v místnosti lze poté regulovat pomocí pokojového senzoru Danfoss Link ™ RS umístěného někde uprostřed místnosti.

Mohu sám nastavit topení na určité období?
Funkce otevřeného okna se aktivuje, když termostat během 3 minut zaznamená náhlý pokles teploty nejméně o ½ stupně. Pokud se tak nestane (pokud chlad „pomalu“ prosakuje ”k termostatu), pak se funkce Otevřené okno neaktivuje.

Další funkcí zařízení Danfoss Eco ™ s technologií Bluetooth je, že můžete termostat vypnout na určitou dobu sami: Otočte termostat rychle doleva tak, aby na displeji zobrazoval 6 stupňů (nebo teplotu, kterou jste nastavili jako protimrazovou ochranu).

Chcete-li termostat znovu zapnout, můžete to snadno provést pomocí aplikace nebo otočením termostatu o jeden zářez doprava.

Úspory energie nastanou, když snížíte teplo.

Obecně platí, že můžete ušetřit zhruba 5% spotřeby energie za každý stupeň, kdy snižujete teplotu. Doporučujeme snížit teplotu o 3-4 ° C v noci a ve dne, když je rodina venku, např. od 21 ° C do 17 ° C.

Režim "Dovolená" můžete také využít, když jste několik dní mimo domov, například na dovolené.
Pokud nahradíte 15 let starý termostat termostatem Danfoss Eco™, můžete ušetřit až 23 % spotřeby tepla.

Doporučujeme vyměnit starší ventily za ventily s přednastavením, aby bylo zajištěno co nejlepší chlazení a tím i úspory energie v radiátoru.

Navštivte náš Helpdesk pro aplikace, kde najdete další nápovědu

Helpdesk

Aby bylo zajištěno, že elektronický termostat rychle dosáhne požadované teploty, doporučujeme rozdíl mezi nepřítomností (spánek) a domácí teplotou nejvýše 4 ° C.

Danfoss Eco ™ využívá takzvanou „adaptivní“ funkci. To znamená, že v průběhu týdne se systém seznámí s topným systémem, aby byl schopen včas zahřát, aby dosáhl požadované teploty ve správný čas.

Během prvního týdne a sezónních přechodů proto zažijete mírné výkyvy tepla. To je zcela normální a pak si budete moci užít spaní v chladném domě a zároveň se můžete probudit do krásného teplého domu - zcela automaticky.

Jakmile připojíte aplikaci k termostatu, Danfoss Eco ™ se automaticky aktualizuje na nejnovější software (firmware).

Zde vidíte, jak se to děje: Updating of firmware

Pokud během aktualizace softwaru ztratíte připojení k termostatu, naleznete nápovědu zde.

Ne.
Danfoss Eco ™ je samostatný produkt, kde nastavujete programování a ovládání na jednotlivých termostatech.
Termostat Danfoss Link™ Connect můžete použít společně s Danfoss Link™.

A které chytré telefony lze použít?

Počet termostatů Danfoss Eco ™, které lze ovládat z jednoho chytrého telefonu, není nijak omezen.

Neexistuje žádné omezení, kolik chytrých telefonů dokáže ovládat jeden termostat.

Aplikaci Danfoss Eco ™ lze stáhnout do zařízení iPhone a Android. Aplikaci bohužel nelze získat pro telefony Windows.

Ne, termostat nelze otočit o více než 5 stupňů, což je minimální teplota pro režim ochrany proti mrazu.

Režim ochrany proti mrazu se nastavuje v aplikaci Danfoss Eco: Vyberte Nabídka - Vyberte Nastavení - Vyberte Limity - Nastavit min. teplota (může být minimálně 5 stupňů).

Když teplota v létě stoupne a chcete vypnout teplo, můžete dělat tři věci:

1. Celý dům můžete nastavit na dobu neurčitou. Tím se termostaty sníží na teplotu ochrany proti mrazu 6 stupňů. Pokud se jednu noc ochladí, můžete přestávku rychle přerušit a zahřát.

2. Můžete nastavit období dovolené, takže se teplo sníží na specifikovanou sníženou teplotu.

3. Můžete zadat nižší komfortní teplotu, takže topení se nejprve spustí, když je nižší než zadaná teplota. Tato teplota se resetuje, když je vzduch chladnější.

1. Zkontrolujte, zda máte namontovaný správný adaptér

2. Zkontrolujte, zda je adaptér ventilu správně našroubován na ventil i na skutečný elektronický termostat. V případě potřeby pevněji zašroubujte.

E9 znamená, že ventil se nemůže zavřít. Nejde tedy o chybu samotného termostatu, ale spíše o zprávu, že v instalaci není něco v pořádku.

Možným zdrojem chyby může být nesprávná instalace, nesprávný adaptér nebo nečistoty ve ventilu. V případě potřeby se obraťte na instalatéra topení s řešením problémů.

Dokumenty

Dokumenty
Typ Jméno Jazyk Valid for Aktualizováno Stáhnout Typ souboru