Danfoss Eco™ ví, kdy má topit na komfortní teplotu.
Danfoss Eco ™ je autonomní elektronická programovatelná termostatická radiátorová hlavice, která Vám umožňuje snadné ovládání každého jednotlivého radiátoru doma.
Danfoss Eco ™ pracuje s technologií Bluetooth®, což umožňuje, že Vaše radiátory můžete ovládat z Vašeho mobilního telefonu pomocí chytré aplikace. Pokud dáváte přednost ručnímu nastavení, můžete na Danfoss Eco ™, požadovanou teplotu nastavit také pomocí otočné rukojeti hlavice.
Ochrana dat mezi Vaším chytrým telefonem a Danfoss Eco™ je zajištěna nejvyšší úrovní zabezpečení, neustálým sledováním a zlepšováním našich technických a organizačních bezpečnostních opatření.

Danfoss Eco ™ - inteligentní programovatelná radiátorová termostatická hlavice s technologií Bluetooth
Danfoss Eco ™ se jednoduše instaluje, snadno se používá a umožňuje Vám dosáhnout až 30% úsporu spotřeby tepla. Danfoss Eco ™ umožňuje snadný způsob inteligentního vytápění místností s radiátory.
Danfoss Eco ™ umožňuje snadný způsob inteligentního vytápění místností s radiátory.



Funkce a výhody
Až 30% úspora energie
(řízení vytápění inteligentním softwarem)
Kontrola vnitřních teplot jednotlivých místností doma
- můžete plánovat průběh vnitřní teploty jednotlivých místností podle Vašich potřeb
Snadné ovládání každého jednotlivého radiátoru
přes aplikaci Vašeho chytrého telefonu s technologií Bluetooth
Bluetooth umožňuje programování termohlavice
ze vzdálenosti až 10m
Snadná a rychlá instalace
Postupujte podle uvedených 4 kroků, je to tak jednoduché
Nízká hladina hluku
< 30dB
Ruční nastavení termostatu
je umožněno otáčením otočné rukojeti hlavice
Jak to funguje
Týdenní plánování

Ráno
Ještě před probuzením Vaše termohlavice Danfoss Eco™ automaticky zvýší žádanou pokojovou teplotu tak, aby byl zajištěn příjemný a pohodlný začátek dne.
06:30 Vstáváte
07:30 Odcházíte z domu
Nejrychlejší způsob, jak ušetřit energii, je jednoduše snížit žádanou teplotu, když nejste doma. I doba spánku je dobrým časovým úsekem pro snížení teploty doma.
22:30 Jdete spát
06:30 Vstáváte
Všechny změny žádané teploty udělá hlavice automaticky za Vás.

Pryč (jste mimo domov)
Když jste mimo domov, teplota ve Vašem domě bude nižší - čímž se zajistí maximální úspory tepla.

Režim dovolená (Prázdninový režim)
Už jste si naplánovali příští dovolenou? Pomocí aplikace Danfoss Eco ™ můžete nastavit čas a datum pro maximální úsporu tepla během dovolené. Začněte relaxovat. Začněte šetřit.
Zabezpečení dat

Kromě ochrany dat během komunikace mezi Vaším smartphonem a inteligentními systémy vytápění Danfoss zajišťujeme nejvyšší úroveň zabezpečení. Abychom zajistili vysokou úroveň zabezpečení, neustále sledujeme a vylepšujeme naše technická a organizační bezpečnostní opatření.
- Cloudové ukládání dat pouze se souhlasem uživatele.
- Ochrana před útoky hackerů za použití stejných standardů jako vláda USA k ochraně utajovaných informací.
- Nezávislé bezpečnostní testy externích specialistů na ochranu dat pro zajištění stability systému a odolnosti vůči vnějším dopadům.
- Průběžná kontrola softwarového kódu, aby se zajistilo, že neexistují žádné úniky "zadními dveřmi".
- Fyzická ochrana pomocí PIN kódu zajišťuje, že pouze oprávnění uživatelé mohou provádět změny inteligentních topných systémů Danfoss.
- Ochrana pomocí PIN kódu zajišťuje, že pouze oprávnění uživatelé mohou provádět změny nastavení Vašeho inteligentního topného systému Danfoss.
Nástroje a aplikace

Aplikace Danfoss Eco ™ - umožňuje snadné ovládání programovatelné radiátorové termostatické hlavice
Aplikace Danfoss Eco ™ je kompatibilní přes Bluetooth s programovatelnou hlavicí Danfoss Eco ™ 2. generace.
Stáhněte si aplikaci hned teď a užijte si vytápění „budoucnosti“ Vašeho domova.
Ke stažení
Instalace
4 jednoduché kroky instalace a jste připraveni si užívat tepelné pohody doma




Záruka

5 let záruka
Ve společnosti Danfoss sloužíme potřebám teplárenství již více než 80 let. Využíváme naše zkušenosti k vývoji nových produktů a považujeme za velmi důležité dodávat vysoce užitné a kvalitní výrobky.
Proto nyní nabízíme 5letou záruku na všechny naše produkty Smart Heating, pokud jsou instalovány zaškoleným profesionálním instalatérem.
Záruční dokumenty
Podpora

Hledáte konkrétní informace o produktech?
Hledáte konkrétní informace o produktech pro nové nebo již nainstalované produkty?
Klikněte zde pro nalezení dokumentace, informace o produktu, softwaru, popř. instalačních videí a návodů
Související řešení

Inteligentní vytápění Danfoss
Inteligentní vytápění Danfoss má řešení pro každou domácnost a každou instalaci, od samostatné chytré hlavice až po kompletní řešení inteligentního vytápění pro celý objekt
– kdykoli kdekoli.