Regulace teplovodního podlahového vytápění Danfoss Icon2™

  • Přehled
  • Vlastnosti a výhody
  • Nástroje a aplikace
  • Řešení a rámečky
  • Záruka
  • Podpora
Danfoss Icon2™

Vše jde rychleji s regulací podlahového vytápění Danfoss Icon2™ - za pouhých 9 minut!

Hlavní jednotka Danfoss Icon2™ je navržena tak, že již obsahuje jednotlivé rozši-řující moduly, které u předchozí verze byly instalovány separátně. Díky návodu obsaženém v aplikaci bude vaše instalace vždy rychlá a bezproblémová. Systém Danfoss Icon2™ nabízí přesné a účinné řízení teplovodního podlahového vytápění. Navíc je kompatibilní s inteligentní domácností a hodí se tak téměř pro každou aplikaci.



Hlavní jednotka Icon2™ navržená jako řešení vše v jednom

Systém Danfoss Icon2™ lze nakonfigurovat jako drátový, bezdrátový a nebo kombinovaný systém. 

Do jednoho systému lze připojit až 15 pokojových termostatů (nebo-li 15 topných okruhů). Jedním pokojovým termostatem lze řídit systémy vytápění a chlazení. 

Přečtěte si Aplikační příručku

Vlastnosti a výhody

Rychlý pohled na systém Danfoss Icon2™

Systém Danfoss Icon2™ nabízí přesné a účinné řízení teplovodního podlahového vytápění. Navíc je kompatibilní s inteligentní domácností a hodí se tak téměř pro každou aplikaci.



Automatické vyvážení

Optimální vyvážení v každé místnosti

S automatickým vyvážením systém Danfoss Icon2™ redukuje průtok kratších podlahových okruhů v malých místnostech a upřednostní delší podlahové okruhy ve velkých místnostech v době, kdy existuje vysoký požadavek na vytápění. Tím je dosaženo, že dostupné množství tepla se rozdělí do všech místností tak, aby přineslo uživatelům maximálně možný komfort a účinnost.

Výhody automatického vyvážení

Energetické úspory
Vyvážený systém efektivně funguje s nižší teplotou vody na vstupu

Jednoduchý návrh
Nejsou potřeba žádné výpočty, protože systém Danfoss Icon2™ se o vše postará

Snadná instalace
Není nutné žádné přednastave

Komfort
Přesnější teplota místností ve všech částech domu


Kompatibilní s inteligentní domácností

Systém Danfoss Icon2™ je možné snadno propojit s produkty Danfoss Ally™ a lze jej ovládat pomocí aplikace Danfoss Ally, takže koncoví uživatelé mohou využívat všech výhod skutečně inteligentního systému vytápění.

Brána Danfoss Ally™ je jediné další zařízení, které potřebujete k připojení do cloudu a navíc získáte všechny funkce inteligentního vytápění.

Systém Danfoss Icon2™, je založen na protokolu Zigbee 3.0, který je nejrozšířenějším a nejrychleji se rozvíjejícím protokolem pro řešení inteligentních domácností, komunikuje stejným bezdrátovým jazykem jako nespočet dalších zařízení chytré domácnosti po celém světě.

Získejte více informací o systému Danfoss Ally™ a výhodách chytrého vytápění zde.



Instalace nebyla nikdy jednodušší!

Montáž pomocí magnetů

Nejenom hlavní jednotka Danfoss Icon2™ se rychle a snadno instaluje. Systém Danfoss Icon2™ vám také dává nové možnosti umístění termostatů. Bezdrátové termostaty lze jednoduše umístit kamkoli chcete. Stačí přitisknout malý magnet ke stěně v požadované poloze a uchytit termostat.

Elegantní termostaty

Bez ohledu na to, zda si vyberete drátovou nebo bezdrátovou verzi, získáte elegantní termostat s dotykovým displejem, který splyne s okolím. Všechny jsou kompaktní a elegantní a mají citlivý dotykový displej, který se automaticky vypíná, takže je 99 % času vypnutý a splývá s prostředím.

 



Ikonický design u drátových verzí

  • Montáž do stěny nebo na stěnu
  • Pouze dva kabely pro snadnější instalaci 
  • Automatické vypínání obrazovky
  • Rámeček lze vyměnit za oblíbený rámeček některého z výrobců rámečků vypínačů (Busch-Jaeger, Gira, Berker a Merten - kompatibilní pouze pro nástěnnou verzi)

Nástroje a aplikace

Jednoduché nastavení a výběr produktů 

Pomocí několika jednoduchých kroků můžete snadno specifikovat přesné kódy potřebné pro váš další projekt podlahového vytápění a exportovat přehled jako PDF soubor, který snadno předáte vašemu zákazníkovi.

Stáhněte si Installer App nebo si otevřete verzi přímo v prohlížeči pomocí odkazů níže:

Toto je také cesta k přístupu k nástroji pro přednastavení podlahového vytápění a získání správného přednastavení pro každý okruh. Určete délky okruhů a vypočítejte přednastavení pro vaše rozdělovače podlahového vytápění výběrem typu a rozměru trubky podlahového topení, definujte tepelné ztráty a rozdělte místnosti do okruhů.

Přečtěte si více informací o Installer App zde

Řešení a rámečky

Podívejte se na detaily rámu a zkontrolujte kompatibilitu vašich rámů s Danfoss Icon zde

Typ rámečku Barva Objednací číslo
K.5 Aluminum matt
Stainless steel matt
11087103
11087104
K.1 Polar white glossy
Anthracite matt
Aluminum matt
Stainless steel matt
11087109
11087106
11087103
11087104
Q.1 Polar white velvety
Anthracite velvety
11096079
11096076
Q.3 Polar white velvety
Anthracite velvety
11096079
11096076
S.1 White glossy
Polar white glossy
Polar white matt
Anthracite matt
Aluminum matt
11099082
11099089
11091919
11091616
11091414
B.7 White glossy
Polar white glossy
Polar white matt
Anthracite matt
Aluminum matt
11099082
11099089
11091919
11091616
11091414
B.3 White glossy
Polar white glossy
Polar white matt
Anthracite matt
Aluminum matt
11099082
11099089
11091919
11091616
11091414

Odkaz na stránky Berker

Typ rámečku Barva Objednací číslo
Alpha Exclusive Studio white
Bronze
Palladium
Studio white matt
Platinum
Titanium
Ivory white
1746/10-24G
1746/10-21
1746/10-260
1746/10-24
1746/10-20
1746/10-266
1746/10-22G
Alpha Nea Bronze
Ivory white
Palladium
Platinum
Studio white
Studio white matt
Titanium
1746/10-21
1746/10-22G
1746/10-260
1746/10-20
1746/10-24G
1746/10-24
1746/10-266
basic55 Alpine white
Chalet white
Champagne
Chateau black
White
1726-0-0219
1726-0-0233
11726-0-0229
1726-0-0231
1726-0-0221
Busch-axcent Aluminum Silver
Anthracite
Black matt
Chalet white
Grey metallic
Ivory white
Studio white
Studio white matt
Yellow
1710-0-3677
1746/10-81
1746/10-885
1746/10-896
1746/10-803
1746/10-82
1746/10-84
1746/10-884
1746/10-815
Carat Studio white 1746/10-84
Future Linear Studio white
Anthracite
Yellow
Black matt
Ivory white
Aluminum Silver
Studio white matt
Chalet white
Grey metallic
1746/10-84
1746/10-81
1746/10-815
1746/10-885
1746/10-82
1710-0-3677
1746/10-884
1746/10-896
1746/10-803
Reiner Edelstahl Stainless steel 1746/10-866
Solo Studio white
Anthracite
Yellow
Black matt
Ivory white
Aluminum Silver
Studio white matt
Chalet white
Grey metallic
1746/10-84
1746/10-81
1746/10-815
1746/10-885
1746/10-82
1710-0-3677
1746/10-884
1746/10-896
1746/10-803

Odkaz na stránky Busch-Jaeger

Typ rámečku Barva Objednací číslo
EDIZIOdue Colore White *
EDIZIOdue Prestige White *

Odkaz na stránky Feller

Typ rámečku Barva Objednací číslo
Esprit + System 55 Cream white glossy
Pure white glossy
Pure white matt
Anthracite
Aluminum
0282 01
0282 03
0282 27
0282 28
0282 26
E2 + System 55 Cream white glossy
Pure white glossy
Pure white matt
Anthracite
Aluminum
0282 01
0282 03
0282 27
0282 28
0282 26
Event Clear + System 55 Cream white glossy
Pure white glossy
Pure white matt
Anthracite
Aluminum
0282 01
0282 03
0282 27
0282 28
0282 26
Event Opaque + System 55 Cream white glossy
Pure white glossy
Pure white matt
Anthracite
Aluminum
0282 01
0282 03
0282 27
0282 28
0282 26
Event + System 55 Cream white glossy
Pure white glossy
Pure white matt
Anthracite
Aluminum
0282 01
0282 03
0282 27
0282 28
0282 26
E22 Aluminum
Pure white glossy
Stainless steel
0282 203
0282 03
0282 20
Standard 55 + System 55 Anthracite
Cream white glossy
Pure white glossy
Pure white matt
0282 28
0282 01
0282 03
0282 27

Odkaz na stránky Gira

Typ rámečku Barva Objednací číslo
Kallysto.art Silber
Anthracite
Bronze
Champagne
Reinweiß
Cremeweiß
WYA556
WYA557
WYA558
WYA559
WYA550
WYA551
Kallysto.pur Silber
Anthracite
Bronze
Champagne
Reinweiß
Cremeweiß
WYA556
WYA557
WYA558
WYA559
WYA550
WYA551
Kallysto.still Silber
Anthracite
Bronze
Champagne
Reinweiß
Cremeweiß
WYA556
WYA557
WYA558
WYA559
WYA550
WYA551

Odkaz na stránky Hager

 

Typ rámečku Barva Objednací číslo
A 500 White high-gloss
Black high-gloss
Aluminum lacquered
Ivory white
A 590 Z WW
A 590 Z SW
A 590 Z AL
A 590 Z
A creation White high-gloss
Black high-gloss
Aluminum lacquered
Ivory white
A 590 Z WW
A 590 Z SW
A 590 Z AL
A 590 Z
A plus White high-gloss
Black high-gloss
Aluminum lacquered
Ivory white
A 590 Z WW
A 590 Z SW
A 590 Z AL
A 590 Z
AS Ivory white
White high-gloss
A 590 Z
A 590 Z WW
CD 500 Ivory white
White high-gloss
590 Z
CD 590 Z WW
LS 990 Black high-gloss
Ivory white
Light grey
White high-gloss
LS 961 Z SW
LS 961 Z
LS 961 Z LG
LS 961 Z WW
LS Design Black high-gloss
Ivory white
Light grey
White high-gloss
LS 961 Z SW
LS 961 Z
LS 961 Z LG
LS 961 Z WW
LS Flat Design Black high-gloss
Ivory white
Light grey
White high-gloss
LS 961 Z SW
LS 961 Z
LS 961 Z LG
LS 961 Z WW
LS plus Black high-gloss
Ivory white
Light grey
White high-gloss
LS 961 Z SW
LS 961 Z
LS 961 Z LG
LS 961 Z WW

Odkaz na stránky Jung

Typ rámečku Barva Objednací číslo
Galea Life Aluminum
Darkbronze
Perlmutt
Titan
Ultraweiß
771399
771299
771599
771499
771099

 

Typ rámečku Barva Objednací číslo
System-M Weiß glänzend
Polarweiß glänzend
Aktivweiß glänzend
Weiß
Polarweiß
Anthracite
Aluminum
518444
518419
518525
518144
518119
518114
518160
M-Arc Weiß glänzend
Polarweiß glänzend
Aktivweiß glänzend
Weiß
Polarweiß
Anthracite
Aluminum
518444
518419
518525
518144
518119
518114
518160
M-Elegance Weiß glänzend
Polarweiß glänzend
Aktivweiß glänzend
Weiß
Polarweiß
Anthracite
Aluminum
518444
518419
518525
518144
518119
518114
518160
M-Plan Weiß glänzend
Polarweiß glänzend
Aktivweiß glänzend
Weiß
Polarweiß
Anthracite
Aluminum
518444
518419
518525
518144
518119
518114
518160
M-Plan glass Weiß glänzend
Polarweiß glänzend
Aktivweiß glänzend
Weiß
Polarweiß
Anthracite
Aluminum
518444
518419
518525
518144
518119
518114
518160
M-Star Weiß glänzend
Polarweiß glänzend
Aktivweiß glänzend
Weiß
Polarweiß
Anthracite
Aluminum
518444
518419
518525
518144
518119
518114
518160

Odkaz na stránky Merten

Typ rámečku Barva Objednací číslo
Standard White
Arctic
Cream white
00219711
00219211
00219411
Aura White
Aluminum
Anthracite
00117211
00155811
00129511

Odkaz na stránky Peha

Záruka



Kvalita, na kterou se můžete spolehnout

Nejlepší komponenty ve své třídě poskytují spolehlivý výkon. Regulace podlahového vytápění Danfoss Icon2™ uspokojí požadavky různých aplikací díky nejlepší technologii ve své třídě a 5leté záruce. Doporučujeme instalaci odporníkem. 

Podpora

Floor Heating

Hledáte podrobné informace o produktech?

Hledáte podrobné informace o nových a nebo již instalovaných produktech? 

Klikněte zde a získejte potřebnou dokumentaci, informace o softwaru, instalační videa a návody.

Nebo kontaktujte zákaznický servis. Rádi vám odpovíme na vaše dotazy a nebo doporučíme montážní firmu, která vám systém namontuje a uvede do provozu.

Email: zakaznickyservis@danfoss.com 
Tel: +420 228 887 666