Zapomeňte na průměrné. Seznamte se s epickými.
Představujeme vám novou řadu epických radiátorových termostatických hlavic, které stanovují nové standardy.
Od ikonických k nejmodernějším
Již 80 let je Danfoss synonymem pro špičkovou přesnost regulace teploty. Naše první termostatické radiátorové hlavice jsme vynalezli v roce 1943 a postupně se staly nedílnou součástí domácností – a tak jsme se rozhodli je znovu objevit.
Naše nová, kompletní řada je navržena v té nejlepší kvalitě. Založená na kráse komplexnosti a definována bezkonkurenční kvalitou Danfoss a přesností regulace teploty, které jsou stále jádrem naší DNA.
Tím, že jsme stavěli na našich předních zkušenostech na trhu a odborných znalostech v oboru, jsme opět zvýšili úroveň toho, co můžete očekávat od špičkové radiátorové termostatické hlavice. Při vývoji jsme se zaměřili na potřeby a požadavky zákazníka a zajištění nejvyšších standardů CA v celé produktové řadě.
Seznamte se s novou produktovou řadou



Kvalita nevypadala nikdy lépe
Ve vašem oboru mohou mít ty nejmenší věci největší dopad.
S novou řadou termostatických hlavic Danfoss získáte intuitivní ovládání. Nově je na hlavici zobrazena přední stupnice, kdy každá hodnota stupnice představuje konkrétní hodnotu teploty. Omezovací zarážky vám navíc umožňují snadno definovat nastavení maximální i minimální teploty – nabízí pohodlí, klid a vysoký potenciál úspory energie pro vaše zákazníky.
Celá řada vyniká moderním, hladkým, bílým designem, který dokonale zapadne do každého interiéru, hodí se ke každému radiátoru – a snadno se čistí. Nejvyšší třída kvality a přesnosti regulace - uvnitř i navenek
Klíčové vlastnosti

Seznamte se s hlavicí s nejrychlejší reakční dobou na světě
Dovolte nám představit skutečného šampióna mezi termostatickými hlavicemi: Danfoss Areo™, termostatická hlavice s paroplynovou náplní a reakční dobou pouhých 10 minut. Tato hlavice nabízí až další 2% úspory energie ve srovnání s kapalinovou termostatickou hlavicí – ověřeno a zdokumentováno.
To zajišťuje nejen přesnější regulaci teploty a lepší pohodlí pro vás a vaše zákazníky. Umožňuje vám také dodat energeticky účinnější a 100% perspektivní řešení.

Nic než nejlepší přesnost ovládání
Všechny radiátorové termostatické hlavice Danfoss v naší nové a kompletní řadě patří do nejvyšší kategorie klasifikace CA podle normy EN215. Na základě teploty okolního vzduchu namísto teploty vody v otopné soustavě nabízejí nejpřesnější regulaci prostorové teploty a nejvyšší energetickou účinnost.
Totéž platí i pro naše verze pro veřejné budovy, což staví termostatické hlavice Danfoss o stupeň výš nad většinu konkurentů. To také znamená, že si u nás nemůžete NEVYBRAT špičkový termostat. Tak jednoduché.

Instalace: Nacvakněte. Otočte. Práce je hotová.
Naše nová řada radiátorových termostatických hlavic je o efektivním vytápění. Díky unikátnímu západkovému připojení známému z řady RA2000 je instalace rychlá, bezpečná a bez použití nářadí. Jednoduše klikněte, otočte a máte hotovo. Termostatická hlavice funguje okamžitě bez nutnosti kalibrace, seřizování nebo údržby po instalaci. A lehké „cvaknutí“ vám dá vědět, že je na místě, takže můžete pokračovat v práci.

Termostatická hlavice pro veřejné budovy, která brání neoprávněné manipulaci
Nová řada termostatických hlavic zahrnuje bezpečné verze pro veřejné budovy odolné proti neoprávněné manipulaci, které jsou velmi robustní a nabízejí zvláštní ochranu. Dodatečné příslušenství „ochrana proti odcizení“ nabízí dodatečnou ochranu termostatických hlavic Aero™.
Termostatická hlavice Aero™ má také vestavěné omezovací zarážky pro nastavení minimální a maximální teploty, takže správci budov mohou zabránit uživatelům místnosti, aby měnili nastavenou teplotu termostatické hlavice. V dnešní době, kdy mnoho veřejných institucí snížilo vnitřní teplotu, aby ušetřilo peníze a energii, může tato funkce pomoci zajistit, aby všechny termostatické hlavice zůstaly na nastavené teplotě.
Malá změna. Velký dopad. Obrovský potenciál.
Co mají termostatické hlavice společného s energetickou krizí? Nedokážou to sami, ale faktem je, že musíme přestat plýtvat energií a 500 milionů radiátorů v evropských domácnostech stále vybavených ručními ventily nám stojí v cestě.
Přechod na radiátorové termostatické hlavice pomůže vašim zákazníkům ušetřit energii a snížit spotřebu tepla – přibližně o 36 % ve srovnání s ruční hlavicí. Zažijí také lepší úroveň pohodlí díky konstantní pokojové teplotě.
A s velmi krátkou dobou návratnosti je to jeden z nejlevnějších a nejrychlejších způsobů, jak snížit jejich účet za energii.
Navíc, protože termostatické hlavice Danfoss jsou plně v souladu s EPBD, vaši zákazníci budou také.

Jak zvýšit energetickou účinnost topných systémů
Při přechodu ze zemního plynu na dálkové vytápění nebo tepelné čerpadlo existují některé aspekty, které byste měli vždy vzít v úvahu.
Nástroje a podpora
Jednoduchý přechod s aplikací Installer App
Máte potíže s nalezením správného objednacího čísla hlavice pro váš další projekt? Aplikace Installer App nabízí snadnou konverzi pomocí několika jednoduchých kliknutí.
Toto je také výchozí bod pro přístup k dalším skvělým nástrojům, které vám usnadní život při instalaci. Nastavte správné hodnoty podle typu ventilu, hlavice a radiátoru. Nebo nastavte správné hodnoty podle velikosti místnosti a tepelných ztrát. Získejte vždy správnou úroveň vytápění, průtok a přednastavení.
Vše, co opravdu potřebujete vědět, je, že přechod na naši další generaci termostatických hlavic je jednoduchý s aplikací Installer App.
Instalace

Vše, co potřebujete, jsme umístili na jedno místo!
Projděte si instalační a instruktážní videa a dozvíte se více
Záruka
Navrženy pro každý den tak, aby si získaly vaši důvěru.
Navrženy pro každodenní život, všechny termostatické hlavice z nové řady jsou připraveny vydržet otáčení a nastavování teploty po mnoho let bez potřeby baterií nebo jakékoli údržby.
A my jdeme touto cestou tím, že nabízíme 5letou záruku na dlouhý seznam samostatných ventilů a termostatických hlavic Danfoss nainstalovaných profesionálem – a prodlouženou 10letou záruku, když jsou termostatické hlavice a ventily Danfoss namontovány společně.
To vám umožní poskytovat nejlepší možné služby a pohodlí pro vaše zákazníky – s produkty, kterým můžete důvěřovat.


Nikdy nezmeškejte nejnovější zprávy
Náš newsletter je určen pro ty, kteří se chtějí jako první dozvědět o nových trendech, školeních a produktech. Je pro ty, kteří vědí, že čas je lepší věnovat pomoci zákazníkům než procházením zpráv. Jsi to ty?
Zapište se k odběru novinek kliknutím na tlačítko níže.