Danfoss Icon2™ - regulace teplovodního podlahového vytápění
Systém Danfoss Icon2™ nabízí přesné a účinné řízení podlahového vytápění. Navíc je kompatibilní s inteligentní domácností a hodí se tak téměř pro každou aplikaci.

Hlavní jednotka Danfoss Icon2™

Danfoss Icon2™ RT

Danfoss Icon2™ RT drátová verze

Kompatibilní s inteligentní domácností: Danfoss Ally™

Mobilní aplikace Danfoss Ally™ App

Zigbee 3.0
Bezdrátový systém | Drátový systém | |
![]() |
![]() |
|
Typy termostatů | S dotykovým displejem / S dotykovým displejem a infračerveným podlahovým snímačem / Jen prostorové čidlo | S dotykovým displejem (s možnostrí připojení drátového teplotního podlahového čidla) |
Verze termostatů | Nástěnné | Nástěnné a podomítkové |
Výměnné rámečky | ![]() |
U nástěnné verze |
Mobilní aplikace | ![]() |
![]() |
Podlahové chlazení | Automatické / Manuální | Automatické / Manuální |
Automatické hydronické vyvážení | ![]() |
![]() |
Kontrola teploty průtoku | ![]() |
![]() |
Test uvedení do provozu | ![]() |
![]() |
Komunikace | Bezdrátová duální | Sériově / paralelní |
Zóny | Max. 15 | Max. 15 |
Instalace

Rychlá a bezproblémová instalace

Resetování systému Icon2™
Dokumenty
Typ | Jméno | Jazyk | Valid for | Aktualizováno | Stáhnout | Typ souboru |
---|---|---|---|---|---|---|
Aplikační příručka | Danfoss Icon2™ (Aplikační příručka) | čeština, český jazyk | Česká republika | 08 srp, 2023 | 15.4 MB | |
Aplikační příručka | Danfoss Icon2™ (Application guide) | Maďarština | Maďarsko | 24 dub, 2025 | 18.3 MB | |
Aplikační příručka | Danfoss Icon2™ (Application guide) | Angličtina | Multiple | 03 čvc, 2025 | 18.6 MB | |
Aplikační příručka | Danfoss Icon2™ (Application guide) | Španělština, Kastilská | Španělsko | 04 úno, 2025 | 18.4 MB | |
Aplikační příručka | Danfoss Icon2™ (Application guide) | Dánština | Dánsko | 11 zář, 2023 | 15.4 MB | |
Aplikační příručka | Danfoss Icon2™ (Application guide) | Ukrajinština | Ukrajina | 16 srp, 2023 | 18.3 MB | |
Aplikační příručka | Danfoss Icon2™ (Application guide) | Rumunština, moldavština, Moldavské | Rumunsko | 05 čvc, 2023 | 20.8 MB | |
Aplikační příručka | Danfoss Icon2™ (Application guide) | Francouzština | Multiple | 21 srp, 2023 | 18.3 MB | |
Aplikační příručka | Danfoss Icon2™ (Application guide) | Estonština | Estonsko | 25 led, 2024 | 18.3 MB | |
Aplikační příručka | Danfoss Icon2™ (Application guide) | Čínština | Čína | 30 čvn, 2023 | 21.3 MB | |
Aplikační příručka | Danfoss Icon2™ (Application guide) | Lotyština | Lotyšsko | 25 led, 2024 | 18.3 MB | |
Aplikační příručka | Danfoss Icon2™ (Application guide) | Litevština | Litva | 21 srp, 2023 | 18.3 MB | |
Aplikační příručka | Danfoss Icon2™ (Application guide) | Slovenština | Slovensko | 12 zář, 2023 | 15.4 MB | |
Aplikační příručka | Danfoss Icon2™ (Application guide) | Němčina | Multiple | 11 srp, 2023 | 18.4 MB | |
Aplikační příručka | Danfoss Icon2™ (Application guide) | Švédština | Švédsko | 12 zář, 2023 | 15.4 MB | |
Aplikační příručka | Danfoss Icon2™ (Application guide) | Norština (Bokmål) | Norsko | 26 zář, 2023 | 18.3 MB | |
Instalační příručka | Danfoss Icon2™ / 24V RT Room Thermostat (Installation Guide) | Dánština; Němčina; Angličtina; Finština; Francouzština; Islandština; Italština; Litevština; Norština (Bokmål); Holandština, vlámština; Polština; Ruština; Švédština; Turečtina; Ukrajinština; Čínština | Multiple | 01 říj, 2024 | 10.1 MB | |
Instalační příručka | Danfoss Icon2™ / 24V RT Room Thermostat (Installation Guide) | Dánština; Němčina; Angličtina; Finština; Francouzština; Islandština; Italština; Litevština; Norština (Bokmål); Holandština, vlámština; Polština; Ruština; Švédština; Turečtina; Ukrajinština; Čínština | Multiple | 17 led, 2025 | 9.4 MB | |
Uživatelská příručka | Danfoss Icon2™ / 24V RT Room Thermostat (User Guide) | Dánština; Němčina; Angličtina; Finština; Francouzština; Islandština; Italština; Litevština; Norština (Bokmål); Holandština, vlámština; Polština; Ruština; Švédština; Turečtina; Čínština | Multiple | 08 říj, 2024 | 10.1 MB | |
Instalační příručka | Danfoss Icon™ Dial 230V Room Thermostat F80 IW | Angličtina | Multiple | 29 kvě, 2019 | 501.7 KB | |
Instalační příručka | Danfoss Icon™ Dial 230V Room Thermostat F86 OW | Arabština; Bulharština; čeština, český jazyk; Dánština; Němčina; Řečtina (moderní); Angličtina; Španělština, Kastilská; Estonština; Perština; Finština; Francouzština; Irština; Hebrejština (moderní); Hindština; Chorvatština; Maďarština; Indonéština; Islandština; Italština; Japonština; Kazaština; Korejština; Litevština; Lotyština; Makedonština; Norština (Bokmål); Holandština, vlámština; Polština; Portugalština; Rumunština, moldavština, Moldavské; Ruština; Slovenština; Slovinština; Srbština; Švédština; Tamilština; Thajština; Turečtina; Ukrajinština; Vietnamština; Čínština | Multiple | 29 kvě, 2019 | 809.0 KB | |
Uživatelská příručka | Danfoss Icon™ Display - Room Thermostat, 230 V | Holandština, vlámština | Multiple | 17 lis, 2016 | 1.7 MB | |
Uživatelská příručka | Danfoss Icon™ Display - Room Thermostat, 230 V | Holandština, vlámština | Belgie | 30 kvě, 2019 | 1.7 MB | |
Uživatelská příručka | Danfoss Icon™ Display - Room Thermostat, 230 V | Norština (Bokmål) | Multiple | 17 lis, 2016 | 1.7 MB | |
Uživatelská příručka | Danfoss Icon™ Display - Room Thermostat, 230 V | Turečtina | Multiple | 18 říj, 2016 | 1.7 MB | |
Uživatelská příručka | Danfoss Icon™ Display - Room Thermostat, 230 V | Finština | Multiple | 06 pro, 2016 | 1.7 MB | |
Uživatelská příručka | Danfoss Icon™ Display - Room Thermostat, 230 V | Němčina | Multiple | 02 říj, 2019 | 1.7 MB | |
Uživatelská příručka | Danfoss Icon™ Display - Room Thermostat, 230 V | Francouzština | Belgie | 30 kvě, 2019 | 1.7 MB | |
Uživatelská příručka | Danfoss Icon™ Display - Room Thermostat, 230 V | Angličtina | Multiple | 30 zář, 2016 | 1.7 MB | |
Uživatelská příručka | Danfoss Icon™ Display - Room Thermostat, 230 V | Dánština | Multiple | 10 říj, 2016 | 1.7 MB | |
Uživatelská příručka | Danfoss Icon™ Display - Room Thermostat, 230 V | Polština | Multiple | 10 říj, 2016 | 1.7 MB | |
Uživatelská příručka | Danfoss Icon™ Display - Room Thermostat, 230 V | Ukrajinština | Multiple | 18 říj, 2016 | 1.7 MB | |
Uživatelská příručka | Danfoss Icon™ Display - Room Thermostat, 230 V | Švédština | Multiple | 17 lis, 2016 | 1.7 MB | |
Uživatelská příručka | Danfoss Icon™ Display - Room Thermostat, 230 V | Ruština | Multiple | 10 říj, 2016 | 1.8 MB | |
Uživatelská příručka | Danfoss Icon™ Display - Room Thermostat, 230 V | Francouzština | Multiple | 10 říj, 2016 | 1.7 MB | |
Uživatelská příručka | Danfoss Icon™ Display - Room Thermostat, 230 V | Litevština | Multiple | 10 říj, 2016 | 1.7 MB | |
Uživatelská příručka | Danfoss Icon™ Display - Room Thermostat, 230 V | Italština | Multiple | 10 říj, 2016 | 1.7 MB | |
Uživatelská příručka | Danfoss Icon™ Display - Room Thermostat, 230 V | Čínština | Multiple | 10 říj, 2016 | 1.7 MB | |
Uživatelská příručka | Danfoss Icon™ Display 230V Room Thermostat | Arabština; Bulharština; čeština, český jazyk; Dánština; Němčina; Angličtina; Španělština, Kastilská; Estonština; Perština; Finština; Francouzština; Chorvatština; Maďarština; Islandština; Italština; Korejština; Litevština; Lotyština; Norština (Bokmål); Holandština, vlámština; Polština; Rumunština, moldavština, Moldavské; Ruština; Slovenština; Slovinština; Srbština; Švédština; Turečtina; Ukrajinština; Čínština | Multiple | 30 kvě, 2019 | 973.2 KB | |
Instalační příručka | Danfoss Icon™ Display 230V Room Thermostat F80 IW | Arabština; Bulharština; čeština, český jazyk; Dánština; Němčina; Angličtina; Španělština, Kastilská; Estonština; Perština; Finština; Francouzština; Chorvatština; Maďarština; Islandština; Italština; Korejština; Litevština; Lotyština; Norština (Bokmål); Holandština, vlámština; Polština; Rumunština, moldavština, Moldavské; Ruština; Slovenština; Slovinština; Srbština; Švédština; Turečtina; Ukrajinština; Čínština | Multiple | 30 kvě, 2019 | 1.5 MB | |
Instalační příručka | Danfoss Icon™ Display 230V Room Thermostat F86 OW | Arabština; Bulharština; čeština, český jazyk; Dánština; Němčina; Angličtina; Španělština, Kastilská; Estonština; Perština; Finština; Francouzština; Chorvatština; Maďarština; Islandština; Italština; Korejština; Litevština; Lotyština; Norština (Bokmål); Holandština, vlámština; Polština; Rumunština, moldavština, Moldavské; Ruština; Slovenština; Slovinština; Srbština; Švédština; Turečtina; Ukrajinština; Čínština | Multiple | 30 kvě, 2019 | 10.7 MB | |
Instalační příručka | Danfoss Icon™ Display 24V Room Thermostat (Installation Guide) | Slovenština | Multiple | 26 čvn, 2019 | 1.6 MB | |
Instalační příručka | Danfoss Icon™ Display 24V Room Thermostat (Installation Guide) | Maďarština | Multiple | 26 čvn, 2019 | 1.6 MB | |
Instalační příručka | Danfoss Icon™ Display 24V Room Thermostat (Installation Guide) | Rumunština, moldavština, Moldavské | Multiple | 26 čvn, 2019 | 1.6 MB | |
Instalační příručka | Danfoss Icon™ Display 24V Room Thermostat (Installation Guide) | Estonština | Multiple | 26 čvn, 2019 | 1.6 MB | |
Instalační příručka | Danfoss Icon™ Display 24V Room Thermostat (Installation Guide) | čeština, český jazyk | Multiple | 26 čvn, 2019 | 1.6 MB | |
Instalační příručka | Danfoss Icon™ Display 24V Room Thermostat (Installation Guide) | Bulharština | Multiple | 26 čvn, 2019 | 1.6 MB | |
Instalační příručka | Danfoss Icon™ Display 24V Room Thermostat (Installation Guide) | Chorvatština | Multiple | 26 čvn, 2019 | 1.6 MB | |
Instalační příručka | Danfoss Icon™ Display 24V Room Thermostat F80 IW (Installation Guide) | Lotyština | Multiple | 14 kvě, 2019 | 1.6 MB | |
Instalační příručka | Danfoss Icon™ Display 24V Room Thermostat F86 OW (Installation Guide) | Slovenština | Multiple | 26 čvn, 2019 | 2.0 MB | |
Instalační příručka | Danfoss Icon™ Display 24V Room Thermostat F86 OW (Installation Guide) | Rumunština, moldavština, Moldavské | Multiple | 26 čvn, 2019 | 2.0 MB | |
Instalační příručka | Danfoss Icon™ Display 24V Room Thermostat F86 OW (Installation Guide) | Maďarština | Multiple | 26 čvn, 2019 | 2.0 MB | |
Instalační příručka | Danfoss Icon™ Display 24V Room Thermostat F86 OW (Installation Guide) | Estonština | Multiple | 26 čvn, 2019 | 2.0 MB | |
Instalační příručka | Danfoss Icon™ Display 24V Room Thermostat F86 OW (Installation Guide) | Lotyština | Multiple | 14 kvě, 2019 | 2.0 MB | |
Instalační příručka | Danfoss Icon™ Display 24V Room Thermostat F86 OW (Installation Guide) | čeština, český jazyk | Multiple | 26 čvn, 2019 | 2.0 MB | |
Instalační příručka | Danfoss Icon™ Display 24V Room Thermostat F86 OW (Installation Guide) | Bulharština | Multiple | 26 čvn, 2019 | 2.0 MB | |
Instalační příručka | Danfoss Icon™ Display 24V Room Thermostat F86 OW (Installation Guide) | Chorvatština | Multiple | 26 čvn, 2019 | 2.0 MB | |
Uživatelská příručka | Danfoss Icon™ Programmable 230V Room Thermostat (User Guide) | Arabština; Bulharština; čeština, český jazyk; Dánština; Němčina; Angličtina; Španělština, Kastilská; Estonština; Perština; Finština; Francouzština; Chorvatština; Maďarština; Islandština; Italština; Korejština; Litevština; Lotyština; Norština (Bokmål); Holandština, vlámština; Polština; Rumunština, moldavština, Moldavské; Ruština; Slovenština; Slovinština; Srbština; Švédština; Turečtina; Ukrajinština; Čínština | Multiple | 30 kvě, 2019 | 2.3 MB | |
Instalační příručka | Danfoss Icon™ Programmable 230V Room Thermostat F80 IW 1 | Dánština; Němčina; Angličtina; Španělština, Kastilská; Estonština; Finština; Francouzština; Islandština; Italština; Litevština; Lotyština; Norština (Bokmål); Holandština, vlámština; Polština; Švédština | Multiple | 28 kvě, 2019 | 1.1 MB | |
Instalační příručka | Danfoss Icon™ Programmable 230V Room Thermostat F80 IW 2 | Arabština; Bulharština; čeština, český jazyk; Perština; Chorvatština; Maďarština; Korejština; Rumunština, moldavština, Moldavské; Ruština; Slovenština; Slovinština; Srbština; Turečtina; Ukrajinština; Čínština | Multiple | 28 kvě, 2019 | 1.1 MB | |
Uživatelská příručka | Danfoss Icon™ Thermostat 24V (User Guide) | Maďarština | Multiple | 26 čvn, 2019 | 1.3 MB | |
Uživatelská příručka | Danfoss Icon™ Thermostat 24V (User Guide) | čeština, český jazyk | Multiple | 26 čvn, 2019 | 1.3 MB | |
Uživatelská příručka | Danfoss Icon™ Thermostat 24V (User Guide) | Estonština | Multiple | 26 čvn, 2019 | 1.3 MB | |
Uživatelská příručka | Danfoss Icon™ Thermostat 24V (User Guide) | Chorvatština | Multiple | 26 čvn, 2019 | 1.3 MB | |
Uživatelská příručka | Danfoss Icon™ Thermostat 24V (User Guide) | Slovenština | Multiple | 26 čvn, 2019 | 1.3 MB | |
Uživatelská příručka | Danfoss Icon™ Thermostat 24V (User Guide) | Rumunština, moldavština, Moldavské | Multiple | 26 čvn, 2019 | 1.3 MB | |
Uživatelská příručka | Danfoss Icon™ Thermostat 24V (User Guide) | Bulharština | Multiple | 26 čvn, 2019 | 1.3 MB | |
Instalační příručka | Danfoss Icon™ Wireless Dial Room Thermostat (Installation Guide) | Rumunština, moldavština, Moldavské | Multiple | 09 srp, 2019 | 512.4 KB | |
Instalační příručka | Danfoss Icon™ Wireless Dial Room Thermostat (Installation Guide) | čeština, český jazyk; Dánština; Němčina; Angličtina; Estonština; Finština; Francouzština; Maďarština; Islandština; Italština; Litevština; Norština (Bokmål); Holandština, vlámština; Polština; Ruština; Slovenština; Švédština; Turečtina; Čínština | Multiple | 11 zář, 2019 | 1.0 MB | |
Instalační příručka | Danfoss Icon™ Wireless Dial Room Thermostat (Installation Guide) | Chorvatština | Multiple | 09 srp, 2019 | 501.7 KB | |
Instalační příručka | Danfoss Icon™ Wireless Dial Room Thermostat (Installation Guide) | Bulharština | Multiple | 09 srp, 2019 | 500.7 KB | |
Informační list | Danfoss Zigbee repeater firmware versions | Angličtina | Multiple | 25 bře, 2025 | 95.9 KB | |
Brožurka | Grow your business and discover the value of working with one partner (International version) | Angličtina | Multiple | 19 lis, 2015 | 5.6 MB | |
Brožurka | Grow your business and discover the value of working with one partner (International version) | Slovenština | Slovensko | 23 bře, 2021 | 16.4 MB | |
Katalog | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | Čínština | Čína | 30 lis, 2015 | 5.9 MB | |
Katalog | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | Švédština | Švédsko | 09 bře, 2015 | 5.8 MB | |
Katalog | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | Turečtina | Turecko | 30 lis, 2015 | 5.4 MB | |
Katalog | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | Ruština | Central Asia Unit | 30 lis, 2015 | 5.8 MB | |
Katalog | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | Polština | Polsko | 15 bře, 2016 | 5.7 MB | |
Katalog | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | Němčina | Rakousko | 28 říj, 2014 | 4.2 MB | |
Katalog | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | Litevština | Litva | 03 pro, 2015 | 5.6 MB | |
Katalog | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | Francouzština | Francie | 18 říj, 2015 | 7.5 MB | |
Brožurka | Icon2_floor heating control_Everything happens faster with Icon2™ | Němčina | Švýcarsko | 15 lis, 2022 | 1.6 MB | |
Brožurka | Icon2_floor heating control_Everything happens faster with Icon2™ | Francouzština | Švýcarsko | 17 lis, 2022 | 18.0 MB | |
Brožurka | Icon2_floor heating control_Everything happens faster with Icon2™ | Norština (Bokmål) | Norsko | 15 zář, 2023 | 18.7 MB | |
Brožurka | Icon2_floor heating control_Everything happens faster with Icon2™ | Slovinština | Slovinsko | 17 led, 2023 | 1.4 MB | |
Brožurka | Icon2_floor heating control_Everything happens faster with Icon2™ | Slovenština | Slovensko | 17 srp, 2023 | 3.4 MB | |
Brožurka | Icon2_floor heating control_Everything happens faster with Icon2™ | Dánština | Dánsko | 27 zář, 2023 | 1.4 MB | |
Brožurka | Icon2_floor heating control_Everything happens faster with Icon2™ | Holandština, vlámština | Nizozemí | 14 bře, 2025 | 3.4 MB | |
Brožurka | Icon2_floor heating control_Everything happens faster with Icon2™ | Holandština, vlámština | Belgie | 17 srp, 2023 | 19.5 MB | |
Brožurka | Icon2_floor heating control_Everything happens faster with Icon2™ | Finština | Finsko | 26 úno, 2024 | 1.9 MB | |
Brožurka | Icon2_floor heating control_Everything happens faster with Icon2™ | Polština | Polsko | 01 čvn, 2023 | 3.5 MB | |
Brožurka | Icon2_floor heating control_Everything happens faster with Icon2™ | Ukrajinština | Ukrajina | 06 zář, 2023 | 2.2 MB | |
Brožurka | Icon2_floor heating control_Everything happens faster with Icon2™ | Angličtina | Multiple | 17 led, 2023 | 18.0 MB | |
Brožurka | Icon2_floor heating control_Everything happens faster with Icon2™ | Francouzština | Belgie | 17 srp, 2023 | 19.5 MB | |
Brožurka | Icon2_floor heating control_Everything happens faster with Icon2™ | Němčina | Multiple | 10 dub, 2024 | 2.3 MB | |
Katalog | Přehled produktů, Teplovodní podlahové vytápění - snadné, vyzkoušené a ekonomické | čeština, český jazyk | Česká republika | 23 říj, 2014 | 5.8 MB | |
Brožurka | Vše jde rychleji s regulací podlahového vytápění Icon2 | čeština, český jazyk | Česká republika | 20 bře, 2023 | 2.5 MB | |
Brožurka | Why choose floor heating? Comfort, a lower heating bill and much more... | Turečtina | Turecko | 30 lis, 2015 | 1.6 MB | |
Brožurka | Why choose floor heating? Comfort, a lower heating bill and much more... | Litevština | Litva | 03 pro, 2015 | 1.6 MB | |
Brožurka | Why choose floor heating? Comfort, a lower heating bill and much more... | Finština | Finsko | 12 říj, 2014 | 1.9 MB | |
Brožurka | Why choose floor heating? Comfort, a lower heating bill and much more... | Čínština | Čína | 30 lis, 2015 | 1.8 MB |
Otázky & Odpovědi
Videa
Podpůrná videa pro kompatibilitu s chytrou domácností

Jak nastavit a zkopírovat týdenní rozvrh/plán

Jak nastavit místnosti a skupiny a jak přiřadit termostaty

Jak přidat člena rodiny do aplikace Ally App