![HVAC 4.0 for smart buildings](/media/31zprdwl/visual-hvac-4-0-1920x420.jpg?width=420&height=1920&rnd=133076219156930000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Engineering HVAC 4.0 pro inteligentní budovy
Tady začíná HVAC 4.0. Přechod na HVAC 4.0 vyžaduje úzkou spolupráci mezi mnoha zúčastněnými stranami. A nakonec z toho profitují všichni.
Inženýrství HVAC 4.0 pro inteligentní budovy
Digitalizace mění způsob, jakým žijeme, pracujeme a komunikujeme. Ve výsledku také mění způsob ovládání systémů HVAC. Trend vývoje inteligentních budov mění požadavky také na systém vytápění a / nebo chlazení budov. Společnost Danfoss je součástí tohoto přechodu na HVAC a říkáme tomu HVAC 4.0. Jde o to, aby budovy byly inteligentnější, aby se staly energeticky efektivnějšími, pohodlnějšími a pohodlnějšími pro lidi, kteří tráví přibližně 90% svého času v budovách. Děláme to tím, že vyvíjíme chytrá řešení, která poskytují nebo používají data HVAC pro aktivní správu energie (AEM). Prostřednictvím Building Management Systems (BMS) nebo cloudových řešení. Data nakonec umožňují vzdálené uvedení do provozu, prediktivní údržbu a optimalizované systémy vytápění, větrání a chlazení.
Proč inovovat na inteligentní systém HVAC?
Přechod na HVAC 4.0 vyžaduje úzkou spolupráci mezi mnoha zúčastněnými stranami, z nichž všichni budou mít ze změny velký užitek.
- Koncoví uživatelé zažijí dokonalý komfort, lepší prostředí pro zdraví a vyšší produktivitu.
- Majitelé budov zažívají provozní dokonalost s nižšími náklady, vyšší energetickou účinností a zvýšenou návratností investic. Prostory s certifikací zelené budovy jsou žádanější a často vyžadují vyšší ceny pronájmu.
- Projektanti a investoři poskytují inovativní řešení
- Servis a údržba se změní na fakticky založený, snáze spravovatelný proces, který je méně závislý na manuálním zapojení a jednodušší na řešení problémů. Cloudová řešení pracující se systémem správy budovy mohou také umožnit vzdálený přístup k údajům, díky čemuž budou klíčové zúčastněné strany informovány o každodenní situaci.
![eBook Digital Hydronics](/media/dfjj4bce/ebook-digital-hydronics.jpg?width=420&height=1920&rnd=132949107052400000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
![HVAC system data](/media/d5upoz2h/hvac-4-0-building-inside1-1920x420.jpg?width=420&height=1920&rnd=133084021448800000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Jak získat údaje o systému HVAC?
Systémy HVAC 4.0 nejsou jen inteligentní. Vědí, jak odhalit problémy s efektivností a jak snížit náklady na energii.
Klíčem k úspěchu je aktivní využívání informací shromážděných z údajů budov a HVAC a uložených v systému správy budov.
Digitální řídicí systémy poskytují podstatné údaje a lze je rozšířit o údaje z volitelných snímačů teploty a průtoku.
To vám pomůže řídit energetické toky a plánovat servisní a údržbářské činnosti.
Autorská práva k obrázku: Bert Teunissen/EDGE