• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

DEVIreg™ Smart

  • Přehled
  • Související produkty
  • Dokumentace
  • Nástroje a aplikace
  • Záruka
  • Podpora

DEVIreg™ Smart je termostat s diskrétním a nadčasovým designem.

DEVIreg™ Smart je digitální termostat pro elektrické podlahové vytápění s diskrétním a nadčasovým designem. Ovládejte vytápění odkudkoli a kdykoli pomocí DEVIreg™ Smart App. Vynikající komfort a nižší náklady na energii.

Aplikační manuál - vnitřní vytápění DEVI

Aplikační manuál - elektrické vytápění Danfoss v interiérech

 

Funkce a použití

Ovládejte vytápění odkudkoli a kdykoli

Jeden termostat DEVIreg™ Smart lze spárovat až s 10 mobilními zařízeními pomocí aplikace DEVIsmart™ App

S jednou aplikací DEVIsmart™ můžete ovládat tolik míst, s tolika termostaty DEVIreg™ Smart, kolik potřebujete

Dokáže komunikovat se dvěma mobilními zařízeními současně

Designové vlastnosti

Jednoduché a intuitivní ovládání pomocí dotykové obrazovky

Elegantní, stylový design, který se hodí pro všechny rámečky s otvorem 55 x 55

Nejinteligentnější a nejúžasnější ovladač na trhu

Funkce na úsporu energie

Odečet spotřeby energie za 7 dní / 30 dní / doživotní odečet spotřeby energie pro zvýšení informovanosti o spotřebě energie

Detekce otevřeného okna automaticky vypne podlahové vytápění

Režim mimo domov

DEVIreg™ Smart je kompatibilní s následujícími snímacími jednotkami

  • NTC 6,8 kOhm pri 25°C
  • NTC 10 kOhm pri 25°C
  • NTC 12 kOhm pri 25°C
  • NTC 15 kOhm pri 25°C (přednastavená)
  • NTC 33 kOhm pri 25°C
  • NTC 47 kOhm pri 25°C
Výhody elektrického podlahového vytápění
Chytrý digitální termostat

Funkce časovače je klíčem k úsporám

Tipy pro aktualizaci elektrického topného systému jakéhokoli typu.

Objevte zcela novou úroveň komfortu a ovládání elektrického podlahového vytápění

Související produkty

  • Topné kabely se používají pro různé aplikace včetně komfortního podlahového vytápění v interiéru a celkového vytápění pro malé domy i pro velké komerční budovy. Topné kabely se většinou používají v souvislosti s novostavbami nebo většími rekonstrukčními projekty.
  • Topné rohože se používají k instalaci v tenké vrstvě lepidla na obklady, samonivelační směsi a pod. Standardní minimální tloušťka podlahové vrstvy je 5-8 mm, tloušťka elektrické topné rohože je 3-4,5 mm. Tím se minimalizuje zvýšení úrovně podlahy. Elektrické topné rohože se skládají z tenkého kabelu bezpečně upevněného na samolepicí sklovláknité síťovině, obvykle šířky 50 cm. Tenké topné rohože se vyrábějí jako hotové topné profily se specifickou plochou (tj. 0,5, 1, 1,5 … 12 m²) včetně napájecího kabelu (studený přívod) a hermeticky uzavřených spojů.
  • Digitální termostay mají jedinečné vlastnosti, které vám umožňují snížit plýtvání energií. Některé termostaty jsou vybaveny Wi-Fi, která umožňuje dálkové ovládání topných systémů přes mobilní aplikaci.
  • Analogové termostaty umožňují nastavení typu topného systému a úpravu parametrů regulace.

Dokumentace

DEVIregTM Smart

Připravili jsme pro Vás veškerou potřebnou literaturu. Od produktového listu po instalační a uživatelskou příručku. Vše jednodušše na jednom místě. 

Stáhněte zde

Nástroje a aplikace

Vyzkoušejte nové funkce aplikace DEVIsmart™

1. Neomezená kontrola

Aplikace DEVIsmart™ přemění smartphone na intuitivní dálkové ovládání podlahového topení.

S aplikací DEVIsmart™ mohou uživatelé ovládat libovolný počet termostatů a umístění. To znamená snadný přístup se stejnou aplikací pro byt a různé pokoje v domě, jakož i pro vaši chatu či chalupu.

S termostaty DEVIreg™ Smart si můžete užít dokonale přizpůsobenou teplotu od chvíle, kdy přijedete. Inteligentní řešení komunikuje prostřednictvím bezpečného cloudového systému a zajišťuje, že budete mít ve všech svých domovech teplo.

DEVIsmart App pro Android - bezdrátové ovládání elektrického topení

Vychutnejte si vynikající komfort a ovládání elektrického podlahového vytápění s novou aplikací DEVIreg™ Smart a DEVIsmart™

Aplikace DEVIsmart™ vám poskytuje možnost bezdrátového ovládání elektrických podlahových topných systémů vybavených termostatem DEVIreg™ Smart

DEVIreg Smart App

2. Zlepšený komfort díky pětí topným periodám

DEVIreg™ Smart je navržen tak, aby poskytoval optimální komfort podlahového vytápění přesně tehdy a tam, kde jej potřebujete. Pro zlepšení přizpůsobení a flexibility řešení nyní nabízíme možnost aplikovat až pět topných period denně. Výsledkem je lepší komfort speciálně přizpůsobený konkrétním potřebám.

  • Výrazně zlepšuje flexibilitu produktů
  • Zvyšuje přizpůsobivost koncového uživatele

3. Spolehlivé ovládání s nejsilnějším signálem Wi-Fi

Pro dosažení optimálního ovládání vašeho elektrického podlahového vytápění byla vyvinuta nová funkce, která ukazuje, který z vašich Wi-Fi systémů má nejlepší signál. To vám pomůže vytvořit nejlepší možné spojení mezi vaší Wi-Fi a termostaty DEVIreg™ Smart, což vám umožní snadno a spolehlivě ovládat vaše elektrické podlahové vytápění, když jste pryč.

  • Během instalace vizualizuje sílu signálu Wi-Fi

Stáhněte si aplikaci z App Store

Stáhněte si aplikaci z Google Play

 

Záruka

 

Je pro nás důležité dodávat kvalitní produkty s dlouhotrvajícím účinkem. Pokud byste navzdory všem očekáváním narazili na problém s vaším produktem, DEVI nabízí záruku na termostat DEVIreg™ Smart po dobu 5ti let od data zakoupení.

DEVI záruční podmínky

Podpora

Hledáte konkrétní informace o produktu?

Hledáte specifické informace o produktech pro nové nebo již nainstalované produkty? Kontaktujte naši technickou podporu pro více informací.

 

Technická podpora