Climate Solutions

  • Přehled
  • Bytové domy
  • Komerční budovy
  • Rezidenční budovy
  • Chlazení
  • Dálkové vytápění
  • Tepelné výměníky
  • Školení

Novinky

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Ekonomické srovnání systémů pro vytápění a chlazení v teplém podnebí
    úterý 15. dubna 2025

    Naše studie porovnává řešení vytápění a chlazení v Římě a ukazuje, že 4GDHC nabízí nákladově nejefektivnější a energeticky nejúčinnější přístup. Zjistěte, jak může nízkoteplotní dálkové vytápění transformovat městské energetické systémy.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Danfoss a Microsoft: Aliance založená na umělé inteligenci, která podporuje ambice v oblasti udržitelnosti
    pátek 11. dubna 2025

    Již v roce 2019 uzavřely společnosti Danfoss a Microsoft partnerství a obchodní spolupráci. Nyní se společnosti dohodly na rozšíření spolupráce v rámci tohoto úspěšného partnerství. Cílem je urychlit vývoj a zavádění AI a cloudových řešení, která umožňují odvětví optimalizovat spotřebu energie, snížit plýtvání potravinami a snížit emise v maloobchodě s potravinami.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Nerezové distribuční jednotky Danfoss SGCI
    středa 19. března 2025

    Nerezové distribuční jednotky Danfoss jsou předem sestavená řešení pro podlahové vytápění, která lze instalovat samostatně nebo integrovat do bytový stanic Danfoss.
    Tato řešení usnadňují montážním pracovníkům objednávku hotové plug & play konstrukce pro instalaci rozvodných potrubí v dané části budovy. Systémy jsou k dispozici jako standardní řešení s 2 až 12 přípojkami a zahrnují manuální odvzdušňovací a vypouštěcí ventily. Navíc obsahují průtokoměry.

Bytové domy

Energetická optimalizace budov

Není „kdyby“, ale „jak“. S rostoucími daněmi z emisí CO2 a potenciálními úniky plynu jsou renovace a chytrá řešení klíčem ke splnění předpisů, snížení uhlíkové stopy a zajištění vysoké úrovně pohodlí.

Komerční budovy

Danfoss Digital Hydronics
Danfoss Digital Hydronics
Digitalizace mění způsob, jakým žijeme, pracujeme a komunikujeme. Ve výsledku také mění způsob ovládání systémů HVAC. Trend vývoje inteligentních budov mění požadavky také na systém vytápění a / nebo chlazení budov. Společnost Danfoss je součástí tohoto přechodu na HVAC a říkáme tomu HVAC 4.0.
Digitální pohony IoT NovoCon®
Digitální pohony IoT NovoCon®
Digitální pohony IoT NovoCon® jsou určeny speciálně pro použití v kombinaci s tlakově nezávislým regulačním ventilem Danfoss AB-QM. Vytvářejí dokonalé spojení mezi vynikajícím výkonem hydronického systému HVAC a inteligentními řešeními automatizace budov.
Nový praktický průvodce aplikacemi HVAC
Nový praktický průvodce aplikacemi HVAC
Navrhování systémů HVAC není úplně jednoduché. Potřeba najít energeticky efektivnější řešení vytváří každý den nové výzvy, stále se objevují nové aplikace. V této příručce se snažíme pokrýt nejběžnější aplikace.

Návrhové programy a nástroje

Rezidenční budovy

Smart Heating - Inteligentní systémy vytápění
Inteligentní vytápění Danfoss má řešení pro každou domácnost a každou instalaci, od samostatné chytré hlavice až po kompletní řešení inteligentního vytápění pro celý objekt.
Danfoss Icon2™ - regulace hydraulických systémů vytápění a chlazení
Systém Danfoss Icon2™ nabízí přesné a účinné řízení teplovodního podlahového vytápění a stropního chlazení.
Danfoss Ally™ - pro systémy vytápění s radiátory
Danfoss Ally™ řešení inteligentního vytápění pro každý domov jednoduše přes mobilní aplikaci odkudkoli a kdykoli. Ušetřete až 30% spotřeby tepla a nechte vytápění, aby se řídilo vaším denním plánem.

Zvyšte energetickou efektivitu topných systémů

Snižte plýtvání energií a pomozte šetřit peníze na účtech za vytápění
Snižte plýtvání energií a pomozte šetřit peníze na účtech za vytápění
NOVÉ termostatické radiátorové hlavice
Naše nová, kompletní řada je navržena v té nejlepší kvalitě. Založená na kráse komplexnosti a definována bezkonkurenční kvalitou Danfoss a přesností regulace teploty, které jsou stále jádrem naší DNA.
Elektronické termostatické hlavice
Danfoss Eco ™ je autonomní elektronická programovatelná termostatická radiátorová hlavice, která Vám umožňuje snadné ovládání každého jednotlivého radiátoru doma.

Aplikace Danfoss Installer App - zjednodušte si práci pomocí digitální sady nástrojů

Aplikace Danfoss Installer App je aplikace, která poskytuje instalační příručky, digitální nástroje a informace o produktech, které vám usnadní vaši práci. Tím, že vám nabízí rychlé výpočty přednastavení radiátoru, hydraulického vyvážení a mnoho dalšího, budete vždy dobře připraveni. 

Chlazení

Efektivní řešení pro chladírny a mrazírny
Vše, co potřebujete vědět o naší široké škále produktů a řešení pro chladírny a také o jejich výhodách.
Kondenzační jednotky Optyma™ iCO₂
Kondenzační jednotka Optyma™ iCO2 1,5 až 4,6 kW (MBP) nabízí spolehlivý výkon s nízkou hladinou hluku, pohodlnou a snadnou instalaci a přizpůsobitelný výkon. Je vhodná zejména pro malé prodejny a objekty z oboru pohostinství (hotely, restaurace, catering), které disponují chladicími místnostmi nebo chladicími skříněmi.
Optyma™ Control
Od samostatných až po plně spravovaná řešení, řada ovladačů pro chladírny Optyma™ umožňuje snadnou instalaci, snadné nastavení a úsporu energie pro stávající a nové chladírny. Pro optimální ochranu předmětů podléhajících zkáze poskytují ovladače monitorování teploty HACCP v kombinaci s řešeními Danfoss IoT.

Nástroje a aplikace pro odborníky z oboru chlazení

Danfoss Cool Update: technické informace o produktech chladicí techniky

Danfoss Cool Update vám přináší aktuální informace o nejnovějších inovacích a technických aktualizacích produktů z oboru komerčního a průmyslového chlazení a řešení od Danfoss Climate Solutions.

Dálkové vytápění

Hydronické vyvažování a řízení v sítích dálkového vytápění a chlazení.

Vzdálené řízení přes Leanheat® Monitor
Leanheat® Monitor je spolehlivé propojené řešení pro účinné a nákladově efektivní řízení vašeho systému dálkového vytápění. Umožňuje vzdálené monitorování, řízení a optimalizaci – a tím šetří čas a náklady.
Virtus - Regulátory tlaku a průtoku pro náročné aplikace
Virtus je řada vysoce výkonných regulátorů diferenčního tlaku a regulátorů průtoku pro náročné aplikace dálkového vytápění a chlazení. Jsou určeny pro použití ve zdroji energie, přenosové síti, distribuční síti a předávacích stanicích.
NOVÝ elektronický ekvitermní regulátor: ECL Comfort 120 + ECL Go App
Řada Danfoss ECL jsou inteligentní ekvitermní regulátory pro dálkové vytápění (DH), dálkové chlazení (DC) a systémy teplé užitkové vody (TUV).

Tepelné výměníky

Danfoss HEXSelector – vaše konečné řešení pro výběr správného výměníku tepla

HEXSelector je software a výkonný nástroj navržený tak, aby zefektivnil a optimalizoval proces výběru výměníku a zajistil, že ze svého zařízení dostanete maximum.


Ať už potřebujete vybrat výměník tepla pro aplikace HVAC pro nepřímé připojení chladicích jednotek, kotlů a chladicích věží k centrálním systémům závodu nebo pro okruhy ekonomizéru a vytápění rekuperační okruhy ke snížení chladicí zátěže chladicích jednotek, náš software výměníků tepla vám nabízí přehled nejnovějšího sortimentu výrobků a softwarové funkce na dosah ruky.

Vyzkoušejte si software Hex Selector

Školení

Online školení Danfoss Climate Solutions