..........................................................................................................................................
Požadavky na chlazení a řízení v chemických a farmaceutických výrobních procesech jsou přísné. Lze použít pouze výrobky schválené pro určité tlakové rozsahy a drsná provozní prostředí. S našimi dlouholetými a odbornými znalostmi v této průmyslové oblasti, v kombinaci s kvalitními výrobky Danfoss, si zajistíte celkovou spolehlivost, dlouhou životnost, vysoký výkon a perfektní energetickou účinnost celého zařízení.
Chcete-li se dozvědět více, prosím, nahlédněte do naší příručky:
"Příručka projektanta pro chemický průmysl", která vám nabízí 64 stran podrobných informací v českém jazyce.

Udržujeme vás v chodu
Známe prostředí chemického průmyslu a víme, že váš závod nikdy nespí. Musí zkrátka spolehlivě fungovat den co den, v těch nejnáročnějších podmínkách a bez neočekávaných odstávek. Ve společnosti Danfoss Drives vám to umožníme díky nejkvalitnějším frekvenčním měničům, které vás udrží v chodu.
Sjednejte si online schůzku s jedním z našich expertů na energetickou účinnost v chemickém průmyslu a zjistěte, jak podporujeme váš průmysl v prosazování ekologických změn a snižování nákladů.



Nejlepší frekvenční měniče ve své třídě pro chemické provozy
Aby váš chemický závod fungoval na maximum, potřebujete frekvenční měniče, které poskytují špičkový výkon. Naše kvalitní měniče frekvence, navržené na základě desetiletí průmyslového know-how, poskytují vysokou spolehlivost a velkou robustnost ve své třídě. Jejich špičková energetická účinnost snižuje celkové náklady na vlastnictví a snižuje uhlíkovou stopu, čímž pomáhá při dosahování světových klimatických cílů. Dále jsou do našich měničů zabudovány funkce prediktivní udržby a monitorování na základě stavu, které vám svou inteligencí zajistí dlouhodobou funkčnost vašich systémů. Naše měniče jsou také plně kompatibilní s jakýmkoli motorem nebo systémem, takže můžete provozovat optimální systém pro svůj závod. Zvolte si společnost Danfoss jako svého partnera a můžete se spolehnout, že vás udržíme v chodu.

Jak vás frekvenční měniče Danfoss udržují v chodu?
Abychom vyhověli potřebám chemického průmyslu, zaměřují se naše měniče frekvence na čtyři klíčové oblasti, které zajišťují vyšší výkon a nižší provozní náklady.

Spolehlivost a robustnost
Život v chemickém závodě je náročný. Agresivní plyny a prostředí může poškodit součástky zařízení, kontaminace chladicího vzduchu může způsobit nevratné poškození desek plošných spojů nebo těsnění. Proto je klíčové hledat produkty, které jsou dostatečně spolehlivé a odolné, aby zvládly náročné podmínky chemické výroby. Všechny naše měniče frekvence mají standardně lakované desky plošných spojů v kat. 3C2 a pro chemický průmysl Vám vždy nabízíme možnost přídavného lakování desek v kat. 3C3 například i v kombinaci s vyšším krytím IP (IP66, příp IP69). Pro Ex prostředí máme řešení zabudované v měniči kmitočtu a umíme provozovat měniče v okolních teplotách od -25°C do až +50 °C.

Energetická účinnost
Všechny naše frekvenční měniče jsou vysoce energeticky účinné, což pomáhá zvýšit návratnost investic do zařízení a snížit celkové náklady na vlastnictví. Mají unikátní systém chlazení tzv. zadním kanálem, které snižuje nároky na dodatečné chlazení nebo instalaci klimatizace. Součástí toho všeho jsou také inteligentní nástroje, které snižují spotřebu energie a opotřebení zařízení. Široká nabídka typů a výkonů znamená, že se můžete rozloučit s předimenzovanými měniči a zároveň snížit spotřebu energie.

Jednodušší a úspornější systémy
Naše frekvenční měniče lze používat se 150m stíněným nebo 300m nestíněným kabelem již od výkonu 1,5 kW bez jakýchkoli dalších výstupních filtrů pro připojení motorů. Tím se šetří investice, odpadají dodatečné požadavky na prostor, snižují se celkové ztráty v systému a je zajištěn nominální moment na hřídeli motoru tím, že nedochází k poklesu napětí na filtru.

Funkce prediktivní udržby a monitorování na základě stavu zařízení
Mějte svoje zařízení nebo celou výrobní linku pod kontrolou díky funkci prediktivní udržby a monitorování na základě stavu, které jsou zabudovány do našich měničů frekvence. Díky funkcím, ukrytým pod zkratkou CBM, prodloužíte dobu provozuschopnosti motoru, aplikace, systému, prodlužíte životnost vašich aplikací a udržitelnost celého systému.
Naše frekvenční měniče fungují také jako senzory, umí analyzovat a vyhodnotit nasíbíraná data a díky volnosti v připojení k nadřazeným systémům - ať už jde o pouhé PLC, vaši interní síť nebo cílíte na cloudové řešení, tak jsme připraveni a nabízíme nejnovější řešení v oblasti automatizačních systémů. Pojďte a zjistěte více o možnostech monitorování a predikci stavu zařízení.

Integrovaná data a jejich analytika bez cloudových řešení
Díky integrovanému zpracování dat a analytickým funkcím zabudovaným v našich měničích máte data vaší aplikace pod kontrolou. Umíme hladce kombinovat to nejlepší z edge computingu (hraniční architektury), integrace cloudu a průmyslového internetu věcí (IoT) a poskytovat Vám tak potřebná data, která pomohou využít naplno potenciál aplikace a systému - a to tempem, které vám vyhovuje.
Ekosystém měničů frekvence




Ať už provozujete nebo navrhujete zařízení, my vás udržíme v chodu
V použití správných měničů frekvence se skrývá obrovský nevyužitý potenciál. Naše kvalitní měniče vám umožní navrhnout nebo provozovat optimální systém přesně podle vašich potřeb. Můžete využívat libovolné typy motorů nebo měniče připojit k libovolné datové sběrnici, cloudu nebo analytické platformě. Jsme Danfoss - globální celosvětová společnost - což znamená, že máme frekvenční měniče vždy k dispozici - bez ohledu na to, kde se nacházíte. Jste připraveni odhalit, jak vás udržíme trvale v provozu ?


Případové studie
Komponenty k frekvenčním měničům
Naše VLT AutomationDrive FC 301, FC 302 a VACON NXP Air Cooled jsou nejoblíbenější a nejuniverzálnější samostatně stojící frekvenční měniče v našem chemickém portfoliu. Dodržují nejvyšší standardy kvality, spolehlivosti a energetické účinnosti a v případě potřeby náhrady jsou vždy k dispozici.

VACON® NXP Air Cooled
Navržen pro širokou škálu náročných aplikací se zaměřením na vyšší výkonové velikosti a systémové frekvenční měniče.
Systémy frekvenčních měničů
Pokud provozujete složitější aplikace, které prostě musí jet dál, naše systémy frekvenčních měničů jsou přesně to, co potřebujete. S našimi VACON NXP System Drive a VLT AutomationDrive FC 302 získáte plně konfigurovatelné řady frekvenčních měničů, které lze sestavit podle libovolné specifikace.

VACON® NXP System Drive
Konfigurován a sestaven podle vašich potřeb, ať už potřebujete řídit jeden nebo několik motorů