• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Převod energií pro inteligentní sítě

Inteligentní konverze energie pro inteligentní sítě

Inteligentní sítě se rozvíjejí díky novým nárokům na naše zdroje a dodávku energie. Rozvoj inteligentních sítí úzce souvisí s integrací obnovitelných zdrojů energie (RES) a elektromobilů (EV) do distribuované výroby (DG) nebo distribuovaných zdrojů energie (DER) ve státní rozvodné síti. Tato integrace sebou přináší nové požadavky z pohledu norem a přepisů. Většina těchto norem a přepisů vychází z požadavků státních regulačních úřadů.


Nalezení rovnováhy mezi dodávkou a spotřebou v rámci distribuované sítě je komplexní úkol. Právě v této oblasti společnost Danfoss podporuje výrobce OEM a systémové integrátory pomocí certifikovaných řešení pro inteligentní konverzi energií, která šetří čas, náklady i práci při testování a certifikaci.


Ve fázi návrhu inteligentní sítě a při hledání a dosažení rovnováhy mezi dodávkou a spotřebou patří mezi hlavní faktory soulad s místními předpisy a normami. Požadavky na soulad se týkají bezpečnosti, elektromagnetické kompatibility a kodexů distribučních a přenosových soustav. Takové kodexy, normy a předpisy ovlivňují návrh, konstrukci, instalaci, uvedení do provozu a provoz jako celku, s cílem chránit obecné zdraví, bezpečnost a blaho.


Jedním z nejnovějších trendů v oblasti inteligentních sítí je integrace „chybějícího článku“: úložiště energie. Úložiště energie umožňuje síti plynule reagovat na nepředvídatelné kolísání a výroby energie a spotřeby odběratelů. Úložiště se často realizuje ve formě baterií nebo bateriových systémů úložiště energie. Systémy úložiště energie samozřejmě také podléhají požadavkům na soulad s místními předpisy.

Inteligentní síť s úložištěm energie


Inteligentní sítě s integrovaným úložištěm energie umožňují časový posun v dodávce energií a kompenzovat tak kolísavou povahu výroby energie z mnoha druhů obnovitelných zdrojů. Také slouží jako záložní zdroje energie v případě výpadku elektřiny nebo špičkových odběrů ze sítě a umožňují tak projektantům navrhovat zařízení menšího rozsahu určené pro běžnou a nikoli špičkovou zátěž.

Klíč k inteligentní síti

Klíč k inteligentní síti

Inteligentní sítě s integrovaným úložištěm energie umožňují časový posun v dodávce energií a kompenzovat tak kolísavou povahu výroby energie z mnoha druhů obnovitelných zdrojů.
Podívejte se na této animaci, jak to funguje

Jak úložiště energie zlepšuje kvalitu energie

Tradiční síť: Spotřeba v odběrných místech způsobuje výkyvy zátěže energetické sítě.

Inteligentní síť: Bateriové úložiště tlumí kolísání zátěže na energetickou síť, takže v síti nevznikají prakticky žádné výkyvy v důsledku spotřeby v odběrných místech. Dosahuje se tím vyšší kvality energie a my můžeme vytvářet projekty s úspornější infrastrukturou a nižšími náklady.

 

Seznamte se blíže s hybridizací
Navštívit stránku o hybridizaci

Seznamte se blíže s úložištěm energie využívajícím lithiové baterie, kondenzátory a setrvačníky
Číst blog

Podpora pro síťové kodexy


Objevují se nové technologie, distribuovaná výroba energie zvyšuje svůj podíl na energetickém trhu a bezpečnostní normy a předpisy se stále mění a navíc se liší mezi jednotlivými zeměmi. Všechny tyto faktory je nutné při návrhu hybridních systémů řádně posoudit a začlenit do projektu a projektanti tak musí řešit řadu překážek a nejistých východisek.

Soulad projektu, jeho realizace, údržby a dalších souvisejících aspektů s předpisy vyžaduje splnění celé řady požadavků. Platné zákony, normy a předpisy vztahující se na konkrétní komponenty závisejí na následujících faktorech:

  • Země/oblast nasazení zařízení/systému
  • Identifikace kompetentního úřadu (Authority Having Jurisdiction, AHJ)
  • Třetí subjekty provádějící činnost
  • Přípojné místo (Point of connection, PoC/PCC)
  • VN/NN
  • Využití technologie

Moderní kodexy, normy a regulace zvyšují komplikovanost a náklady na vývoj nových produktů a systémů v důsledku nutnosti splnění rozsáhlých technických nároků a požadavků na testování a právní postupy. Každý AHJ může podniknout kroky k ověření souladu s předpisy, například požadovat dodání dokumentace, provedení zkoušek a různé simulace. Jedním ze způsobů, jak zjednodušit celkový proces certifikace systému, je individuální předběžná certifikace jednotlivých součástí systému. V zájmu zjednodušení procesů návrhu, testování, uvedení do provozu a údržby společnost Danfoss neustále aktualizuje a certifikuje své produkty pro nejnovější a nejdůležitější normy.

Konverze energie pro inteligentní sítě


Při integraci úložiště energie a různých zdrojů energie do sítě zajišťují řešení společnosti Danfoss pro inteligentní převod energií zvýšení výkonu sítě a snížení nutných kapitálových investic. Výrobci OEM a systémoví integrátoři mohou používat referenční návrhy společnosti Danfoss ke zjednodušení a optimalizaci návrhu a realizace svých elektroinstalací a šetřit tak čas, náklady a práci při testování a certifikaci.

Řešení společnosti Danfoss podporuje širokou škálu technologií výroby energie a řešení pro ukládání energie:

Produkty

VACON® NXP DCGuard

VACON® NXP DCGuard™ poskytuje spolehlivou ochranu proti zkratu DC sítí pro plnou selektivitu mezi DC sítěmi a zajišťuje rychlé odpojení v případě poruchy.

 

VACON® NXP DC/DC Converter

Maximalizuje energetický výnos v hybridních řešeních a pomáhá zlepšovat výkon tím, že energetickou podporu přibližuje spotřebě.

VACON® NXP Grid Converter

Vzduchem a kapalinou chlazené pohony speciálně navržené pro aplikace smart grid, skladování energie, přeměnu energie a řízení námořní energie.

Case Study - Případové studie