Optimalizace zmírnění harmonických
Zmírnění vlivu harmonických při zajišťování co nejefektivnějšího provozu systému může být náročné.
V Danfoss Drives vám pomůžeme udržet vaše energetické zisky v zelených číslech tím, že vám dodáme řešení harmonických navržené přímo pro váš podnik a systém.

Jak mohou harmonické rušit váš systém?
Harmonické složky napětí a proudu, jsou složky těchto veličin, které mají vyšší kmitočet než 50Hz. Tím znečišťují čistý sinusový průběh v obvodu střídavého proudu a v konečném důsledku zkreslují hlavní napětí. Čím větší je počet nelineárních spotřebičů připojených na jedno trafo, tím větší je míra zkreslení napájecího napětí. Harmonické rušení ovlivňuje spolehlivost zařízení, zvyšuje náklady na údržbu a ovlivňuje celkovou kvalitu výrobku.
Opatření potřebná pro řešení těchto problémů se liší systém od systému.
Co se stane, když nepřijmete žádná opatření?
Nadměrné harmonické zkreslení napájecí sítě znamená, že napájecí síť nepřenáší pouze složky o frekvenci 50 Hz nebo 60 Hz, ale i ty o vyšší frekvenci. Tyto složky nemohou být elektrickým zařízením využity, a proto mohou být následky harmonického zkreslení závažné:



Jak mohou pohony Danfoss pomoci

Posviťte si na výkon svého systému s MyDrive® Harmonics
Použijte nástroj MyDrive® Harmonics k výpočtu harmonických rušení ve vašem systému a navrhněte si
řešení pro zmírnění harmonických vlivů, které bude vyhovovat vašim potřebám.
Jednoduše použijte výkonný simulátor obvodů, který je součástí nástroje, a proveďte simulaci svého systému, abyste tak mohli přesně určit, kde je třeba provést změny.
A regulujte harmonické tím nejefektivnějším způsobem.

Chcete se dozvědět více o harmonickém zkreslení?
Nechte se zasvětit do problematiky naším odborníkem Gregersem Geilagerem. Podívejte se na rozhovor a zjistěte, co Gregers říká o harmonickém rušení a jak se s ním vypořádat co nejefektivněji - při optimalizaci vašeho systému.
Maximalizujte výkon systému pomocí našich řešení pro zmírnění harmonických


Produkty




Danfoss Drives - Kdo jsme?
Od roku 1968, kdy jsme světu představili své frekvenční měniče, jsme předním představitelem v oblasti elektromotorů. Čerpáme z nadšení a desetiletí zkušeností v širokém spektru průmyslových odvětví. Díky tomu můžeme dodávat pohony a měniče výkonu, které fungují s jakýmkoli motorem nebo systémem.