Otevřete novou dimenzi
Čeká na vás nová dimenze Kde jsou novou realitou otevřené, propojené a inteligentní systémy. Realita ztělesněná novým typem měniče. Řada iC7 od společnosti Danfoss Drives je vaším portálem do nové éry příležitostí ve vašem oboru – udržitelným a energeticky úsporným způsobem.

iC7-Automation
Vyšší výkon a přesnost jako nikdy předtím
Bez ohledu na obor, ve kterém působíte, použití plně univerzálních měničů bude znamenat velký rozdíl. Frekvenční měniče jsou navrženy tak, aby poskytovaly vynikající energeticky účinné řízení motoru a funkce prediktivní údržby, a mají integrované šifrování. Pro maximálně výkonné systémy.

iC7-Marine
Pro vysoký výkon s nízkými emisemi
Optimalizace aplikací vyžaduje inteligentní měniče navržené tak, aby prodloužily dobu provozuschopnosti. Výkonné měniče, které povedou k vyššímu výkonu lodi s nižšími emisemi. Vysoce spolehlivé měniče, které zajistí, že vaše systémy zvládnou jakékoli prostředí nebo práci.

iC7-Hybrid
Inteligentní konverze energie pro podporu energetické transformace
Abychom snížili svou uhlíkovou stopu, musíme podporovat elektrifikaci dopravy, průmyslu a růst obnovitelné energie. Za pomoci inteligentních, účinných a flexibilních měničů energie pro hybridní nebo plně elektrické systémy. Měničů energie navržených tak, aby vám pomohly dosáhnout vašich klimatických cílů, a to ziskovým způsobem.
Nová dimenze možností
Zažijte novou éru kvality. S řadou měničů, které byly navrženy tak, aby otevřely nové možnosti lepšího fungování pro jednotlivé aplikace nebo celé systémy. Pokud jde o hardware a software, potřebujete měniče, které vždy splní nejvyšší možné standardy kvality a spolehlivosti – pro předvídatelný a opakovatelný výkon vašich aplikací.




Využití frekvenčních měničů pro lepší budoucnost
Ať jste kdekoli, ať je váš systém jakýkoli, potřebujete řešení frekvenčních měničů optimalizovaná pro danou aplikaci. S podporou partnera, který může nabídnout jedinečné služby a podporu.
S použitím frekvenčních měničů navržených tak, aby změnily způsob práce vašich elektromotorů otevřením nových úrovní přesnosti procesu, energetické účinnosti a snížení emisí. A které podporují hybridizaci a elektrifikaci.
8 % – potenciál frekvenčních měničů pro životní prostředí
Věděli jste, že kdyby byl frekvenční měnič nainstalován u každé aplikace, která ho může používat, potenciálně bychom ušetřili 8 % veškeré elektřiny spotřebované na naší planetě? Správným krokem můžete napomoci rychlému využití tohoto potenciálu.
iC7-Automation

Frekvenční měniče iC7-Automation od společnosti Danfoss
Pro špičkové aplikace, které fungují nepřetržitě, potřebujete kompaktní měniče, které umístí univerzální, inteligentní technologii doprostřed vašeho provozu. Průlomové frekvenční měniče navržené pro dokonalost – poskytnutím většího výkonu a přesnosti než kdykoli dříve.
Díky univerzálním, plně flexibilním měničům navrženým tak, aby bezproblémově zapadly do vašich systémů a aby přesně vyhovovaly vašim potřebám.

Nejmodernější ovládání motoru
S řadou iC7 si dopřejete vyšší výkon s více integrovanými senzory a zvýšeným provozním výkonem. Díky výkonné odezvě točivého momentu se tento měnič účinně vypořádá s náhlým vysokým zatížením a zajišťuje spolehlivý provoz.
Rychlé zprovoznění: frekvenční měnič inteligentně rozpozná vybranou motorovou technologii a rychle se přizpůsobí, aby optimalizoval výkon.

Bezpečné připojení
Užijte si novou dimenzi zabezpečení s technologií brány, cloudovými a analytickými platformami pro průmyslový internet věcí. První šifrovací čipový hardware na světě řady iC7 snižuje riziko a umožňuje spolehlivé připojení.
Pro ještě hlubší analýzu a vizualizaci systému – v bezpečném prostředí. První měnič zabezpečený konstrukcí poskytuje lepší ochranu než kdykoli dříve.
Univerzální, vysoce kvalitní měniče pro celou řadu průmyslových odvětví
Používejte plně flexibilní měniče, které dokonale kombinují kvalitní hardware a software, takže můžete přesně řídit běžné aplikace i aplikace s vyšší přesností. Díky měničům, které lze přizpůsobit vašim potřebám, včetně možnosti přidávat vlastní funkce.



Dekantace a odstřeďování
Efektivní a přesné oddělení se zabezpečenou konektivitou
Tyto frekvenční měniče zachycují brzdnou energii za účelem optimalizace účinnosti procesu a pracují s robustní přesností navzdory vibracím a rušivým procesům.
Ražení tunelů a drcení
Mimořádná spolehlivost pro vysoký výkon
Bezkonkurenční kompenzace rázového zatížení a provozní stabilita bez ohledu na podmínky v síti. Pro robustní produktivitu rok za rokem.
Vstupte do nové dimenze
Řada iC7 je založena na třech principech: inteligenci, nadčasovosti a všestrannosti – se zabudovanou bezkonkurenční kvalitou. Robustní měniče, které vždy dodají výkon i za nejsilnějších vibrací a rázových podmínek. Vyzbrojena vynikajícími tepelnými charakteristikami. Pro efektivnější zařízení, které vydrží déle, dokonce i v odlehlých a náročných prostředích.




Inteligentní zabezpečení
Připraven pro průmyslový IoT
Zajistěte své systémy do budoucnosti na celá desetiletí, díky přechodu na řadu měničů iC7-Automation se špičkovým cloudem a zabezpečením systému průmyslového IoT. Abyste mohli ze svých aplikací vytěžit co nejlepší výkon, aniž byste se museli starat o to, kde a jak se vaše data ukládají.
Vynikající hardwarová ochrana
První měnič v oboru, který zajišťuje zabezpečení prostřednictvím konstrukce, udržuje vaše systémy dobře chráněné díky integrovanému šifrovacímu hardwaru, chráněnému firmwaru a možnostem šifrovaného přenosu dat.

Hustota energie
Menší a silnější
Ušetřete náklady a zvyšte celkovou spolehlivost svých systémů pomocí aplikací, které poskytují vyšší točivý moment – při menších půdorysných rozměrech. S pomocí frekvenčních měničů s mimořádnou hustotou výkonu díky pokroku v technologii chlazení trubek pro vytápění.
Kapacity přetížení
Abyste se připravili na jakoukoli výzvu, potřebujete měniče s vysokou kapacitou přetížení. Jak pro aplikace pracující při nekolísavém nebo pomalu se měnícím zatížení, tak aplikace vyžadující vyšší krátkodobé přetížení a konstantní moment.
Zabudované senzory
Pomocí frekvenčních měničů s integrovanými senzory budete moci přesněji určit síťové napětí a kmitočet, snížit harmonické kmitočty a zlepšit ovládání motoru, kvalitu napájení a způsob, jakým vaše aplikace reagují na přerušení.

Ovládání motoru
Přesnější než kdy dříve
Dokonalost v automatizaci vyžaduje optimální ovládání motoru a měniče, které poskytují vysoký výkon od samého počátku. Proto je každý měnič iC7 vybaven několika senzory, které zajišťují rychlou adaptabilitu a celkově lepší výsledek. Pro vás to znamená cokoli od rychlejších reakcí při letmém startu až po lepší regulaci teploty.
Modularita
Zažijte špičkové výsledky bez ohledu na váš systém. Pomocí měničů s úplnou kompatibilitou s motorem, připojením, bránou, cloudem a analytickou platformou.
Kvantifikovatelné výhody
Vynikající výkon v režimu bez zpětné vazby při nízkých otáčkách znamená, že díky novým originálním řídicím algoritmům můžete spolehlivě udržovat konstantní moment i přes poklesy otáček. A konzistentně rychlá odezva maximalizuje výkon stroje snížením odchylek zpoždění mezi sběrnicí Fieldbus a motorem na téměř nulovou hodnotu.
Frekvenční měniče
Plné energie. Menší než kdykoli dříve.
Vzduchem chlazené systémové moduly
Špičková hustota výkonu. Navrženy pro rychlou integraci.
Skříňové měniče
Pro jednodušší systém a optimální jednoduchost použití.
Kapalinou chlazené systémové moduly
Mimořádně tenká konstrukce s větším výkonem. Spolehlivost v náročných podmínkách.
iC7-Marine

Frekvenční měniče iC7-Marine od společnosti Danfoss
Abyste se mohli orientovat v náročných námořních aplikacích, potřebujete sadu vysoce univerzálních měničů navržených pro maximální využití námořních a vnitrozemských lodí. Frekvenční měniče, které vám pomohou snížit spotřebu energie a emise a zároveň poskytnou bezkonkurenční výkon a nebývalou hustotu výkonu. Aby vaše systémy fungovaly lépe bez ohledu na aplikaci a bez ohledu na prostředí. S delší životností.

Inteligence
Díky chytřejším měničům, které vám poskytnou volnost připojení a distribuci inteligence tak, jak chcete – bez ohledu na to, zda někde na okraji, v cloudu nebo prostřednictvím námořního komunikačního systému připravíte své systémy na budoucnost a prodloužíte životnost svých aplikací.
Námořní průmysl je stále inteligentnější, což znamená, že potřebujete měniče s integrovanými softwarovými možnostmi a špičkovým výpočetním výkonem, které vám pomohou zůstat o krok napřed. Měniče, které používají inteligentní algoritmy, poskytují vynikající rychlost, řízení momentu a přesnost. Pro aplikace s delší životností, které zajistí vyšší výkonnost lodí.

Vyšší výkon
Naši řadu frekvenčních měničů iC7 jsme navrhli tak, aby byly výkonnější a kompaktnější než kdykoli dříve. Díky skokům a hranicím výkonu a vysokému točivému momentu – a současnému snížení prostorových požadavků na minimum. Získáte tak více prostoru ve vašich instalacích pro všechny aplikace spojené s plavidly, na které se zaměříte.
S velkým výkonem přichází skvělé řízení tepla – vlastně nejlepší, jaké je k dispozici. Pomáhá vám optimalizovat prostor a přenos tepla a zároveň zmenšuje velikost rozvoden i vaše potřeby v oblasti chlazení na palubě lodi. Vybavíme vás vysoce spolehlivými systémy, které se vždy udrží chladné, bez ohledu na to, jaké horko na moři nastane.
Pohon
Získejte maximum ze základních špičkových aplikací
S měniči, které lze snadno přizpůsobit všem standardním lodním motorům, ať už potřebujete optimalizovat účinnost pohonu na námořních plavidlech, nebo chcete vytěžit maximum z dieselelektrického hybridního systému na trajektu pro cestující.
Navijáky
Optimalizujte rychlost, kontrolu napnutí řemene – a další
Pomocí pokročilého řízení mechanické brzdy snižte namáhání převodů a brzd, optimalizujte řízení rychlosti a napnutí a udržujte stabilní pozici zátěže – s možností sdílení zátěže, která umožňuje několika motorům pohánět stejný naviják.
Přináší novou dimenzi
Díky mimořádné hustotě výkonu, řízení tepla dle průmyslových standardů a snadné integraci systému nabízí řada iC7 prvotřídní přesnost v oblasti ovládání motorů a modulární regulační kapacity. Můžete tak optimalizovat náročné aplikace a současně snížit celkový půdorys.




Zabezpečení
Kombinace zabezpečení a inteligence
Zajistěte své systémy do budoucnosti na celá desetiletí, díky přechodu na řadu měničů iC7-Marine s prvotřídním cloudem a zabezpečením systému IIoT. Abyste mohli ze svých aplikací vytěžit co nejlepší výkon, aniž byste se museli starat o to, kde a jak se vaše data ukládají.
Komplexní zabezpečení
Udržujte své systémy dobře chráněné pomocí vůbec prvního měniče zabezpečeného konstrukcí s integrovaným šifrovacím hardwarem, chráněným firmwarem a možnostmi šifrovaného přenosu dat.
Větší flexibilita – připraveno na vše
Unikátní kapalinou chlazené moduly poskytují architekturu potřebnou pro maximální flexibilitu. Vysoce integrovaná koncepce volitelného napájení je ukryta v integrační jednotce pod každým modulem. Integrační jednotka je předem zapojená a nakonfigurovaná s jednoduchými zásuvnými přípojkami pro chladicí médium. Přístup zepředu zajišťuje rychlou instalaci a možnosti servisu.
Díky vysoké spolehlivosti lze měnič použít pro jakoukoli plavbu – a také je k dispozici široká škála typových schválení: DNV GL, BV, Lloyd’s Register, ABS a CCS. S mimořádně nízkým harmonickým zkreslením proudu THDi pro ochranu vašich systémů.
Kvantifikovatelné výhody
- Získejte funkce, které potřebujete, pomocí široké škály doplňků
- Úspora času při integraci a provádění servisu díky paralelnímu zapojení a zapojení z výroby
- Urychlení certifikace námořních systémů

Výkon na hřídeli
Delší doba provozuschopnosti systému
Zvyšte výkon na hřídeli, rychlost a dobu odezvy pomocí vysoce flexibilního měniče vybaveného inovativním řízením a přidanými senzory. Umožní vám zkrátit dobu návratnosti investice při současném dosažení vyšší přesnosti a výkonu.
Zkraťte dobu uvedení měniče do provozu
S detekcí typu motoru identifikujete a vyladíte nové motory bez nutnosti odborných znalostí. A zjednodušíte uvedení hybridních pohonných systémů do provozu. Díky přístupu k inteligentnímu a flexibilnímu softwaru vám naše měniče umožní urychlit uvedení vašich systémů do provozu.
Plná kapacita senzorů
Díky více vestavěným senzorům zvládnete mnohem více než jen zlepšit ovládání motoru a dynamický výkon. Nyní můžete spravovat každou jednotlivou komponentu, takže vaše systémy budou reagovat přesně podle potřeby.
iC7-Hybrid

Měniče energie iC7-Hybrid od společnosti Danfoss
S našimi mimořádně kompaktními, inteligentními a univerzálními měniči energie se připojíte k přechodu na zelenou energii a budete mít náskok před konkurencí při současném plnění vašich cílů v oblasti snižování uhlíkové stopy. Díky snadnému zavedení a zabudované široké shodě s předpisy je pro vás toto řešení příležitostí přejít k elektrifikaci nebo rozšířit vaše stávající podnikání ziskovějším způsobem. Společně můžeme snížit uhlíkovou stopu a elektrifikovat více systémů, abychom získali více při nižší spotřebě energie.

Elektrifikujte své systémy konkurenceschopným způsobem
Vaše flexibilní a odolné energetické systémy jsou připraveny na budoucnost po mnoho let díky inteligentnímu měniči energie, který je kyberneticky bezpečný a škálovatelný, aby připravil váš proces na chytré energetické systémy budoucnosti. iC7-Hybrid má zabudovanou všestrannost. S mimořádně rychlým řízením konverze energie hladce zvládá rychlou dynamiku přeměny výkonu a zajišťuje stabilitu. Je optimalizován pro jakýkoli cíl přeměny výkonu a lze jej použít v chytrých sítích nebo mikrosítích, AC nebo DC sítích. Měnič iC7-Hybrid nabízí řešení pro přeměnu energie při elektrolýze, ukládání energie, pro pobřežní zdroje napájení nebo při námořních aplikacích.

Rychlé a přesné řízení sítě – bez ohledu na to, jaké
Měnič energie iC7-Hybrid je nejvýkonnějším zařízením v náročných podmínkách na světě – je odolný vůči vibracím, vysokým teplotám a prachu. Jeho vysoká hustota výkonu snižuje instalační plochu oproti alternativám o 50 %, a to při stejném jmenovitém proudu. Takže nyní ušetříte místo a snížíte chladicí výkon. Díky integraci jedinečných filtrů jsou vaše konstrukční, instalační a servisní procesy rovněž jednodušší a rychlejší.

Omezení rizik a rychlejší uvedení na trh
S modelem iC7-Hybrid máte přístup k digitálním simulačním modelům dvojitého systému, díky nimž je zbytečný prototyp a urychluje se fáze návrhu a specifikace. Tím, že tyto procesy zrychlíte, zjednodušíte a zpřesníte, získáte spolehlivě vysoce výkonný systém, který vás dovede na trh rychleji a s menším rizikem. Simulační modely jsou založené na návrhu modelu, který zajišťuje, že modely jsou vždy platné – tj. aktuální a přesné.
Vstupte do nové dimenze inteligence
Zabudovaná kybernetická bezpečnost znamená, že se můžete s důvěrou připojit k vašemu IoT nebo službám vzdáleného monitorování, protože vaše systémy jsou dobře chráněny proti neoprávněnému přístupu. Bez ohledu na to, zda pracují na okraji nebo v cloudu. Již jste připraveni na budoucnost vašeho odvětví a můžete začít vytvářet výnosy související se službami pro váš systém. S tímto inteligentním převodníkem energie získáte volnost připojení a distribuce inteligence přesně tak, jak si přejete. Bez ohledu na to, v jakém oboru působíte, měnič iC7-Hybrid vám umožní představit si nové obchodní modely založené na datech jako nikdy dříve.







Robustnost v nepředvídatelných podmínkách
Měnič iC7-Hybrid je k dispozici jako kapalinou chlazená varianta pro přeměnu výkonu s robustností světové třídy – dokonce i v nepředvídatelných podmínkách.
Dopřejte si mimořádně nízké tepelné ztráty ve vzduchu, čímž dosáhnete nižšího zatížení klimatizace. Jak? Jedná se o kombinaci elektroniky s krytím IP55 s mechanickými součástmi odolnými proti vibracím a otřesům, kompaktními kapalinou chlazenými filtry a vysoce účinným chlazením kapalinou.

Přizpůsobitelné
Rozsáhlé standardní funkce vám pomohou při rychlém uvedení na trh. Nebo si můžete vybrat plnou přizpůsobitelnost a programovatelnost pro uživatelské rozhraní a funkčnost na míru. Vývoj vlastních funkcí v simulačním prostředí a zavedení kódu přímo do řídicí jednotky měniče iC7-Hybrid. Po celou dobu si můžete být jisti, že vaše práva k duševnímu vlastnictví jsou dobře chráněna díky kybernetické bezpečnosti světové úrovně.

Rychlé a univerzální řízení výkonu
iC7-Hybrid poskytuje špičkový výkon při napájení ze sítě AC i DC, když je životně důležitá kvalita a spolehlivost napájení. Rychlé primární řízení otevírá nové způsoby, jak dosáhnout rychlé odezvy procesu.