Spolehlivá a účinná jednotka, navíc kompatibilní s R744
Optyma™ iCO2 20MT/10LT může pracovat v aplikacích se střední nebo nízkou teplotou. Díky svým možnostem připojení a spolehlivému výkonu nabízí kondenzační jednotka vysokou úroveň účinnosti pro středně velké až velké obchody a hotely, restaurace a jídelny s chladicími místnostmi nebo několika chladicími vitrínami/boxy.
Sestava modulového ovladače není součástí jednotky a musí být objednána samostatně.
Funkce a výhody
Tichý provoz s úrovní hluku max. 46 dB(A) ve vzdálenosti 10 metrů
Speciální olejové hospodářství pro zvýšení spolehlivosti
Možnost integrace do systému Danfoss System Manager pro vzdálené monitorování a správu
Provoz při okolní teplotě až do 46°C
Udržujte chladicí výkon při vysoké okolní teplotě
Lze použít také v kombinaci s elektrickým expanzním ventilem AKV a krokovými ventily
Maximální délka potrubí 100m
PED Cat. II
Uvedení chladíren do provozu - osvědčené postupy
Získejte pokyny a tipy na osvědčené postupy při uvádění chladicí místnosti do provozu – buď při spuštění zcela nové chladicí místnosti nebo po důkladné renovaci.
Produktová řada
-
Optyma™ iCO₂ 1,5 až 4,6 kW (MBP
Kondenzační jednotka Optyma™ iCO₂ 1,5 až 4,6 kW (MBP) nabízí spolehlivý výkon s nízkou hladinou hluku, navíc je kompatibilní s přírodním chladivem R744. -
Optyma™ Plus
Kondenzační jednotka Optyma™ Plus je nejlepší volbou v případě, kdy záleží na tichosti, vysoké účinnosti, konektivitě a nejrychlejší instalaci a servisu. Dostupné ve standardní nebo multichladivové verzi. -
Optyma™ Slim Pack
Kondenzační jednotka Optyma™ Slim Pack je kompaktní a cenově výhodná volba v případě, kdy záleží na prostoru, nízké hladině hluku, účinnosti a jednoduché instalaci. Dostupné ve standardní nebo multichladivové verzi. -
Optyma™ Plus INVERTER
Kondenzační jednotka Optyma™ Plus INVERTER s proměnnou rychlostí spojuje naši vedoucí odbornost na trhu v konstrukci kondenzačních jednotek s jedinečnými výhodami technologie plynulého invertorového rolování. -
Optyma™ Control
Od samostatných až po plně spravovaná řešení, řada ovladačů pro chladírny Optyma™ umožňuje snadnou instalaci, snadné nastavení a úsporu energie pro stávající a nové chladírny.
Dokumenty
Typ | Jméno | Jazyk | Valid for | Aktualizováno | Stáhnout | Typ souboru |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Optyma iCO2 condensing units_eBrochure | Italian | Italy | 30 čvn, 2023 | 6.8 MB | |
Brochure | Optyma iCO2 condensing units_eBrochure | Spanish, Castilian | Spain | 02 lis, 2022 | 3.2 MB | |
Brochure | Optyma iCO2 condensing units_eBrochure | Czech | Czech Republic | 05 pro, 2023 | 3.7 MB | |
Brochure | Optyma iCO2 condensing units_eBrochure | German | Multiple | 21 dub, 2023 | 1.0 MB | |
Brochure | Optyma iCO2 condensing units_eBrochure | English | Multiple | 16 bře, 2023 | 2.3 MB | |
Brochure | Optyma iCO2 condensing units_eBrochure | Polish | Poland | 28 dub, 2023 | 3.2 MB | |
Catalog | Optyma™ Packaged condensing units - Europe (EMA) | English | Multiple | 01 čvc, 2024 | 20.1 MB |