Spolehlivá a kompatibilní s R744
Kondenzační jednotka Optyma™ iCO2 1,5 až 4,6 kW (MBP) nabízí spolehlivý výkon s nízkou hladinou hluku, pohodlnou a snadnou instalaci a přizpůsobitelný výkon. Je vhodná zejména pro malé prodejny a objekty z oboru pohostinství (hotely, restaurace, catering), které disponují chladicími místnostmi nebo chladicími skříněmi.
Parametry a výhody
Tichý provoz s úrovní hluku max. 35 dB(A) ve vzdálenosti 10 metrů
Stohovat lze až 2 jednotky
Rychlé a snadné nastavení a uvedení do provozu díky přístupu přes dvoje dvířka
Možnost integrace do systému Danfoss System Manager pro vzdálené monitorování a správu
Provoz při okolní teplotě až do 46°C
Kompatibilní s přírodním chladivem R744
Lze použít i v kombinaci s elektrickým expanzním ventilem AKV

Uvedení chladíren do provozu - osvědčené postupy
Získejte pokyny a tipy na osvědčené postupy při uvádění chladicí místnosti do provozu – buď při spuštění zcela nové chladicí místnosti nebo po důkladné renovaci.

CO2 řešení pro malé komerční chladírny
Získejte kompletní balíček CO2 pro chladírny složený pouze ze čtyř komponent. Postupujte podle těchto jednoduchých kroků a najděte to správné řešení pro vaši aplikaci.

Uvedení jednotky Optyma™ iCO₂ 4,6kW MT do provozu
Podívejte se na video a zjistěte, jak snadné je nainstalovat a uvést do provozu kondenzační jednotku Optyma™ iCO₂ 4,6 kW MT.
Produktová řada
-
Optyma™ iCO₂ 20MT/10LT
Kondenzační jednotka Optyma™ iCO2 20MT/10LT je robustní, s nízkou úrovní hluku, navíc je kompatibilní s přírodním chladivem R744. -
Optyma™ Plus
Kondenzační jednotka Optyma™ Plus je nejlepší volbou v případě, kdy záleží na tichosti, vysoké účinnosti, konektivitě a nejrychlejší instalaci a servisu. Dostupné ve standardní nebo multichladivové verzi. -
Optyma™ Slim Pack
Kondenzační jednotka Optyma™ Slim Pack je kompaktní a cenově výhodná volba v případě, kdy záleží na prostoru, nízké hladině hluku, účinnosti a jednoduché instalaci. Dostupné ve standardní nebo multichladivové verzi. -
Optyma™ Plus INVERTER
Kondenzační jednotka Optyma™ Plus INVERTER s proměnnou rychlostí spojuje naši vedoucí odbornost na trhu v konstrukci kondenzačních jednotek s jedinečnými výhodami technologie plynulého invertorového rolování. -
Optyma™ Control
Od samostatných až po plně spravovaná řešení, řada ovladačů pro chladírny Optyma™ umožňuje snadnou instalaci, snadné nastavení a úsporu energie pro stávající a nové chladírny.