Nová řada radiátorových termostatických hlavic

pátek 26. dubna 2024

80 let a stále nejlepší

Společnost Danfoss vynalezla radiátorovou termostatickou hlavici před více než 80 lety. Dnes celosvětově prodáváme regulace teploty místností pro různé typy budov a řešení. Termostatické hlavice Danfoss pro radiátory jsou vhodné prakticky pro jakoukoli aplikaci, včetně nových instalací, renovací stávajících aplikací, navíc jsou kompatibilní s ventily i ostatních výrobců. 


 

Seznamte se s novou produktovou řadou

Již 80 let je Danfoss synonymem pro špičkovou přesnost regulace teploty. Naše první termostatické radiátorové hlavice jsme vynalezli v roce 1943 a postupně se staly nedílnou součástí domácností – a tak jsme se rozhodli je znovu objevit.

Naše nová, kompletní řada je navržena v té nejlepší kvalitě. Založená na kráse komplexnosti a definována bezkonkurenční kvalitou Danfoss a přesností regulace teploty, které jsou stále jádrem naší DNA.

Termostatické radiátorové hlavice Danfoss udržují konstantní požadovanou pokojovou teplotu, jednotlivě místnost po místnosti a pomáhají snižovat spotřebu energie.

 

Kvalita nevypadala nikdy lépe


Ve vašem oboru mohou mít ty nejmenší věci největší dopad.

S novou řadou termostatických hlavic Danfoss získáte intuitivní ovládání. Nově je na hlavici zobrazena přední stupnice, kdy každá hodnota stupnice představuje konkrétní hodnotu teploty. Omezovací zarážky vám navíc umožňují snadno definovat nastavení maximální i minimální teploty – nabízí pohodlí, klid a vysoký potenciál úspory energie pro vaše zákazníky.

Celá řada vyniká moderním, hladkým, bílým designem, který dokonale zapadne do každého interiéru, hodí se ke každému radiátoru – a snadno se čistí. Nejvyšší třída kvality a přesnosti regulace - uvnitř i navenek

 

Instalace: Nacvakněte. Otočte. Práce je hotová.


Naše nová řada radiátorových termostatických hlavic je o efektivním vytápění. Díky unikátnímu západkovému připojení známému z řady RA2000 je instalace rychlá, bezpečná a bez použití nářadí. Jednoduše klikněte, otočte a máte hotovo. Termostatická hlavice funguje okamžitě bez nutnosti kalibrace, seřizování nebo údržby po instalaci. A lehké „cvaknutí“ vám dá vědět, že je na místě, takže můžete pokračovat v práci.

Neváhejte - prohlédněte si novou řadu mechanických termostatických hlavic.