Odborné semináře: Energeticky efektivní řešení pro moderní budovy

úterý 20. února 2024

Termíny a místa konání:

18. 3. 2024 Hradec Králové – Nové Adalbertinum, Velké nám. 32/40

19. 3. 2024 Brno – Hotel Continental Brno, Kounicova 6 

20. 3. 2024 Zlín – Hotel Zlín, Nám. Práce 2512

21. 3. 2024 Ostrava – Imperial Hotel Ostrava, Tyršova 1250/6

25. 3. 2024 České Budějovice – Hotel Budweis, Mlýnská 6

26. 3. 2024 Plzeň – Vienna House Easy Pilsen, U Prazdroje 6

27. 3. 2024 Praha – Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6

Přihlaste se zde

Odborné semináře: Energeticky efektivní řešení pro moderní budovy

Zveme Vás na odborné semináře pod záštitou Společnosti pro techniku a prostředí. Odborné semináře pořádáme ve spolupráci s firmami Korado a Panasonic.
V druhé polovině března Vás navštívíme v sedmi různých městech s nabitým programem. Seminář je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT a je ohodnocen 1 kreditním bodem.
Účast na semináři je bezplatná.

Níže naleznete vše přehledně uspořádané podle prezentovaných témat. Dále zde naleznete odkaz do našeho Katalogu výrobků - Product storu.

PROGRAM SEMINÁŘE

8.30  Prezence účastníků
9.00  Zahájení semináře

DANFOSS

Realizované projekty energeticky efektivních systémů vytápění v bytových domech, včetně inteligentního řízení vytápění se vzdáleným přístupem
Chytré městské bydlení MyMozart na Smíchově – hydronické vyvážení systému vytápění s fancoily
Bytový dům s teplovodním podlahovým vytápěním – systém s bytovými stanicemi a nejmodernějšími měřiči tepla
Projekt luxusního rezidenčního bydlení Victoria palace – inteligentní řízení podlahového vytápění přes Wi-Fi pomocí systému Danfoss Icon2™
a další

KORADO

Otopná tělesa a konvektory pro nízkoteplotní vytápění
Nová otopná tělesa a konvektory pro vytápění a dochlazování
Nové výrobkové řady přímotopných otopných těles pro vytápění koupelen včetně jejich variant umožňujících i teplovzdušné vytáp ění
Moderní, vysoce energeticky úsporné centrální rekuperační jednotky řady Ventbox 150 –800 m3/h vhodné pro větrání bytů, obytných domů, administrativních budov i školních tříd

PANASONIC

Úspora provozních nákladů při vytápění a chlazení za pomoci AI
Budoucnost chladiva R290
Rozšíření výrobních kapacit Panasonic továrna Plzeň
Prediktivní chybová hlášení a autonomní řízení AI
Tcap technologie garantuje nominální výkon při minus 20 °C bez nutnosti bivalentního zdroje
13.00

13.00 Diskuse, vylosování věcných cen, závěr semináře

Přihlaste se ZDE

Související obsah