• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Danfoss Ally ™ Vám poskytuje všechny výhody plnohodnotného inteligentního systému vytápění

úterý 27. října 2020

Díky Ally™ může společnost Danfoss uvítat přechod na obnovu zelené energie nabídkou silného, spolehlivého, hlasem ovládaného inteligentního systému vytápění domácnosti za dostupnou cenu, který majitelům domů přináší dlouhodobou hodnotu.

„Při navrhování Ally™  se soustavně zaměřujeme na zlepšování uživatelského komfortu a nyní nabízíme systém eTRV, který je snadno použivatelný díky intuitivnímu ovládání pomocí aplikace a hlasovému ovládání v kombinaci se službami Google Assistant a Alexa.“

Kompatibilní a propojené s inteligentním vytápěním domácnosti nové generace

Kromě toho, že je nová aplikace eTRV Ally™ ovladatelná odkudkoli, například když vás zastihne déšť a chcete doma zvýšit teplotu, vyniká nad konkurencí zejména ve dvou kritériích: Ally™ má certifikaci Zigbee 3.0 a přichází s otevřeným rozhraním Open API – veřejně dostupným programovacím rozhraním aplikace:

„Skutečnost, že jsme získali certifikaci Zigbee 3.0 pro bezdrátovou komunikaci, je pro naše zákazníky jasným prohlášením, že se Ally™ může připojit a komunikovat s řešeními mnoha výrobců. Programovací rozhraní API jsou soubory požadavků, které určují, jak může jedna aplikace komunikovat a vzájemně na sebe působit s jinou, a díky veřejnému programovacímu rozhraní Open API je Ally™ volbou budoucnosti v oblasti inteligentního vytápění domácností zítřka,” uvedl Alex Holm, produktový manažer společnosti Danfoss.

 

Poskytovatel výzkumu Delta-EE uvádí, že majitelé inteligentních reproduktorů většinou používají svá hlasová zařízení k zábavě, jako je přehrávání hudby a poslech zpráv. „Docela překvapivě 58 % majitelů také tvrdí, že inteligentní reproduktory používají k ovládání připojených produktů v domácnosti.“ Hlasové ovládání tu zůstane a v současnosti zaznamenáváme nárůst zařízení ovládaných hlasem v soukromých domácnostech; právě zde se dokonale hodí Danfoss Ally™ za dostupnou cenu a s dlouhodobou hodnotou. “

Až 30% úspora energie s Ally™

Abychom splnili Pařížskou dohodu omezující nárůst průměrné globální teploty hranicí 1,5 °C, musíme letos a každý rok v příštím desetiletí snížit emise o 7,6 %. Udržitelná a účinná energetická infrastruktura spolu s modernizací energetické účinnosti budov jsou investicemi, které mohou zemím pomoci v rozmachu hospodářského růstu a ve zmírňování klimatických změn.

Ally™ nabízí širokou škálu výhod a pomáhá majitelům domů a bytovým družstvům dodržovat směrnici o energetické náročnosti budov (EPBD), která vyžaduje povinnou instalaci samoregulačních zařízení pro regulaci teploty místností v nových budovách nebo při výměně tepelných generátorů. (Nová směrnice o energetické náročnosti budov, čl. 8 odst. 1, třetí pododstavec).

„Ally™ nabízí až 30% úsporu energie, a pokud chcete podpořit restart ekonomiky a přechod na zelenou energii, nyní je čas jednat.“

Výhody:

  • Plná kontrola radiátorů a podlahového vytápění prostřednictvím aplikace ve vašem smartphonu
  • Vyšší úroveň pohodlí a energetické účinnosti upravením pokojové teploty podle denního rozvrhu
  • Snadné používání a instalace díky intuitivnímu ovládání aplikace
  • Dálkové ovládání odkudkoli
  • Úspora energie až 30 %
  • Vhodné pro 95 % všech ventilů
  • Bezúdržbový termostat – baterie vydrží až dva roky
  • Funguje se službami Amazon Alexa a Google Assistant
  • Vynikající přesnost teploty
  • Vyhovuje směrnici EPBD
  • Otevřené programovací rozhraní Open API
  • Certifikace Zigbee 3.0

Přečtěte si více o Ally™ online:

www.ally.danfoss.cz

Řešení pro chytré topení - video