Využijte své klimatizační jednotky na maximum
Po celém světě je přijímána nová legislativa, která zahrnuje zpřísnění norem pro střešní jednotky v USA a ventilační jednotky v Evropě. Tato legislativa vyžaduje variabilní ovládání rychlosti na většině vzduchotechnických jednotek. Některé normy navíc vyžadují vizuální upozornění na výměnu instalovaných filtrů. Právě měniče Danfoss jsou vhodné pro splnění těchto potřeb.
Sledování vzduchového filtru pro klimatizační jednotky
Splnění požadavků na vizuální monitorování filtrů může být nákladné, zvláště když je pro umístění snímače tlaku zapotřebí externí kryt.
Abychom vám přidání těchto snímačů usnadnili a zlevnili, vyvinuli jsme VLT® Pressure Transmitter PTU 025. Tento doplněk se třemi rozsahy tlaku, dosahující až 2 500 Pa lze snadno připojit přímo k měniči VLT® HVAC Drive bez nutnosti dalšího externího krytí.
Konverze tlaku na průtok
Používáním měničů Danfoss můžete omezit přístrojové vybavení klimatizace, měniče Danfoss zajistí fixní průtok nebo fixní diferenciální průtok, čímž se eliminuje potřeba externího snímače průtoku. Díky tomu optimalizujete spotřebu energie, snížíte složitost systému a zároveň zvýšíte své pohodlí.
Požární ochrana
V případě požáru zabrání bezpečnostní funkce požárního režimu měniči v zastavení, pro vlastní ochranu. Měnič tak bude pokračovat v provozu důležitého ventilátoru bez ohledu na řídicí signály, výstrahy nebo poplachy. Požární režim je důležitý pro zajištění bezpečné evakuace lidí v případě požáru v budově.
![](/media/2334/hvac_cs15_friendsarena.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Minimalizace spotřeby energie pro Friends Arena
200 měničů Danfoss optimalizuje řízení spotřeby energie pro ventilátory a čerpadla a zvyšuje tak bezpečnost na největším švédském stadionu.