ADAP-KOOL® způsob jakým pracujete:Danfoss uvádí nové uživatelsky jednoduché řešení regulace chladicích vitrín
Nové Danfoss ADAP-KOOL® řešení regulace chladicích vitrín pro aplikace potravinářského chlazení snižuje náklady a usnadňuje ovládání o další úroveň s aplikací pro smartphone, která zjednodušuje návrh, instalaci, servis a použití. Řešení obsahuje čtyři nové produkty: novou platformu regulátorů chladicích vitrín, elektrický expanzní ventil, snímač tlaku a snímač teploty - vše navrženo pro maximální optimalizaci.
"Pro mnohé prodejce potravin je snižování nákladů prioritou číslo 1" říká Enjar Luckmann, produktový manažer pro regulátory chladicích vitrín Danfoss. "Zároveň ale potřebují zajistit rovnoměrný chladící výkon během všech období, protože bezpečnost potravin musí být bez kompromisů. Dosažení obou požadavků vyžaduje chladící system, který se automaticky přizpůsobuje změnám podmínek.
Danfoss nabízí řešení, které umožňuje více než kdykoliv předtím dosahovat úspory díky adaptivnímu a spolehlivému systému chlazení pro supermarkety: nová generace osvědčeného ADAP-KOOL® řešení regulace chladicích vitrín. Představuje úsporu energií od 6 do 10% ve srovnání s nejbližší možnou alternativou a zahrnuje všechny vlastnosti, které zlepší uživatelský komfort pro OEM výrobce, realizační firmy a koncové uživatele na základě zjednodušení návrhu, instalace a servisu.
Čtyři nové produkty, jedno kompletní řešení
AK-CC55 regulátor chladicích vitrín vychází z pokročilých algoritmů Danfoss pro řízení chladících vitrín, nábytku a mrazicích boxů. Uživatel dokáže prostřednictvím Bluetooth displeje komunikovat s novým regulátorem za použití aplikace AK-CC55 pro smartphone
- Značné úspory energie s algoritmem adaptivní kontroly přehřátí a adaptivního odmrazování
- Zjednodušená instalace a servis prostřednictvím aplikace v smartphonu a zvětšenými svorkami pro snadnější připojení elektrických částí
- Vhodné pro jakoukoli velikost provozu s kompaktní, jednookruhové nebo víceokruhové verzí
Řada elektronických expanzních ventilů AKVP (EEV) s označením AKV P spojuje existující AKV a AKVH řady v jedno řešení, implementuje chladivá HFC a CO2, čímž zároveň přispívá ke zjednodušení logistiky a přináší několik vylepšení.
- Vylepšený výkon a větší rozsah použití
- Spolehlivá ochrana kompresoru díky absolutně těsnému uzavření ventilu v případě výpadku napájení
- Optimalizovaná distribuce chladiva a tichý provoz s jemnou pulzní technologií
AKS 11 snímač teploty poskytuje tradiční Danfoss spolehlivost, odolnost, přesnost a krátký reakční čas, s novými vlastnostmi však usnadňuje život jako projektantovi, tak instalatérovi.
- Jednodušší instalace a řešení problémů s barevně odlišenými vodiči snímače
DST P110 tlakový snímač poskytuje vysokou přesnost a krátký reakční čas v řešeních, kde navrhované snímače musí odolávat extrémním vibracím, teplotním změnám a elektrickým interferencím.
- Efektivnější kontrola přehřátí s vylepšenou přesností v oblasti nízkých teplot
- Robustní a korozi-odolné pouzdro s IP67 klasifikací z nerezavějící oceli
Uživatelsky přívětivější a výrazně úspornější
Společně tyto čtyři nové produkty vytvářejí ADAP-KOOL® řešení regulace chladicích vitrín, které poskytuje značné výhody ve všech aplikacích potravinářského chlazení
-
Řetězce s potravinami dokáží zredukovat jejich náklady na energie při zaručení bezpečnosti potravin. Aplikace v smartphonu umožňuje výrazně zkrátit proces údržby a servisu, což šetří čas a peníze. "Aplikace připojení k AK-CC55 je tak jednoduchá a intuitivní na ovládání, že ji může použít i běžný člověk. Podotkl Enjar Luckman. "Při používání aplikace je obvykle zbytečné rozebírat nábytek kvůli kontrole chladicího systému. Uživatelé získají rychlý přehled o poruše, čímž dokáží předejít odstávce, poškození potravin a finančním ztrátám".
-
Montážním a realizačním firmám umožní rychlejší instalaci i servis. Spolu s aplikací v smartphonu, nabízí nové řešení celkem několik praktických výhod. Například, zvětšené svorky na AK-CC55 umožňují snadnější zapojení smyčky snímače tlaku z jednoho regulátoru do druhého "vysvětluje Enjar Luckman. "Také nové barevně odlišeny kabely snímače AKS 11 usnadňují zapojení a ověření správného umístění snímače".
- OEM výrobci dokáží za použití nového řešení rychleji navrhnout chladicí zařízení pro jakýkoli provoz bez ohledu na jeho velikost, druh chladiva a požadavky na regulaci. Nová generace ADAP-KOOL® je plně kompatibilní s předchozími generacemi řížení Danfoss, což umožňuje přeprojektování a rozšíření systému - jednoduše a levnější.
“ADAP-KOOL® - způsob jakým pracujete”
Již více než tři dekády je ADAP-KOOL® definován několika základními hodnotami: odolností, spolehlivostí a adaptivní řízením chladicích vitrín a mrazicích boxů, což zajišťuje vysokou bezpečnost potravin a značné úspory energií. S novou generací ADAP-KOOL® je snadnější než kdykoli předtím zrealizovat výhody těchto hodnot v aplikacích potravinářského chlazení.
"S novou generací systém poskytuje stejně skvělé vlastnosti a navíc přináší lepší uživatelskou přívětivost, bez ohledu na to zda jste OEM výrobce, montážní společnost, servisní technik nebo obchodní řetězec s potravinami" shrnuje Enjar Luckman. "Nová generace je více než řešením, je to o způsobu práce. To je důvodem, proč říkáme:'ADAP-KOOL® způsob jakým pracujete' ".
![](/media/14494/adap_kool_enjoy-peace-of-mind_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)
![](/media/14496/adap_kool_enjoy-peace-of-mind_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)