Danfoss rozšiřuje portfólio produktů. Díky stabilnímu výkonu, vynikajícím provozním podmínkám a šesti modelům, ze kterých si můžete vybrat, řada regulátorů přehřátí a ventilových pohonů EKE 100 podporuje vysoce spolehlivé fungování systému – zahrnuje více než 20 let zkušeností v řízení přehřátí.
Toto nové řešení pro řízení přehřátí a ventilových pohonů lze snadno integrovat s ostatními produkty Danfoss, což zajišťuje zjednodušený proces návrhu a implementace systému. Kromě toho, že kombinuje režimy řízení přehřátí a ovladače ventilů ve stejném zařízení, nabízí možnost řízení 1 nebo 2 ventilů nezávisle a varianty s IP00, IP20 nebo IP20 s displejem.
EKE 100 je založen na více než 20 letech zkušeností s vývojem nejlepšího řízení přehřátí ve své třídě. Díky hlubokým znalostem společnosti Danfoss o aplikacích v oblasti HVAC, maloobchodu s potravinami a komerčního chlazení přichází tato nejmodernější produktová řada s uživatelsky přívětivým uvedením do provozu. Ať už jde o chladiče, střešní jednotky, tepelná čerpadla, jednotky CRAC nebo chladírny, řada EKE 100 funguje jako praktická platforma, která pomáhá profesionálům v oblasti chlazení snížit náklady na vývoj.
Klíčové vlastnosti a výhody:
Přesné řízení přehřátí — s přesným zpracováním signálu, pokročilými algoritmy řízení přehřátí a širším rozsahem senzorů
Spolehlivost v náročných prostředích – konzistentní dodávka do ventilu za extrémních podmínek bez snížení výkonu
Stabilní výkon po celou dobu životnosti – precizní automatická kalibrace
Flexibilní použití — IP00, IP20 a IP20 se zapouzdřením displeje. Teplotní čidla NTC nebo PT 1000
Snadné nastavení — přes KoolProg PC Suite, KoolKey, Display a Modbus
Řada EKE 100 je řešením pro profesionály v oblasti chlazení, kteří chtějí vysokou energetickou účinnost a konzistentní provoz za všech okolností.
Watch how to install and configure the EKE 100 superheat controllers and valve drivers
Regulátor přehřátí a ovladače ventilových krokových pohonů
Pokud chcete přesné řízení přehřátí ve vašem klimatizačním systému, vyberte si spolehlivý a účinný regulátor přehřátí od společnosti Danfoss.