• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Nové polosvařované deskové výměníky tepla pro průmyslové chlazení

středa 6. března 2019

S radostí Vám představujeme novou řadu polosvařovaných deskových výměníků tepla, které były speciálně vyvinuty, vyrobeny a testovány aby vyhověly aplikacím s amoniakem v  oboru průmyslového chlazení.

Řada polosvařovaných deskových výměníků tepla SW19-59 přidává k širokému portfoliu řešení pro průmyslové chlazení, na které jsou již naši zákazníci zvyklí, další spolehlivé komponenty. Do této nové řady jsme vložili naše odborné znalosti a dlouholeté zkušenosti, aby mohla profesionálům v průmyslovém chlazení přinést bezpečnější a energeticky účinnější provoz.

Nová řada SW19-59 disponuje několika klíčovými vylepšeními, které je činí ideální pro použití s amoniakem v aplikacích průmyslového chlazení.

Nová konstrukce desek přináší vynikající schopnosti  přenosu tepla

Řada SW19-59 se vyznačuje zlepšeným tepelným výkonem díky optimalizované geometrii desek, které vytvářejí vysoce turbulentní proudění. To umožňuje kompaktní konstrukci a v jejím důsledku snižuje náplň chladiva.

Nový způsob těsnění zlepšuje stabilitu svazku desek

Bezpečnost provozu je v čpavkových aplikacích zásadní nutností, proto byl zkonstruován nový sytém těsnění. Ten zajišťuje vysokou stabilitu těsnění a optimální podporu desek díky novému tvaru těsnění a drážky pro těsnění, navíc umožňující jednoduchý a rychlý servis a údržbu. Nová konstrukce ještě zlepšuje těsnicí účinek a brání “vystřelení” těsnění. Riziko kontaminace je mimoto sníženo dvojitou barierou těsnění, která vyvede možný průsak mimo paket desek. Nový těsnicí systém nepoužívá lepidla, kvůli snadné údržbě.

Jednoduchá údržba a servis

Řada SW19-59 je z hlediska servisu a údržby jednoduchá. Technici mají rychlý přístup k paketu desek s nerezavějícími nylonovými válečky, které zjednodušují posuv víka po nosném profilu. Sestavení deskového výměníku je rychlé a bezpečné díky fixovaným hlavám šroubů a uzamykatelným pouzdrům, která brání maticím a hlavám šroubů v otáčení během demontáže a zpětné montáže jednotky. Vylěpšený těsnicí systém zajišťuje jednoduché a přesné sestavení paketu desek.

Vysoce kvalitní výrobek – plně vyzkoušený

Polosvařovaný deskový výměník tepla společnosti Danfoss byl podroben tepelným i mechanickým zkouškám. Navíc každá polosvařovaná kazeta desek i plně smontovaný deskový výměník jsou podrobeny důkladným heliovým zkouškám těsnosti předtím než opustí továrnu společnosti Danfoss.

Dostupnost

Naše nová linka na výrobu polosvařovaných výměníků tepla je nyní k dipozici v Evropě, na Středním Východě a v Africe. Do zbytku světa se rozšíří během roku 2019.

O řadě deskových výměníků tepla SW19-59 se více dozvíte na PHE.danfoss.com