V řadě nových robustních převodníků tlaku DST P3xx, navržených pro škálovatelný výkon, se setkává nejmodernější spolehlivost s inovacemi pro využití v budoucnosti.
Nová řada DST P3xx představuje paletu robustních převodníků tlaku optimalizovaných pro budoucnost se škálovatelnou digitální technologií vyvinutou na základě desetiletých zkušeností v intenzivním vodním, vzdušném, námořním a chladném prostředí. Produkt zahrnuje řadu elektrických a tlakových přípojení pro zajištění bezproblémové integrace. Jedná se o vysoce flexibilní platformu nabízenou v menším množství s potenciálem pro vlastní rozsáhlejší úpravy.
Díky inovativnímu, vysoce přesnému digitálnímu procesoru signálu Danfoss ASIC je řada DST P3xx inteligentním řešením s diagnostikou a programovatelností, což významně mění průběh hry. To umožňuje univerzální myšlení a snadné škálování v rámci aplikací.
Kromě toho tyto diagnostické funkce zajišťují výkonnost a spolehlivost a výrazně snižují riziko odstávek stroje. Samostatné senzorické sledování vnitřních poruchových stavů vede k cílenému a přesnému řešení problémů - šetří čas a náklady.
„Digitalizace způsobuje revoluci v našich průmyslových odvětvích: napříč vodními, leteckými, námořními a chladicími aplikacemi vyvíjíme inteligentní řešení, která umožní našim partnerům optimalizovat a rozšiřovat jejich podnikání a zároveň zvyšovat efektivitu při plnění cílů v oblasti bezpečnosti a udržitelnosti. V takových případech, jakým je vodohospodářské průmyslové odvětví, pracujeme s jedním z nejcennějších zdrojů na světě. Převodník tlaku DST P3xx hraje zásadní roli při monitorování tlaku, optimalizuje výkonnost a snižuje riziko nákladných odstávek a poškození. Technologie ukrytá v řadě P3xx navíc otevírá dveře pro maximální úpravy a škálovatelnost,“ uvádí Iro Dragoumi, Product Manager.
Proces vysoce výkonného měření tlaku je odborně navržen tak, aby mohl odolávat intenzivním průmyslovým aplikacím. Tento proces je zajišťován díky plně svařované konstrukci s vysokou elektromagnetickou kompatibilitou. Tato konstrukce je odolná proti nárazům a vibracím. Je zaručena celková životnost komponentů s nulovým proudem, což zajišťuje bezpečnost a dlouhodobou stabilitu stroje.
V kombinaci s nepřetržitou vzdálenou podporou umožňuje tato nová řada DST P3xx nejmodernější způsob kontroly tlaku pro nejnáročnější průmyslové aplikace, nyní je tato řada připravena na svou digitální budoucnost.
Přehled řady
- P300: pro vodní a vzduchové aplikace
- P310: pro chladicí aplikace
- P30M/P35M: pro námořní aplikace
Obecné vlastnosti a výhody řady DST P3xx zahrnují:
- Digitální inovace: Inteligentní senzorická elektronika pokládá základy pro konektivitu a budoucí vývoj zakázkových zařízení.
- Funkce pro budoucnost: Připravte se na budoucí digitální komunikaci s vysoce přesným digitálním procesorem signálu ASIC od společnosti Danfoss. Získejte přístup k programovatelným funkcím, které se přizpůsobují konkrétním potřebám aplikace.
- Diagnostiku: Automatická detekce poruch umožňuje rychlé řešení problémů a preventivní údržbu, což výrazně snižuje riziko odstávek strojů.
- Možnost přizpůsobení: Vysoce flexibilní platforma dostupná v menším množství a se zvýšenou schopností pro přizpůsobení.
- Kvalitu + důvěru: Systém je navržen tak, abyste se už nemuseli o nic starat. Konstrukce je plně svařovaná a obsahuje nulový proud, což zajišťuje bezpečnost a dlouhodobou stabilitu.
- Vysoký výkon: Robustní řešení odolné proti nárazům a vibracím, vysoká elektromagnetická kompatibilita pro náročné vodní, vzduchové a námořní aplikace. Delší životnost komponentů a nižší záruční náklady.
- Partnerství + odbornost aplikace: Desetiletí zkušeností na trhu v první linii v kombinaci s předními inovacemi v oboru znamenají, že jsme odhodláni podporovat vaši cestu nyní i v budoucnosti.