Navržení a aktualizace chladicích a klimatizačních systémů představuje složité a časově náročné úkoly. Coolselector®2 odstraňuje složitost, šetří Vám čas a umožňuje Vám zaměřit se na to, co děláte nejlépe: být skvělí.
Coolselector®2 je nezbytný software pro inženýry, konzultanty a projektanty systémů, kteří působí v odvětví chlazení a klimatizace. Pomocí Coolselector®2 můžete snadno optimalizovat spotřebu energie a zvýšit efektivitu svého systému HVACR (topení, ventilace, klimatizace a chlazení) - jednoduše spusťte výpočty vycházející z Vašich provozních podmínek a poté zvolte nejlepší nastavení komponentů pro vaši konstrukci. Odstranili jsme složitost z rovnice, abyste se mohli soustředit na to, co děláte nejlépe: být skvělí.
Nyní Vám na dosah ruky poskytujeme více zdrojů a díky nimž je Coolselector®2 ještě cennější a užitečnější součástí Vašeho digitálního panelu nástrojů.
Proč používat Coolselector®2
Vytvoření nových návrhů od základů nebo vylepšení stávajícího systému může být komplikované a časově náročné. K určení nejlepších komponentů pro vysoce výkonný systém je třeba vypočítat a analyzovat velké množství dat. Vaši klienti a kolegové očekávají výstižné a stručné zprávy, aby mohli rychle využít zjištění, které jim poskytujete. A samozřejmě potřebujete kódové označení pro objednání specifických komponentů, pokud jste připraveni zahájit montáž nebo retrofit systému.
Aplikace Coolselector®2 zjednodušuje tyto procesy, takže se můžete spíše soustředit na využití svých odborných znalostí a nemusíte se tolik zabývat podrobnostmi.
Aplikaci Coolselector®2 lze dokonce používat k provádění výpočtů pro více komponentů najednou. Funkce „komponenty v řadě za sebou“ nabízí výkonný způsob výpočtu a spojování ventilů a komponentů potrubí. Aplikace Coolselector®2 může také navrhnout ideální skupinu komponentů Danfoss pro komerční a průmyslové aplikace, jako jsou chladírenské prostory a odpařovací ventilové stanice.
Stáhněte si software Coolselector®2 zdarma na Coolselector.Danfoss.com
Jste připraveni na výzvu?
Dokažte sami sobě i světu, jak jste skvělí prostřednictvím své účasti ve výzvě Coolselector®2 Challenge.
Počínaje v dubnu, bude každý měsíc jedinečná výzva Coolselector®2 Challenge spuštěna na našich mediálních kanálech. Vaším úkolem bude využít své znalosti o chlazení, klimatizaci a dovednosti v rámci aplikace Coolselector®2 a vyřešit jednotlivé úkoly. Pokud správně odpovíte, dostanete se do losování a budete mít možnost získat personalizovanou akční figurku, která bude vypadat stejně jako Vy. Jedná se o jedinečný sběratelský kousek.
Začněte nás sledovat a počkejte si na první výzvu, která bude spuštěna. Nebo se přihlaste k odběru aktualizací [LL1] a výzva Vám bude každý měsíc zaslána přímo do Vaší pošty.
Staňte se ještě úžasnějšími
Potřebujete si své dovednosti osvěžit předtím, než se výzvy Coolselector®2 Challenge zúčastníte? Ať už aplikaci Coolselector®2 zkoušíte poprvé nebo jste dlouholetým uživatelem, poskytujeme školení, se kterými se stanete odborníkem.
Tyto zdroje zahrnují dvě zbrusu nové série videí, které Vás seznámí s nástrojem a prohloubí Vaše chápání principů, na kterých je založen.
Škola pro spuštění Coolselector®2 Startup School
Zúčastněte se školy pro spuštění Coolselector®2 Startup School, která Vám umožní poznat podrobnosti o fungování aplikace Coolselector®2 a obsluhovat ji sebejistě. Tato rozsáhlá sbírka školících videí a cvičení Vám poskytne přehled o technických funkcích softwaru a ukáže Vám, jak je efektivně používat. Začnete se základy a poté si můžete vyzkoušet více specifických lekcí, které odemknou skutečnou sílu tohoto softwaru. Nakonec si můžete otestovat své dovednosti na vzorových cvičeních, které Vám ukáží, jak uplatnit nově získané znalosti v praxi.
Škola hlubokých znalostí Coolselector®2 Deep Dive
Škola hlubokých znalostí Coolselector®2 Deep Dive
Někdy pouhá znalost principů fungování nestačí; chcete také vědět proč. Pomocí této druhé řady videonahrávek můžete získat hlubokou znalost aplikace Coolselector®2 a dozvíte se více o složitých výpočtech, které přispívají ke zvýšení výkonu systému. Projděte podrobnosti a prozkoumejte principy, na kterých je postaven tento výkonný software. Moderátorem série videonahrávek Coolselector®2 Deep Dive je Morten Juel Skovrup, vývojář aplikace Coolselector®2
![Coolselector®2](/media/8160/coolselector.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Začněte to dělat skvěle
Coolselector®2 Vám ušetří čas, zlepší konstrukce systému HVACR a vylepší sdílení Vašich zjištění – a to vše pouze několika kliknutími.
Tak na co čekáte? Stáhněte si Coolselector®2 již nyní z Coolselector.Danfoss.com a začněte to dělat skvěle.