![](/media/6864/danfoss-heating-solutions-elbphilharmonie-hamburg-1120x742.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
NĚMECKO: V srdci Hamburku byla vybudována zcela nová čtvrť s názvem HafenCity. V současné době jde v Rámci Evropy o největší developerský projekt ve vnitřní městské oblasti. Projekt splňuje přísné ekologické standardy a autoři projektu si vybrali Danfoss jako dodavatele nejlepších udržitelných a ekonomicky nejvýhodnějších technologických řešení.
Labská filharmonie v HafenCity byla otevřena v roce 2017 jako jedna z největších atrakcí moderní architektury. Tato dominanta umocňuje vnímání města Hamburk jako „Brány do světa“. Fyzický tvar, interiér a akustika v Labské filharmonii jsou dokonalé. Na tom, aby bylo dokonalé i to, co není vidět, má svůj podíl i společnost Danfoss, která zajistila realizaci systému vytápění a dodávek teplé vody. Výsledek naší práce neuslyšíte, ale zaručeně jej ucítíte.
Labská filharmonie je architektonickou dominantou HafenCity. Na ploše 157 hektarů se rozprostírá nové město s přímořským ovzduším. Snoubí se zde podnikání s rezidenčním stylem života, kultura s volným časem a turismus s maloobchodními prodejci. HafenCity úspěšně nastoluje nové standardy urbanistického rozvoje, který rovnoměrně zohledňuje místní požadavky a vysoká očekávání s ohledem na udržitelnost.
Využití 90% primární energie
Společnost Danfoss se podílela na výstavbě Labské filharmonie a byla dodavatelem různých komponent, jako jsou systémy pro místní dodávky teplé vody a dálkové vytápění.
V celé čtvrti HafenCity pomáhají řešení společnosti Danfoss snižovat spotřebu energie, vytápění a chlazení budov a rozvodných systémů. Všechny budovy jsou dálkově vytápěny z tepláren. Technologie tepláren zamezuje plýtvání a využívá přebytečné teplo pro vytápění budov ve čtvrti HafenCity. Tímto způsobem lze využít 90% primární energie - tento koncept lze snadno realizovat i v ostatních rezidenčních oblastech a městech. Úspory oproti konvenčním fosilním palivům činí přibližně 3,7 milionu EUR v nákladech na palivo a 14 000 tun emisí CO2 každý rok.
Dálkové vytápění budov v HafenCity zajišťují rozvodny a místní systémy dodávky teplé vody od společnosti Danfoss. Celý systém zajišťuje, aby byl každý kilowatt energie využit maximálně efektivně. Budovy jsou vybaveny také dalšími technologiemi společnosti Danfoss, které řídí spotřebu energie v systémech vytápění a chlazení a zajišťují tak komfort vnitřního prostředí.
To vše pomáhá městu Hamburk realizovat svou vizi čtvrti HafenCity, ale také cíl roku 2020, kterým je snížení emisí CO2 o 40%. 19% domácností v Hamburku využívá dálkové vytápění, ve zbylé části Německa je to 13%. Politici podporují rozšíření infrastruktury dálkového vytápění. V roce 2020 chtějí do této infrastruktury připojit dalších 50 000 domácností.
Labská filharmonie v číslech:
- Celkové náklady: 865,65 milionu EUR
- Celková hmotnost: cca 200 000 tun (odpovídá 416 666 velkým klavírům, 722 letadlům typu Airbus A380 nebo 2,5 lodím Queen Mary 2)
- Použitá ocel: cca 18 000 tun
- Použitý beton: cca 63 000 m³
- Celkový hrubý objem: cca 485 600 m³
- Celková hrubá plocha podlaží: cca 120 000 m²
- Nejvyšší bod: 110 m