• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Výhody elektrického podlahového vytápění

elektrické podlahové vytápění

Rychle reagující systém

s přesnou regulací pokojové teploty pro nejvyšší možnou energetickou účinnost

Co je elektrické podlahové vytápění?

Elektrické podlahové vytápění se skládá ze dvou hlavních prvků: topného tělesa, kterým může být tenká rohož nebo kabel; a termostat s teplotními čidly. Elektrické topné rohože nebo kabely lze instalovat pod jakýkoli typ podlahy a jsou vhodné pro novostavby, retro instalace nebo renovace. Může se jednat o energeticky účinnou variantu vytápění, zejména pokud využívá energii generovanou fotovoltaickými články nebo solárními panely. A to je jen jeden způsob, jak může elektrické podlahové vytápění maximalizovat energetickou účinnost.

Efektivní využití energie pro nejvyšší úroveň pohodlí

Rychlý čas zahřívání a rozvrh vytápění

Ovládání odkudkoli
Rychlá reakční doba snižuje plýtvání energií
V závislosti na konstrukci podlahy dosáhne elektrické vytápění rychle požadované teploty. Například u podlahy s dlažbou se systém zahřeje za 20-30 minut díky své těsné blízkosti k podlaze.
Rozvrh vytápění
Rychlá reakční doba znamená, že uživatelé mohou naplánovat úroveň vytápění tak, aby odpovídala denní době (např. nastavení nižší teploty během denního světla) a podle jejich denních rutin.

Výhody elektrického podlahového vytápění

Regulace vytápění podle místnosti nebo zóny​

U elektrického podlahového vytápění mohou uživatelé regulovat teplotu v každé místnosti samostatně. Když nikdo nepoužívá místnost nebo zónu, může vypnout vytápění této konkrétní místnosti, což šetří peníze, zabraňuje plýtvání energií a zajišťuje nejvyšší úroveň účinnosti.

 

Integrovaná funkce časovače

 

Termostaty mají integrovanou funkci časovače, což znamená, že uživatelé mohou přepnout do režimu „nízkonákladová elektřina“, takže mohou používat topení pouze tehdy, když jsou náklady na elektřinu nízké. Termostaty také reagují na další zdroje tepla, jako je slunce, takže mohou automaticky upravit teplotu v místnosti podle vnějších podmínek.

Přizpůsobí se vašemu rytmu a sníží náklady na energii

Novější termostaty se dokonce přizpůsobují zvykům uživatelů a učí se, kdy zapnout a vypnout topení, takže topení je k dispozici pouze v případě potřeby. ​

Největší komfort s minimem energie ​

Kombinace distribuce tepla z podlahy a přesné regulace teploty pomocí termostatu znamená, že uživatelé mohou snížit teplotu v místnosti o 1–2 °C ve srovnání s tradičním radiátorovým vytápěním, aniž by se snížila úroveň komfortu v místnosti. U budovy s více nájemci by to znamenalo 20% snížení celkových energetických ztrát.

Elektrické podlahové vytápění také poskytuje nejvyšší možnou tepelnou účinnost, protože přeměňuje 99 % energie, kterou systém spotřebuje, na teplo.

Vytápění pomocí solární energie

Zjistěte, jak kombinace elektrického podlahového vytápění a fotovoltaiky splnila požadavky na energetickou účinnost pro bytový komplex Energy plus s téměř nulou v Koblenz v Německu.

Jednoduchá, levná instalace a údržba

Kromě výhod souvisejících s energetickou účinností nabízí elektrické podlahové vytápění další výhody pro vlastníky budov s jedním a více nájemníky. Stavaři mohou například použít lehčí konstrukci podlahy s elektrickým podlahovým vytápěním. Zatímco podlahové vytápění na vodní bázi obvykle vyžaduje 60–100 mm betonovou vrstvu na trubkách, elektrické topné rohože mají tloušťku 2,5–4,5 mm a lze je umístit těsně pod podlahovou krytinu.

Protože elektrické podlahové vytápění vyžaduje pouze dva prvky, topné těleso a řídicí jednotku, je proces instalace rychlejší a méně složitý než u jiných řešení vytápění. Z pohledu uživatele poskytuje neviditelný, nehlučný systém vytápění zvýšenou flexibilitu, pokud jde o úsporu místa (není třeba plánovat objemné radiátory) a design interiéru. A elektrické podlahové vytápění poskytuje větší klid, protože neexistuje žádná hrozba zamrznutí systému, zatékání a souvisejícího poškození podlahy.

Tloušťka topné rohože také znamená, že ji lze instalovat při rekonstrukci domu bez zničení stávající podlahy. A relativně malá tloušťka podlahy dělá z elektrického podlahového vytápění ideální řešení pro vícepodlažní budovy.

Související produkty

Elektrické podlahové vytápění

Zjistěte více o DEVI