• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Energeticky účinné řešení vytápění pro bytový komplex s téměř nulovou spotřebou energie

pátek 16. prosince 2022

Když stavitelé pracovali na bytovém komplexu s téměř nulovou spotřebou energie v německém městě Koblenz, potřebovali energeticky účinné řešení vytápění. Po zvážení řady udržitelných způsobů vytápění zvolili investoři elektrické vytápění DEVI.

DEVI

"Budoucnost je elektřina"

Po desetiletí mnozí považovali elektřinu za neefektivní zdroj vytápění a spojovali ji s vysokými účty za energii a znečištěním. Časy se však mění.

Kombinace elektrického podlahového vytápění a solárních panelů je pro majitele domů energeticky efektivní variantou. Ano, budoucnost je skutečně elektrická, jak ukazuje tento případ z německého města Koblenz.  

Výzva: Vysoké účty za energii a populace spojené s elektrickým vytápěním

V roce 2017 byly zahájeny práce na bytovém komplexu v regionu Koblenz-Asterstein v Německu. Dvojdomy měly být postaveny v oblasti, která umožňuje pouze energeticky úsporné pasivní domy. Aby stavitelé splnili požadavky na energetickou účinnost oblasti, zkoumali různé zdroje energie, aby našli energeticky nejúčinnější variantu projektu. Po zvážení nejudržitelnějších dostupných způsobů vytápění se stavitel rozhodl pro přímé elektrické podlahové vytápění s fotovoltaickým systémem.

Detaily projektu

Postaveno: 2017
Typ objektu: Řadové bydlení, 90m2
Produkty: rohože DTCE 100T; DEVIreg Touch s podlahovým senzorem a podlahovým termostatem pro každou místnost
Topný výkon: Rohože nastavené na výkon 35 W/m2 (požadovaný výpočet ~12 W/m2)
Fotovoltaické panely: 5 kWp
Baterie: 5 kWh

Spotřeba energie:

Spotřeba elektrické energie (topení, teplá voda, světlo atd.): 5.948 kWh
FVE vlastní spotřeba: 1.942 kWh

 

Řešení: Vyrovnání nákladů na energii solární energií

Podle Elmara Härtera, diplomového inženýra společnosti Härter Planungsbureau, který na projektu pracoval, byla rozdílem kombinace fotovoltaického systému a elektrického podlahového vytápění. „Vytápění elektrickými rohožemi je ekonomické pouze tehdy, když stavíte budovu s nízkými náklady na energii,“ říká. „Vysoké náklady na energie lze kompenzovat fotovoltaickým systémem s akumulací, jako je tomu u obou domů. Výpočty ukazují, že oba domy jsou energetické plus domy.“ Budovy Energy plus jsou budovy, které ročně vyrobí více energie, než spotřebují. To je možné, protože solární energie generovaná fotovoltaickým systémem se přeměňuje na elektřinu použitou k napájení elektrického podlahového vytápění, které vytápí každý dům.

Přestože komplex budov není zcela soběstačný, vlastník budovy má možnost prodávat fotovoltaickou elektřinu prostřednictvím krajského výkupního systému. To umožňuje provozovat pasivní dům s velmi nízkými náklady na energie. A technologie již existuje, aby vytvořila kompletní, soběstačné řešení vytápění domu, jak vysvětluje Elmar Härtner. „Pokud pracujeme se systémy založenými na elektřině, které jsou následně doplněny o fotovoltaické systémy s akumulací a jsou řádně spravovány, může majitel domu případně využívat i elektřinu, kterou si v průběhu roku sám vyrobí.“

Výsledek: Flexibilní a efektivní systém vytápění

Systém elektrického podlahového vytápění DEVI nabízí obyvatelům flexibilní řešení vytápění s několika výhodami. Díky lehčí konstrukci podlahy – ve srovnání s hydronickým podlahovým vytápěním, které vyžaduje silnější podlahy – systém se zahřeje za méně než 30 minut. Pokojová čidla dále pomáhají dosáhnout správné úrovně komfortu v každé místnosti. Obyvatelé mohou pomocí digitálního termostatu regulovat podlahové vytápění včetně nastavení optimální pokojové teploty pro denní dobu.

 

Elektrické podlahové vytápění nabízí výhody stavebníkům, projektantům, vlastníkům a nájemcům. Lehčí konstrukce podlahy znamená nižší náklady na instalaci a méně složité plánování. Úspory nákladů se prodlužují po celou dobu životnosti řešení vytápění, protože na rozdíl od hydronického podlahového vytápění není nutné elektrické podlahové vytápění provádět ročně. V kombinaci s fotovoltaikou je elektrické vytápění ideálním řešením vytápění domů pro dobře izolované novostavby, které přináší výhody obyvatelům i majitelům budov. Všechny tyto výhody znamenají, že stavitelé stále více přecházejí na elektrické vytápění jako na ekonomicky životaschopný a udržitelný zdroj vytápění. Budoucnost je skutečně elektřina.

floor heating

Prozkoumejte více o elektrickém podlahovém vytápění

Rychle reagující topné systémy se snadno ovládají. Umožňují vysoký komfort a pohodlí díky uživatelsky přívětivé navigaci poskytující dlouhotrvající efekty podle nejvyšších standardů kvality.

Výhody elektrického podlahového vytápění

Rychlá, cenově výhodná instalace

Snadné a hospodárné rozúčtování nákladů na teplo

Prostorově úsporné řešení, úspora ~2 m2 ve srovnání s hydronickým podlahovým vytápěním

Není nutná žádná roční údržba

Dlouhá životnost, s 20letou zárukou plného servisu

Neviditelný zdroj tepla

Související produkty